Skip to main content

Tudj meg többet arról, hogy mit teszünk a fenntartható működés és a bolygónk védelme érdekében.

Társadalmi és környezeti hatás

Az iparágunk piacvezetőjeként felelősséggel tartozunk a világ felé. Felelősségteljesen kell viseltetnünk a környezet felé, és szem előtt kell tartanunk azt, hogy mit hagyunk hátra a következő generációnak.

A Daikinnál a társadalmi értékteremtés az egyik legfontosabb a vállalati értékek között. Az ENSZ Fenntartható fejlődési célok (SDG-k) fontos irányadóak számunkra, és azon dolgozunk, hogy pozitív hatást gyakoroljunk a bolygónkra. A legsürgetőbb terület, ahol változást tudunk elérni az az SDG13: Éghajlatpolitika. Ezt szem előtt tartva megterveztük a Daikin Környezeti Jövőkép 2050 programot, hogy segítsünk elérni a közösen kitűzött dekarbonizációs célokat.

Ezen jövőkép fő célja a karbonsemlegesség elérése minden tevékenységünk során, 2050-ig. Ez nem csak a gyártás és a működtetés, hanem termékeink teljes életciklusa alatt érvényesül, a tervezési fázistól a termék életciklusának végéig.

Első két nagy célkitűzésünk a széndioxid-kibocsátás 30%-os csökkentése 2025-ig, illetve 50%-os csökkentése 2030-ig. Ezt a szokásos üzletmenethez viszonyítjuk, amelynél 2019 a kezdőév.

Egy globális cél

Ez a globális Daikin Csoport jövőképe. Az előrehaladásunk méréséhez adatokat szolgáltatunk anyavállalatunknak, amely az éghajlattal kapcsolatos pénzügyi közzétételi keretrendszerrel foglalkozó munkacsoport előírásai szerint tesz jelentést. A Bureau Veritas ezután független módon ellenőrzi az adatainkat. Szerepelünk az Éghajlatjelentési projekt A-listáján is.

Elemeztük a széndioxid-kibocsátásunkat. A teljes CO2-kibácsátásunk 90 %-a a berendezésünk felhasználási fázisában generálódik. További 9% származik a berendezések életciklusuk végi ártalmatlanításából. A tervezés, a gyártás és a szállítás kevesebb mint 2%-ot tesz ki.

A fogyasztók csökkenthetik karbonlábnyomukat egy hőszivattyú telepítésével. Ezek általában energiahatékonyabbak, mint más fűtési megoldások, és helyettesítik a gázkazánokat, illetve egyéb rendszereket, amelyek fosszilis üzemanyagokkal működnek. Minden Daikin által telepített hőszivattyúval hozzájárulunk a dekarbonizációhoz.

Aktívan dolgozunk a termékeink életciklusának végére vonatkozó megoldások kidolgozásán is, különös tekintettel a hűtőközegek felelős kezelésére. Ezzel megelőzhető, hogy a gázok hulladékká váljanak - vagy a környezetbe kerüljenek -, és csökkenti az új hűtőközegek előállításának szükségességét.

Egy fenntartható jövő felé

Minden gyárunk energiatakarékos intézkedéseket alkalmaz, például napkollektorokat és LED-világítást, ostendei gyárunk pedig egy távhő-visszanyerő hálózat része. Ezek a kezdeményezések, és még sok más hasonló, a Daikin Zöld Szív programjába ágyazódnak be, amely elősegíti a gyáraink környezeti és társadalmi teljesítményének javítását.