Skip to main content

A Daikin négy lépést javasol, amely segít elérni az EU megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2030-as célkitűzéseit. Ez jelentősen hozzájárul egy fenntarthatóbb, zöldebb és biztonságosabb világ kiépítéséhez.

Számos kihívással nézünk szembe a fenntartható környezet és a karbonsemleges ingatlanállomány megvalósításakor. Egyik ilyen kihívás például, hogy az ingatlanok fűtési rendszereinél ösztönözzük a megújuló energiaforrások használatát. A hőszivattyú technológia fontos szerepet tölt be Európa ingatlanállományának karbonsemlegesítésében.

Sok ingatlanban még elavult fűtési rendszert használnak, amiket akár szénnel, fával vagy olajjal fűtenek. A Daikinnál elkötelezettek a hőszivattyús technológia mellett és hogy ezeket a régi fosszilis rendszereket modern hőszivattyús technológiájúra cseréljük.

Egyes országokban, mint például Svédországban, törvénybe iktatták, hogy a hőszivattyúk az új építésű lakások alapértelmezett rendszerévé váljanak. Egy 2020-as tanulmány kimutatta, hogy a németországi hőszivattyúpiac több mint felét az új építésű épületek teszik ki. Európa egészében azonban az évente telepített fűtési rendszereknek csak 10%-ánál alkalmaznak hőszivattyús technológiát. Ez alacsonyabb, mint az Európai Bizottság megújuló energiára vonatkozó célkitűzése: a céljuk, hogy a hőszivattyúk a fűtő- és hűtőberendezések 40%-át tegyék ki.

A Bizottság bevezette az Európai Zöld Megállapodás elnevezésű szakpolitikai csomagot, amelynek célja, hogy Európa 2050-re klímasemlegessé váljon az alacsony környezeti hatású technológiák által. A Daikinnál 4 lépést fogalmaztunk meg, amelyek segítenék az európai célok elérését.

1. lépés Az energiafelhasználásra vonatkozó új építésügyi szabályok szigorítása

Európának fokozatosan ki kell iktatnia a legszennyezőbb fűtési rendszereket. Minden európai uniós tagállam köteles olyan stratégiákat bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az újonnan épített házak és lakások jobb szén-dioxid-kibocsátási mutatókkal rendelkezzenek. Ennek eredményeképpen becsléseink szerint az új ingatlanokban a hőszivattyúk piaci részesedése jelenleg 50%-os.

2. lépés A fűtéskorszerűsítések során cserélt berendezések arányának növelése

Az EU karbonsemlegesítési célkitűzéseinek eléréséhez évente a lakossági fosszilis alapú fűtési rendszerek legalább 2%-át elektromos megoldásokra kell cserélni. Jelenleg ennek körülbelül csak a felét cserélik. A hőszivattyúknak kell a legésszerűbb választásnak lennie fűtéskorszerűsítés vagy csere esetén.

3. lépés A fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó finanszírozási ösztönzők megszüntetése

A kormányoknak elérhetővé kell tenniük a hőszivattyúkat az átlagos lakástulajdonos számára. A fosszilis tüzelőanyagok kevésbé vonzóvá tétele és a zöld energia árának csökkentése növelni fogja a hőszivattyúk használatának mértékét, és elősegíti a fenntarthatóbb jövő felé való elmozdulásunkat.

4. lépés Legyen a megújuló fűtés az általános

A Daikinnál hiszünk abban, hogy a hőszivattyúknak kell az elsőszámú megoldásnak lenni a fűtési rendszerek korszerűsítésekor, felújításkor. A hőszivattyú egy bizonyított technológia, és a használati meleg víz előállítási képessége is gyorsan növekszik. Európában minden új építésű vagy felújított ház alkalmas lehet arra, hogy oda hőszivattyút telepítsenek.

A jövő

A Daikinnál elkötelezettek vagyunk amellett, hogy aktív szerepet vállaljunk a globális felmelegedéshez kapcsolódó sürgős társadalmi problémák megoldásában. Ennek érdekében befektetünk az innovációba és a helyi gyártókapacitások fejlesztésébe Európában, hogy megbízható, intelligens és energiahatékony hőszivattyúkat szállítsunk, amelyek segíthetnek nekünk a karbonsemleges társadalomra való átállásban.

További információkért nézd meg ezt a videót.