Skip to main content

A Daikin 100-dik születésnapi fűtéskorszerűsítési pályázatán olyan háztartásokat keresünk, akiknek a legnagyobb energiamegtakarítást hozhatjuk el korszerű hőszivattyúinkkal. 

Add le a pályázatod és indulj a teljes vagy részleges támogatásért! 

  • Különleges jubileumi promóció közvetlenül a gyártói képviselettől
    A Daikin jótállás ikonja
  • Eneregiahatékony működés, alacsonyabb költségek
    Malacpersely ikon
  • Daikin minőség és szakértelem - telepítés és jótállás
    Telepítő szakember ikonja

Válts egy energiahatékonyabb és korszerűbb fűtésre

Klímás fűtés előnyei

A klíma a hőszivattyú működési elve alapján működik, tulajdonképpen egy levegő-levegő hőszivattyú.

 

Akár 80 százalékban a levegőből, mint megújuló energiaforrásból táplálkoznak (SCOP 4), és még akkor is hatékonyan fűtenek, ha a külső hőmérséklet mínusz 20 °C-ig süllyed. 

 

A Daikin klímák kevesebb energiát használnak, így környezetbarátabbak és a villanyszámlát is kevésbé terhelik.

 

A klímás fűtés nemcsak pénztárcabarát, de komfortos is. A meleg levegő egy gombnyomásra, rögtön érkezik - akár távolról irányítva. 

Miért a Daikin?

A Daikin klímák hosszú távon megbízható működésükről, tartósságukról, energiahatékonyságukról és csendességükről ismertek.

 

A Daikin egy 100 éves japán márka, akinek a nevéhez számtalan újítás és innováció kapcsolódik, a fejlesztések középpontjában mindig az energiahatékonyság áll. 

 

Klímáink fűtési üzemmódban is észrevétlen működést és ezáltal maximális komfortot biztosítanak.

 

A telepítést az általunk képzett klímaszerelő szakemberek végzik, akik rendelkeznek a megfelelő jogosultságokkal.

 

A jótálláshoz szükséges éves karbantartás bármely klímánál a hatékony és egészséges működés előfeltétele. Stand By Me platformunkon regisztrált klímáinkra 3+2 év kiterjesztett jótállást biztosítunk. 

Jótállás és karbantartás egyetlen csomagban

A berendezések bizonyítottan hosszabb ideig működnek jól, ha rendszeresen karban vannak tartva. Ezért kibővített jótállási csomagunk tartalmazza a készülékek éves karbantartását, hogy azok mindig kiváló állapotban legyenek. (csomagok hamarosan elérhetőek)

Leggyakoribb kérdések

A Daikin minden termékére standard, azaz 3 év jótállási időt kínál. Ez az időszak termékregisztrációval meghosszabítható. Kérje telepítő partnerünket, hogy a Stand-By-Me rendszerben regisztrálja berendezését és kapjon split klímák esetén +2 év (összesen 5), Altherma hőszivattyúk esetén 2+2 év (összesen 7), míg légtisztítók esetén +7 évet. További Felhaszálási Feltételek a Stand by Me weboldalon.  

Igen. Jelenleg a végfelhasználók akár 7 év kibővített jótállást (ebbe beletartozik a standard jótállási időtartam) is kaphatnak a Daikintól. Néhány kritériumot figyelembe kell venni, ezeket az alábbi GYIK-ben találod meg:

Milyen módon szerezhetem be a kibővített jótállást?

A berendezés megvásárlásával együtt kell beszereznem a kibővített jótállást, vagy utána is megoldható?  

További információért lépj kapcsolatba a helyi Daikin telepítő partnerrel.

A kibővített jótállást tartalmazó csomagjaink elérhetőségéről a Stand By Me rendszerben találsz információt. 2023. október 1-től a Daikin Altherma hőszivattyúk kibővített jótállás csomagja (3+2+2 év) ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információk a Stand By Me oldalán

Végfelhasználóként Magyarországon 3 év kötelező jótállás illet meg, amit a telepítő partnernél tudsz igény esetén érvényesíteni. Ez a 3 év split klímák további 2 év alkatrész jótállással kibővíthető, ha a berendezésed regisztrálásra kerül a Stand By Me platformon és 2+2 év Daikin Altherma hőszivattyúk esetén. 

Ne feledd, hogy kibővített jótállás mindenkori feltétele, hogy a szükséges éves karbantartást elvégeztesd és ennek igazolását (pl. a szakember által kiállított számlát) a karbantartó partner feltöltse a platformra.

Az éves karbantartás kötelező és a szolgáltatási csomag részét képezi.*

*A Daikin minőségének fenntartásához a kibővített jótállásunk mindig a karbantartási szolgáltatási csomag része lesz. További információért kérjük keresd a Daikin ügyfélszolgálatát.

A Daikin termékeire egységesen 3 év kötelező jótállást vállalunk. Ez az időszak meghosszabítható, ha a termékedet a telepítő partner regisztrálja a Stand By Me rendszerben. További részletek split klímák és Altherma hőszivattyúk jótállási idejéről

Két nő beszélget a kanapén

Stand By Me

Regisztrálj a Stand By Me platformon és válaszd ki az igényeidnek megfelelő kibővített jótállási szolgáltatást. (hamarosan elérhető) Már a regisztrálásért kapsz +2 év ingyenes jótállást - ilyen egyszerű.