Egyedi, alacsony egy ventilátoros választék
A Daikin Sky Air A-sorozat az egyetlen választék, amely egy ventilátoros házat kínál 3,5 - 25 kW közötti teljesítménnyel.
Minden egység könnyedén kezelhető, mindössze 2 személy szükséges hozzá, és a kompakt kialakítás nagyobb telepítési rugalmasságot nyújt.
Komfortra tervezve
A legjobb hatékonyságot biztosító Sky Air A-series a Daikin változó hűtőközeg hőmérséklet technológiát (VRT) alkalmazza a komfort és rugalmasság optimalizálásához bármely igényre.
A városközpontokba és városi környezetbe tervezett új sorozat a piacon kapható legcsendesebb klímaszabályozási megoldást nyújtja.
A Daikin Sky Air A-sorozat kiemelkedő megoldást biztosít kis és nagy vállalatok klímaszabályozásában egyaránt.
- Az intuitív érintőképernyős felületen egyszerűen szabályozhatja a klímát
- Online szabályozó egyszerű vezérlést biztosít egyhelyiséges üzletek részére az okostelefonról – bármikor, bárhol
- Intelligens táblagépes vezérlő biztosítja több telephely felügyeletét és szabályozását kis és közepes méretű kereskedelmi alkalmazások és nagy ügyfelek részére
- Riasztások integrálása és műszaki vezetők által nyújtott távsegítség lehetősége
Azonnali segítség
A piacon kapható leginkább beszerelés-barát új sorozat azonnali segítséget nyújt a helyszínen, megkönnyítve a tervezést és beszerelést.
- Könnyebb és kisebb berendezések az egyszerűbb helyszíni cseréhez, egy ventilátoros kialakítás 14 kW teljesítményig, ventilátorház 1 m alatt
- Gyorsabb beszerelés a hosszabb, előre feltöltött csővezetékekkel egészen 40m-ig
- Újratervezett billenő elülső lemez a rendszer fontos alkatrészeihez való egyszerű hozzáféréshez
- Új, 7 szegmensből álló kijelző az egyszerű leolvasáshoz és rendszer beállításhoz
- Integrált szivárgásellenőrzés funkció, amely csökkenti a helyszíni ellenőrzéseket és javítja a megbízhatóságot
Bluevolution technológia
A Daikin Bluevolution sorozat az R-32 hűtőközeggel működik, amely a piacon kapható leghatékonyabb hűtőközeg kiskereskedelmi alkalmazásra.
A Daikin által 2014-ben kisebb osztott rendszereken bevezetett R-32 jól ismert előnyei közé tartoznak:
- Kisebb ökológiai lábnyom
- Más hűtőközegekhez, például az R-410A-hoz képest 68%-kal kisebb globális felmelegedési potenciál
- Csökkentett energiafogyasztás és költség
- Csökkentett karbantartási költségek, mivel nincs szükség éves szivárgásellenőrzésre
A rendszer cseréje Bluevolution technológiára és Sky Air A-series berendezésekre
Az összes Sky Air A-series berendezésbe beépített új csere technológiával a sorozat sokkal gyorsabb, egyszerűbb és megbízhatóbb cserét tesz lehetővé, amelyben meglévő rendszerét egy jövőbiztos, az F-gáz kivezetésnek megfelelő rendszerre cserélheti.
- A költséghatékony és gyors csere folyamatban csak a beltéri és kültéri egységeket kell cserélni, a csővezetékek újra felhasználhatók
- Minimálisra korlátozza a leállás idejét és az új rendszer jelentősen csökkenti az energiafogyasztást és költségeket
A három új vezető:
| Sky Air Alpha-sorozat | Sky Air Advance-sorozat | Sky Air Active-sorozat | |||
| RZAG-A | RZAG- NV1 / NY1 | RZASG- MV1 / MY1 | RZA-D | AZAS-MV1 / MY1 | |
| Szezonális hatékonyság - az energia intelligens felhasználása | A++ | A++ | A+ | - | A |
| Csere egységek | ● | ● | ● | ● | ● |
| Változó hűtőközeg hőmérséklet | ● | ● | |||
| Iker/tripla/dupla iker alkalmazás | ● | ● | ● | ||
| Garantált üzemelés akár -20 °C-ig | ● | ● | ● | ||
| Technológiai hűtés | ● | ● | ● | ||
Szerelőbarát
| Kompakt, egy ventilátoros ház | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hőtőközeggel hűtött áramköri lapok | ● | ● | ● | ● | |
| Maximális csőhossz | 50m | 85m | 50m | 100m | 30m |
Bővebb tájékoztatás áll rendelkezésre a katalógusban.
Katalógus
-
100 - Sky Air product catalogue for professionalsPDF | 46.69MB -
147 - Sky Air Alpha-series - RZAG-N brochurePDF | 1004.53KB -
148 - Sky Air Advance-series RZA-D - brochurePDF | 1.01MB