Skip to main content

„A hőszivattyúk európai háztartásokban történő bevezetésének mozgatórugói” című tanulmányból.

Az ebben a modellben használt piaci feltételezések szerint a gázkazán kiváltására használt hőszivattyú fűtési és használati melegvíz-ellátó rendszerként az előrejelzett 10 éves időszak alatt energiamegtakarítást ér el. A megtakarítások idővel várhatóan növekedni fognak majd.

A hőszivattyúk telepítését támogató egyik legfőbb érv a várható alacsonyabb energiafogyasztás, ami kisebb összegű számlákat és ezáltal nagyobb megtakarítást eredményez a háztartások számára. Hogy megalapozzuk ezt az állítást, a Daikin Europe elvégzett egy szimulációt az európai energiaárak előrejelzésére. A gyakorlat szükségszerűen feltételezéseken alapul, és befolyásolja a világgazdaság jövőbeli alakulására vonatkozó nagymértékű bizonytalanság, azonban egy közelítőleges becslést adaht az energiamegtakarítások jövőbeli alakulásához.

A háztartások jövőbeli energiaárainak becsléséhez a Daikin kiszámított egy alapár-előrejelzést, amely a kiugró értékek hatásának mérséklése céljából a korrigált korábbi energiaárak alapján készült. Emellett figyelembe vettük az európai Kibocsátás-kereskedelmi Rendszer (ETS) fogyasztói árakra gyakorolt hatását, továbbá a szén-dioxid-adó jövőbeli hatását. Az alábbi ábra az árak becsült alakulását mutatja a fenti feltételezések alapján.

Bár a 2032 utáni árak előrejelzése meghaladja e projekt kereteit, érdemes észrevenni, hogy 2035 után az ETS és a szén-dioxid-adó hatása még nagyobb szerepet fog betölteni abban, hogy a fosszilis tüzelőanyagok még drágábbá válnak az európai háztartások számára.

A 2032-ig történő energiamegtakarítás pontosabb meghatározása érdekében egy esettanulmányt készítettünk, amely előrejelzést ad a becsült megtakarításokra 10 éves időtávon. 2 esetet dolgoztunk ki:

  • egy hőszivattyú fogyasztása
  • egy gázkazán fogyasztása.

Referenciaként egy 10.000 kWh fűtési igényű házat választottunk. Ez egy (körülbelül) 1100 m3-es éves gázfogyasztásnak felel meg. Ez a referenciaház lehetne egy akár 200 m2-es új ház vagy egy felújított közepes korú ház (legfeljebb 120 m2, E energiaosztály).

Ebben az adott összehasonlításban a hőszivattyú telepítése az előrejelzett 10 éves időszak alatt várhatóan egyenletes energiamegtakarítást fog eredményezni. Az alábbi táblázatban látható egy hőszivattyú (HP) használatakor várható energiamegtakarítás.

Az energiamegtakarítások várhatóan idővel emelkedni fognak, ahogy az átlagos európai villamosenergia- és földgázárak közötti különbség növekszik. A szimulációban az előre jelzett időszak végén a teljes megtakarítás 2602 euró. A megtakarítások mindig pozitívak, és egyenletes ütemben növekednek 10 éven keresztül.

Ezek a megállapítások a jelenlegi európai aránynak megfelelő felújítási arányt és erősítő hatást, majd a szén-dioxid-adó 2023-tól történő bevezetését feltételezik a dekarbonizáció előmozdítása érdekében, valamint a technológiák állandó piaci részesedését, és végül a nem kondenzációs kazánok fokozatos kivonását.

Az ebben a dokumentumban szereplő adatok értelmezésekor fontos megjegyezni, hogy az előre jelzett energiaárakat a modell alapfeltevései határozzák meg, és az energiapiac és a világgazdaság jövőbeli alakulását illetően eléggé bizonytalannak tekinthetőek. Ezért feltétlenül szem előtt kell tartani, hogy ezek szimulációk, nem pedig előrejelzések.

A pontosabb értékelésért, a forrásokért és a hivatkozásokért, kérjük, olvasd el a teljes tanulmányt.