6 ok a hőszivattyú választása mellett
Lássuk részletesebben!
-
Várható energiamegtakarítás a hőszivattyúk használatával
A gázkazán kiváltására telepített hőszivattyú várhatóan 10 éven keresztül energiamegtakarítást eredményez majd. Az energiamegtakarítás az évek során valószínűleg egyenletes ütemben fog növekedni.
-
A hőszivattyúk környezeti hatása
Ez az esettanulmány megmutatja, hogy egy Daikin hőszivattyú 2-24-szer (azaz akár 24-szer) is hatékonyabb lehet, mint egy fosszilis, magas karbonkibocsátású fűtőegység. A hőszivattyú hozzájárulhat évi 0,2 - 2 tonna CO2-egyenértékű megtakarításhozn.
-
A hőszivattyúk és a napelemes (PV) rendszerek együttes használata
A hőszivattyúk körülbelül 10%-kal képesek növelni a lakossági napelemes-rendszerek saját fogyasztását. Így a felhasználók számára 80-120 €/év nagyságrendű pénzügyi megtakarítást képesek biztosítani.
Nézd meg és ismerd meg
Dőlj hátra, és ismerd meg megoldásainkat a következő történeteken keresztül
Tudj meg többet a hőszivattyúinkról és hozz megalapozott döntést
- Mi az a hőszivattyú?
- Hogyan működik a hőszivattyú?
- Mennyi egy hőszivattyú várható élettartama?
- Használhatók a hőszivattyúk a hűtéshez?
- Megfelelő a hőszivattyú az otthonom számára?
A hőszivattyú egy hatékony, alacsony szén-dioxid kibocsátású technológia, és több energiát ad le, mint amennyit elfogyaszt. Olyan megújuló energiaforrásokat használ, mint a levegő, a víz és a geotermikus energia, hogy fűtést, hűtést és használati meleg vizet biztosítson az otthonod számára. Beltéren ezt az energiát a csatlakoztatott hőleadókon keresztül adja le a rendszer, például radiátorok, padlófűtés, hőszivattyús hőleadók és a használati meleg víz rendszered.
A hőszivattyúk a kültéri energiát alakítják át az otthonod számára megfelelő hőmérsékletté. Először a kültéri hőszivattyúegységben lévő hűtőközeg elnyeli a levegő, a föld vagy a víz hőjét. A hűtőközeg bejut a kompresszorba, ahol nyomás alá kerül. A nagy nyomás miatt a hűtőközeg felforrósodik, és ezáltal képes a rendszerben lévő vizet is felmelegíteni. A meleg víz tárolható egy tartályban, amíg szükség van rá, vagy a különböző helyiségekben lévő hőleadók segítségével padlófűtésen, radiátorokon vagy hőszivattyús hőleadókon keresztül keringethető. Hőszivattyús hőleadókkal vagy felülethűtéssel kombinálva a hőszivattyúk klímaként működhetnek, és hűtésre is használhatók. A ciklus egyszerűen megfordítható, a beltéri egység nyeli el a hőt, a kültéri egység pedig leadja azt.
A hőszivattyú élettartama általában 15-20 év, habár ez számos tényezőtől függ, mint például a karbantartás. Bár a hőszivattyúk alacsony karbantartási igényű megoldást jelentenek, élettartamukat maximalizálni lehet a telepítő szakember vagy a szervizpartner által elvégzett éves ellenőrzéssel.
Igen, használhatók, de ez a használt hőleadó típusától függ.
A hűtéshez ideális hőleadó a hőszivattyús hőleadó (más néven fan coil egység), amely okosan egyesíti a fűtést és a hűtést egy rendszerben.
A hőszivattyú minden formájú és méretű otthonhoz ideális, és a hőszivattyú otthonod fűtésére és hűtésére is okos választás, akár új építésű ingatlanról, akár felújításról van szó.
A hőszivattyú előnyei
Miért jó ötlet beruházni egy hőszivattyúba?
A hőszivattyúk költséghatékony és környezetkímélő rendszert jelentenek az otthonod megújuló energiával történő fűtésére.
A hőszivattyúk ingyenesen energiát nyelnek ki a levegőből, a vízből vagy a földből. Habár villamos energiát használnak, mivel a termelt hőenergia mennyisége jelentősen meghaladja a felhasznált energiát, az energiaszámlád csökkenni fog.
A hőszivattyúk sokkal biztonságosabb megoldást is jelentenek a hagyományos fűtési rendszerekhez képest. A balesetek esélyét minimálisra csökkenthetik, mivel megújuló energiával és részben elektromos árammal működnek, így nincs szükség fosszilis tüzelőanyagra, és nem áll fenn a gázszivárgás vagy a véletlen begyulladás veszélye.
A kiváló minőségű anyagoknak és a kifinomult tervezésnek köszönhetően a Daikin hőszivattyúk hosszú élettartammal bírnak. Megfelelő karbantartás esetén a hőszivattyúd akár 20 évig is működhet.
Energiahatékonyak a hőszivattyúk?
A hőszivattyúk villamosenergia-fogyasztása az úgynevezett szezonális teljesítménytényezőn (COP) alapszik, amely figyelembe veszi az évszaktól függő teljes éves teljesítményváltozást. Egy hőszivattyúnak télen jobban kell dolgoznia, mint nyáron.
A COP-t az energiafelvétel (elektromos áram) és a hőenergia termelés (hő) mérésével kell kiszámolni. Egy hőszivattyú jellemzően 4 kWh hőt állít elő 1 kWh elektromos energiából, amely az energiaárakat figyelembe véve olcsóbb lehet az egész éves gázszámládnál. Ezenkívül egyéb módszerekkel tovább fokozhatod a hatékonyságot.
A szigetelés minden fűtési rendszer hatékonyságát befolyásolja, így a falak, ablakok, padlásüregek és ablakok jó szigetelésével csökkentheted a hőszivattyú munkaterhelését és ezáltal a fogyasztását is.
A hatékonyság maximalizálása és a villamosenergia-felhasználás csökkentése érdekében mérlegeld a hőszivattyú kombinálását más rendszerekkel, például napelemmel vagy napkollektorral.
Fűtési és hűtési megoldásaink
- Levegő-víz hőszivattyúk
- Levegő-levegő hőszivattyúk
Teljes körű fűtési, hűtési és használati meleg víz megoldások
A levegő-víz hőszivattyúk költséghatékonyak, megújuló energiát használnak és teljes körű fűtési-hűtési, használati meleg víz-készítési rendszerek. Meglévő és új hőleadókkal egyaránt sokoldalúan integrálható. Ideális az újépítésű ingatlanokhoz, felújításokhoz és kazánok cseréjéhez.
Tökéletes otthoni komfort egész évben
Legyen tökéletes otthoni komfortod télen-nyáron a továbbfejlesztett, hatékony fűtési és hűtési technológiánkkal. Egy tartály hozzáadásával használati meleg vizet is előállíthatsz vele (Multi+ rendszer). Ideális újépítésű ingatlanokhoz, gázkazán kiegészítéséhez vagy akár kazáncseréhez, illetve a régi elektromos kazánok vagy fűtőpanelek lecseréléséhez, ha egy hatékonyabb és környezetbarátabb megoldást keresel.
További információ
A Daikin minősített partnereitől valamint a gyártótól közvetlenül a Daikin Márkabolttól kérhetsz segítséget hogy melyik típusú hőszivattyú a leginkább megfelelő otthonodba.
Egy hőszivattyú tipikus élettartama 15-20 év közötti, amely számos tényezőtől függ. Például a karbantartástól. Habár a hőszivattyúk alacsony karbantartást igénylő megoldások, a telepítő szakember vagy szervizpartner általi éves ellenőrzés segít maximalizálni az élettartamát.
Igen, a hőszivattyúk régi és új radiátorokhoz is csatlakoztathatók.
Ha radiátorokat használsz otthonodban, a magas hőmérsékletű hőszivattyúk vagy hibrid hőszivattyúk (ha lecseréled a gázkazánt) könnyedén csatlakoztathatók azokhoz, és a meglévő vezetékek is felhasználhatók anélkül, hogy le kellene cserélni a radiátorokat vagy további munkákat kellene elvégezni.
Igen, a hőszivattyúk használhatók hűtésre is, de ez a használt hőleadó típusától függ.
Például alacsony vagy magas hőmérsékletű hőszivattyúk esetén a hűtéshez ideális hőleadó a hőszivattyús hőleadó (más néven a fan coil egység). Ez a hagyományos radiátorokhoz hasonlóan működik azzal a lényeges előnnyel, hogy egyaránt képes hűteni és fűteni a helyiséget.
Néhány hibrid hőszivattyú csatlakoztatható a levegő-levegő hőszivattyúkhoz (más néven klímákhoz), amely szintén népszerű hűtési és fűtési megoldások.
A hőszivattyú telepítést és üzembe helyezést mindenképpen szervizjogosultsággal rendelkező szakemberre bízzuk. A Daikin hőszivattyú telepítő szakembere minden, a hőszivattyú megrendeléséhez, kiszállításához és telepítéséhez kapcsolódó teendőt elvégez.
A telepítés ideje sok tényezőtől függ. A hőszivattyú telepítése több, mint szimplán a beltéri és a kültéri egység cseréje, ezért nincs egy meghatározott időtartam arra vonatkozóan, hogy mennyi idő szükséges a hőszivattyú telepítéséhez, mivel az számos különböző tényezőtől függ.
- Otthon típusa: Az első dolog, amelyet figyelembe kell venni, az otthon típusa, ahol a hőszivattyú telepítve lesz. Új építésű vagy meglévő ház? Új építésű otthonok esetén tervezéskor figyelembe kell venni az összes többi aktuális építési folyamatot. Meglévő házaknál a telepítéshez szükséges idő meghatározásakor nagyon fontos, hogy továbbra is használni fogják-e a jelenlegi hőcserélőket vagy újra cserélik azokat.
- Hőszivattyú típusa: Mivel számos különböző típusú hőszivattyú van, ezek mindegyikénél különböző időre van szükség a telepítéshez.
- További munkák: Akár meglévő, akár új építésű házba telepítesz hőszivattyút, vannak olyan feladatok, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki új rendszeredből. Ide tartozhat a hőleadók (pl. radiátorok) telepítése vagy cseréje, a szigetelés optimalizálása stb.
Hogy mennyibe kerül a hőszivattyú beszerzése, az típusonként nagyon eltérő lehet. A teljesítmény attól függ, hogy mekkora és milyen energetikai állapotú a ház; újépítésű vagy régebbi, ez esetben mennyire szigetelt, milyenek a nyílászárók. A típust pedig főként az egyéni preferenciák alapján egy szakember (gépész tervező vagy hőszivattyú telepítő szakember) határozzák meg. Az árat tehát befolyásolja, hogy mekkora teljesítményű rendszerre van szükség, illetve hogy milyen típusú hőleadókat választanak – padlófűtés, felületfűtés, radiátorok, fan-coil, melegvíz-készítési és -tárolási mód stb., amihez melyik típusú hőszivattyú állítja elő a meleg (vagy hideg) vizet.
Daikin levegő-víz hőszivattyú monoblokk kivitelben (azaz egy kültéri egység van, bent pedig csak a használati melegvíz tartály és a hőleadók) már bruttó 1,8 millió Ft-tól elérhető, míg az alacsony hőmérsékletű osztott rendszerek 2,3 millió Ft-nál kezdődnek (mindkét esetben HMV-tartály, szabályzók és hőladók nélkül). Hasonló kalkuláció mentén egy magas hőmérsékletű hőszivattyú esetén, ami magas hőmérsékletű radiátorokon keresztül adja le a hőt az ár 3,6 millió Ft-nál kezdődik, amiből a 2024. őszi promóció keretében most 25% kedvezmény érvényesíthető.
A hőszivattyú telepítésének és beüzemelésének ára a kiválasztott hőszivattyú típusától (alacsony vagy magas hőmérsékletű, split vagy monoblokk megoldás) és a telepítési körülményektől függ, jellemzően 200-500.000 Ft között várható. Részben függ attól is, hogyan oszlik meg a munka a gépész kivitelező, vízsszerelő és a hőszivattyús szakember között.
Fontos kiemelnünk, hogy egy jól működő hőszivattyús rendszerhez jó, ha van egy jól méretezett épületgépészeti terv is, amiben az ingatlanban élők igényeire (fűtési, hűtési szokásaira, melegvíz fogyasztásukra) van szabva a választott hőszivattyús megoldás.
Európában különböző rendelkezések és finanszírozási ösztönzők vannak érvényben a különböző országokban, nemzeti és regionális szinten, a hőszivattyúk vásárlásának és telepítésének támogatása érdekében.
Mivel mindegyik saját sémával és jogosultsági kritériummal rendelkezik, további információért javasoljuk, hogy konzultálj a kiválasztott telepítő szakemberrel vagy látogass el a kormányzati weboldalra.
A legtöbb hőszivattyú beltéri és kültéri egységgel is rendelkezik. Működés közben minden egység hangot bocsát ki, amelynek szintjét általában dBA értékben mérik, és 0 dBA - 140 dBA közötti skálán tüntetik fel.
Amikor megnézed a zajkibocsátási szintet, akkor láthatóak az adott hangteljesítményszintre és hangnyomásszintre vonatkozó specifikációk is.
A hangteljesítményszint a közvetlenül a forrásnál mért hangszint.
A hangnyomásszint a forrástól meghatározott távolságra (általában 1,5–2 méterre) mért hangszint.
A Daikin hőszivattyúk beltéri egysége általában nagyjából 30 dBA hangnyomásszintet generál, amely az emberek suttogásának hangerejéhez hasonlítható.
A különböző méretben készülő kültéri egységek hangnyomásszintje 40 dBA és 62 dBA között változik, ez a madárcsicsergés vagy az emberek normál beszélgetésének hangerejével egyezik meg.
A hőszivattyúk komplex berendezések, amelyek rendszeres karbantartást igényelnek. Így tudjuk élettartamukat akár 15 évig is kitolni. Javasoljuk az évenkénti karbantartási időpont foglalását a telepítő szakembernél vagy szolgáltatónál, hogy hőszivattyúd mindig a lehető leghatékonyabban működjön. A tipikus szerviz során a szakember elvégzi a normál ellenőrzéseket, illetve alaposan megtisztítja az egységet és a szűrőket.
Fedezd fel a hűtés-fűtés blogunkat
Találd ki, hogy melyik megoldás illik hozzád a legjobban