Válassz termékeink közül olyan készüléket, amely tökéletesen illeszkedik az otthonodhoz és az igényeidhez
- Levegő-víz hőszivattyúk
- Levegő-levegő hőszivattyúk
- Geotermikus hőszivattyúk
- Hibrid hőszivattyúk
- Használati melegvizes hőszivattyúk
Teljes körű fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer
A levegő-víz hőszivattyúk energiát juttatnak a külső levegőből a házba. A kültéri egység a kültéri levegővel történő hőcsere, és a hűtőkörfolyamat segítségével magasabb (vagy alacsonyabb) hőmérsékleten adja le az energiát a helyiségek fűtéséhez (vagy hűtéséhez) és a használati meleg víz előállításához. Egész Európában ezt a készüléket a legegyszerűbb telepíteni.
Tökéletes otthoni komfort egész évben
Levegő-levegő hőszivattyúk energiát közvetítenek a kültéri levegőből a szobádba, függetlenül a kültéri hőmérséklettől. A kültéri egység a kültéri levegő hőenergiáját hasznosítja. A hűtőközeg-ciklus segítségével a beltéri egységen keresztül magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékleten adja le az energiát a helyiségbe, a fűtési vagy hűtési igényeidnek megfelelően.
Hatékony fűtés, hűtés és használati meleg víz
A geotermikus hőszivattyúk a talaj energiáját vonják ki függőleges csövek vagy vízszintes kollektorok segítségével. A geotermikus hőszivattyúk telepítése összetettebb és költségesebb feladat, mint a levegő-víz hőszivattyúké.
Kombináld a megújuló energiát a hagyományossal
A hibrid hőszivattyúk a levegő-víz hőszivattyút kombinálják a (gáz)kazánnal, és egy okos szabályozó segítségével, tud átváltani a két hőforrás között, hogy biztosítsa a költségek és a fenntarthatósági szempontok közötti egyensúlyt.
Hatékony és megbízható használati melegvíz-ellátás
A használati meleg vizes hőszivattyú a házon kívüli és belüli energiát használja, és meleg vizet biztosít otthonodban. A használati meleg vizes hőszivattyúkat gyakran napkollektorral kombinálva telepítik.
Fedezd fel legnépszerűbb hőszivattyúinkat
Nézd meg és tudj meg többet a hőszivattyúkról
Dőlj hátra, és ismerd meg megoldásainkat a következő történeteken keresztül
További információk a hőszivattyúkról
A Daikin minősített partnereitől valamint a gyártótól közvetlenül a Daikin Márkabolttól kérhetsz segítséget hogy melyik típusú hőszivattyú a leginkább megfelelő otthonodba.
Egy hőszivattyú tipikus élettartama 15-20 év közötti, amely számos tényezőtől függ. Például a karbantartástól. Habár a hőszivattyúk alacsony karbantartást igénylő megoldások, a telepítő szakember vagy szervizpartner általi éves ellenőrzés segít maximalizálni az élettartamát.
Igen, a hőszivattyúk régi és új radiátorokhoz is csatlakoztathatók.
Ha radiátorokat használsz otthonodban, a magas hőmérsékletű hőszivattyúk vagy hibrid hőszivattyúk (ha lecseréled a gázkazánt) könnyedén csatlakoztathatók azokhoz, és a meglévő vezetékek is felhasználhatók anélkül, hogy le kellene cserélni a radiátorokat vagy további munkákat kellene elvégezni.
Igen, a hőszivattyúk használhatók hűtésre is, de ez a használt hőleadó típusától függ.
Például alacsony vagy magas hőmérsékletű hőszivattyúk esetén a hűtéshez ideális hőleadó a hőszivattyús hőleadó (más néven a fan coil egység). Ez a hagyományos radiátorokhoz hasonlóan működik azzal a lényeges előnnyel, hogy egyaránt képes hűteni és fűteni a helyiséget.
Néhány hibrid hőszivattyú csatlakoztatható a levegő-levegő hőszivattyúkhoz (más néven klímákhoz), amely szintén népszerű hűtési és fűtési megoldások.
A hőszivattyú telepítést és üzembe helyezést mindenképpen szervizjogosultsággal rendelkező szakemberre bízzuk. A Daikin hőszivattyú telepítő szakembere minden, a hőszivattyú megrendeléséhez, kiszállításához és telepítéséhez kapcsolódó teendőt elvégez.
A telepítés ideje sok tényezőtől függ. A hőszivattyú telepítése több, mint szimplán a beltéri és a kültéri egység cseréje, ezért nincs egy meghatározott időtartam arra vonatkozóan, hogy mennyi idő szükséges a hőszivattyú telepítéséhez, mivel az számos különböző tényezőtől függ.
- Otthon típusa: Az első dolog, amelyet figyelembe kell venni, az otthon típusa, ahol a hőszivattyú telepítve lesz. Új építésű vagy meglévő ház? Új építésű otthonok esetén tervezéskor figyelembe kell venni az összes többi aktuális építési folyamatot. Meglévő házaknál a telepítéshez szükséges idő meghatározásakor nagyon fontos, hogy továbbra is használni fogják-e a jelenlegi hőcserélőket vagy újra cserélik azokat.
- Hőszivattyú típusa: Mivel számos különböző típusú hőszivattyú van, ezek mindegyikénél különböző időre van szükség a telepítéshez.
- További munkák: Akár meglévő, akár új építésű házba telepítesz hőszivattyút, vannak olyan feladatok, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki új rendszeredből. Ide tartozhat a hőleadók (pl. radiátorok) telepítése vagy cseréje, a szigetelés optimalizálása stb.
Hogy mennyibe kerül a hőszivattyú beszerzése, az típusonként nagyon eltérő lehet. A teljesítmény attól függ, hogy mekkora és milyen energetikai állapotú a ház; újépítésű vagy régebbi, ez esetben mennyire szigetelt, milyenek a nyílászárók. A típust pedig főként az egyéni preferenciák alapján egy szakember (gépész tervező vagy hőszivattyú telepítő szakember) határozzák meg. Az árat tehát befolyásolja, hogy mekkora teljesítményű rendszerre van szükség, illetve hogy milyen típusú hőleadókat választanak – padlófűtés, felületfűtés, radiátorok, fan-coil, melegvíz-készítési és -tárolási mód stb., amihez melyik típusú hőszivattyú állítja elő a meleg (vagy hideg) vizet.
Daikin levegő-víz hőszivattyú monoblokk kivitelben (azaz egy kültéri egység van, bent pedig csak a használati melegvíz tartály és a hőleadók) már bruttó 1,8 millió Ft-tól elérhető, míg az alacsony hőmérsékletű osztott rendszerek 2,3 millió Ft-nál kezdődnek (mindkét esetben HMV-tartály, szabályzók és hőladók nélkül). Hasonló kalkuláció mentén egy magas hőmérsékletű hőszivattyú esetén, ami magas hőmérsékletű radiátorokon keresztül adja le a hőt az ár 3,6 millió Ft-nál kezdődik, amiből a 2024. őszi promóció keretében most 25% kedvezmény érvényesíthető.
A hőszivattyú telepítésének és beüzemelésének ára a kiválasztott hőszivattyú típusától (alacsony vagy magas hőmérsékletű, split vagy monoblokk megoldás) és a telepítési körülményektől függ, jellemzően 200-500.000 Ft között várható. Részben függ attól is, hogyan oszlik meg a munka a gépész kivitelező, vízsszerelő és a hőszivattyús szakember között.
Fontos kiemelnünk, hogy egy jól működő hőszivattyús rendszerhez jó, ha van egy jól méretezett épületgépészeti terv is, amiben az ingatlanban élők igényeire (fűtési, hűtési szokásaira, melegvíz fogyasztásukra) van szabva a választott hőszivattyús megoldás.
Európában különböző rendelkezések és finanszírozási ösztönzők vannak érvényben a különböző országokban, nemzeti és regionális szinten, a hőszivattyúk vásárlásának és telepítésének támogatása érdekében.
Mivel mindegyik saját sémával és jogosultsági kritériummal rendelkezik, további információért javasoljuk, hogy konzultálj a kiválasztott telepítő szakemberrel vagy látogass el a kormányzati weboldalra.
A legtöbb hőszivattyú beltéri és kültéri egységgel is rendelkezik. Működés közben minden egység hangot bocsát ki, amelynek szintjét általában dBA értékben mérik, és 0 dBA - 140 dBA közötti skálán tüntetik fel.
Amikor megnézed a zajkibocsátási szintet, akkor láthatóak az adott hangteljesítményszintre és hangnyomásszintre vonatkozó specifikációk is.
A hangteljesítményszint a közvetlenül a forrásnál mért hangszint.
A hangnyomásszint a forrástól meghatározott távolságra (általában 1,5–2 méterre) mért hangszint.
A Daikin hőszivattyúk beltéri egysége általában nagyjából 30 dBA hangnyomásszintet generál, amely az emberek suttogásának hangerejéhez hasonlítható.
A különböző méretben készülő kültéri egységek hangnyomásszintje 40 dBA és 62 dBA között változik, ez a madárcsicsergés vagy az emberek normál beszélgetésének hangerejével egyezik meg.
A hőszivattyúk komplex berendezések, amelyek rendszeres karbantartást igényelnek. Így tudjuk élettartamukat akár 15 évig is kitolni. Javasoljuk az évenkénti karbantartási időpont foglalását a telepítő szakembernél vagy szolgáltatónál, hogy hőszivattyúd mindig a lehető leghatékonyabban működjön. A tipikus szerviz során a szakember elvégzi a normál ellenőrzéseket, illetve alaposan megtisztítja az egységet és a szűrőket.
Referenciák
Nézd át a bemutatott referenciákat és eseteket, hogy megtalálhasd a számodra legjobb megoldást
Tapasztald meg a különbséget a Daikinnal
Összegyűjtöttünk néhány informatív és inspiráló cikket, hogy többet megtudhass a Daikin által kínált megoldásokról