Skip to main content

Teljesen sík, raszter méretű kazettás egységek

A legendás dizájn és mérnöki kiválóság ötvözete.

Egyedi, díjnyertes dizájn

Az Európában, Európának gyártott teljesen sík, kazettás egység észrevétlenül belesimul a mennyezeti elemekbe. Vékony kialakítása - mindössze 8 mm-rel emelkedik ki a mennyezetből - elnyerte az Universal Design díjat 2014-ben, majd a German Design Award Special díjat 2016-ban. A fehér vagy ezüst színben elérhető Fully Flat Cassette egy kevés helyet elfoglaló egység, amely ideális bármely belső térhez.

Hatékonyságra és kényelmes működésre tervezve

Intelligens érzékelők

Az opcionális intelligens szem jelenlét szenzorokat használ arra, hogy érzékelje és elterelje a helyiségben tartózkodó személyekről a légáramlatot kiküszöbölve a hideg huzatokat. A rendszer automatikusan átkapcsol a energiahatékony módba vagy kikapcsol, ha érzékeli, hogy a helyiség üres. A kiegészítő padlóérzékelők biztosítják, hogy a hőmérséklet egyenletes legyen a padlótól a mennyezetig.

Külön lamella szabályozás

A távirányítós, az állítható lamellák segítségével különböző légáramlás mintát tud létrehozni a sarokban, a fal mellett, vagy szabálytalan alakú helyiségekbe való beépítés esetén. Ez a funkció különösen hasznos, ha átrendezi a belső teret, mert beállíthatja a légáramlási mintákat anélkül, hogy elmozdítaná az egységet.

Csendes működés

A mindössze 25dBA működéssel a Fully Flat Cassette egység a kereskedelemben jelenleg kapható leghalkabb kazettás berendezés.

Kapcsolódó termékek

Tudjon meg többet