Skip to main content

Conveni-Pack

A Conveni-Pack a mélyhűtés funkciót komforthűtéssel és fűtéssel kombinálja egyetlen kompakt rendszerben, amely lehetővé teszi boltja hatékony fűtését a mélyhűtés során elvont hő segítségével.

A teljes megoldás

A Conveni-Pack egy egyedülálló teljes megodlás, amely egyetlen rendszerben egyesíti a mélyhűtést a kényelmi hűtéssel és fűtéssel. A Conveni-Packot összekötheti Biddle légfüggönyeinkkel és a Daikin beltéri egységekkel.

Energiahatékonyság

A védjegyünkké vált VRV-technológiával és az innovatív hővisszanyerő technológiával kifejlesztett Daikin Conveni-Pack segítségével lecsökkentheti az energiafogyasztását akár 50%-kal. Az egység a hűtővitriből és a párologtatókból kivont hő akár 100%-át is visszanyeri és újra felhasználja azt az üzlethelyiség vagy az iroda fűtésére extra költségek nélkül.

A Conveni Pack berendezést épületéhez tervezték

Az épületéhez tervezték

Kompakt és moduláris kialakításával a Conveni-Packot egyszerű beépíteni. Helyigénye akár 60%-kal kevesebb, mint a hagyományos rendszereké és mivel csak egy kültéri egységet kell telepíteni, ideális megoldás kis és közepes épületekhez.

Nemzetközileg díjazott

A Conveni-Pack berendezés innovatív és környezetbarát megoldásait piacra kerülése óta több díjjal is elismerték:

  • Megnyerte a 2014-es Institute of Refrigeration Ireland (IRI) (Ír mélyhűtési intézet ) környezetvédelmi díjat
  • Megnyerte a 2014-es Top Retail Product (Legjobb kiskereskedelmi termék) díjat Handelsjournal, Németország
  • Innovation Trophy (Innováció trófea) 2008 Equipmag kiállítás Franciaországban
  • Incentive Prize (Ösztöndíj) 2007 Német környezetvédelmi minisztérium
  • UK Environmental Product of the Year (Az év környezetbarát terméke) 2006 Cooling Industry Awards (Hűtőipari díjak)
bg-image

Bárhol és bármikor szabályozható

Válasszon a helyszíni, online vagy a távoli szabályzók között a berendezések működésének és energiafogyasztásának optimalizálásához. A beépített diagnosztikai eszközök és a szerviz ellenőrző egyszerűsíti a fenntartást és állandó megbízható működést nyújt. Az egyedi Daikin Modbus csatlakozó segítségével a Conveni-Packot csatlakoztatni tudja harmadik fél által gyártott épületfelügyeleti és hőmérséklet-megfigyelési rendszereihez.