Skip to main content

Daikin VRV, saját szabadalom alapján

A teljes körű klímaszabályozás iparági szabványa.

Az energiahatékony technológiák egyedülálló kombinációja.

A Daikin VRV rendszerrel csökkenti energiafogyasztását, optimalizálva a szezonális teljesítményt hatékony beltéri és kültéri egységekkel, innovatív technológiákkal és intelligens energiagazdálkodási vezérlőkkel.

    • A Daikin által feltalált változó hűtőközeg hőmérséklet technológia automatikusan a terheléshez igazítja a hűtőközeg hőmérsékletét az optimális komfort érdekében, és akár 28%-kal magasabb szezonális hatékonyságot biztosít más megoldásokhoz képest
    • A védjegyünkké vált automatikusan tisztuló egységeinkkel akár 50 %-kal nagyobb megtakarítást érhet el a hagyományos kazettás és mennyezeti egységekhez képest
    • Innovatív hővisszanyerő rendszereink sokkal hatékonyabb energia-újrahasznosítást tesznek lehetővé a komfort hűtés-, fűtés- és meleg víz előállítási folyamatokban.
    • A pontos, többzónás vezérlés az épületszintek és helyiségek klímájának egymástól független szabályozásával csökkenti az energiafogyasztást.
    • Fűtse és klimatizálja épületeit a talajból kinyert megújuló energiák felhasználásával
    • A Daikinnal a lehető legjobb partnert választja a zöld épület és környezeti fenntarthatósági tanúsítványok BREEAM, LEED, stb. megszerzéséhez.
    VRV ErP 2021 megfelelőség

    Igazán hatékony

    • Magas szezonális hatékonyság
    • A valós alkalmazásban használt beltéri egységeknél mérve
    Komfortra tervezve

    Komfortra tervezve

    A többzónás vezérléssel pontosan szabályozható a különböző szintek és helyiségek klímája. Az intelligens jelenlét- és padlóérzékelők a levegőt a helyiségben tartózkodó személyekről elirányítva tökéletes levegőáramlást biztosítanak, miközben a változó hűtőközeg hőmérséklet technológia megelőzi a kellemetlen léghuzat kialakulását. A zajtalan működés technológiával, a VRV olyan halkan működik, hogy észre sem veszi, hogy ott van.

    Minőségi termékek és emberek

    Minőségi termékek és emberek

    Nulla hiba irányelvünknek megfelelően berendezéseinket ismételten és folyamatosan teszteljük gyártás közben, hogy felhasználóinknál évekig tökéletesen működjenek. Mivel a legnagyobb terméktámogatási hálózattal rendelkezünk, mindig talál a közelben egy Daikin szakembert, aki készen áll segíteni Önnek.

    Piacvezető klímavezérlés

    Piacvezető klímavezérlés

    A Daikin változó hűtőközeg tömegáram szabályozásával, külön szabályozhatja épülete különböző zónáinak - helyiségeknek, épületszinteknek klímáját, a Daikin VRV rendszerrel.

    Csatlakoztassa a Daikin VRV berendezést Building Management System rendszerünkhöz, amely problémamentesen integrálja más gyártók berendezéseivel, így egyetlen felületen szabályozhatja épületei klímáját, világítását, riasztórendszerét, stb.

    Teljes megoldás az épületében a klíma szabályozására

    Az energiagazdaságos fűtéstől és légkondicionálástól a szellőztetésig és épületmenedzsmentig: teljes körű klímamegoldást nyújtunk épületeihez.

    • Csökkentse minimálisra bejáratokon a meleg- és hideglevegő-veszteséget egy Biddle Air Curtain légfüggönyeinkkel.
    • Az egyedülálló, teljesen sík, raszter méretű kazettás egységek zökkenőmentesen illeszkednek az álmennyezetbe és halk működésük teljesen észrevétlen
    • Nagy belmagassághoz is lehet alkalmazni úgy, hogy padlófűtést telepítünk a padlóhoz közeli levegő felfűtéséhez
    • Lélegezzen penésztől és allergénektől mentes, friss és egészséges levegőt a szellőztetéshez tervezett plug-and-play HRV vagy légkezelő egységeinkkel
    • Egyszerűen integrálja a meleg víz előállítási megoldásokat a konyhák és mellékhelyiségek számára
    • Megbízható ipari hűtés akár -20°C hőmérsékletig a szervertárolókhoz
    Teljes megoldás az épületében a klíma szabályozására
    • Az intelligens érzékelők elirányítják a légáramlatot a helyiségben tartózkodó személyektől és automatikusan energiatakarékos üzemmódba kapcsolják vagy leállítják a berendezést, ha üres helyiséget érzékelnek
    • Az okos programokkal egyszerű a klímaszabályozás az épület összes helyiségében, ami a Building Management System (BMS) rendszerünkkel együtt lehetővé teszi, hogy épületét minden szempontól integrálja és szabályozza (fűtés, hűtés, elektromosság, világítás, liftek, stb.)
    Forgásban lévő gazdaság

    Bezárul a kör: úton a forgásban lévő gazdaság felé

    A VRV IV+ hővisszanyerő rendszerek és a VRV IV S-sorozat egységei már elérhetőek a Hitelesített Visszanyert Hűtőközeg-allokációval. Ezek az egységek a meglévő hűtőközegeket használják, ezzel elkerülve éves szinten 150.000 kg még nem használt gáz előállítását.

    VRV IV⁺

    Új VRV IV⁺ rendszerünk új szintre emelte a komfortos és teljesítményközpontú klímahasználat szabványait A roppant egyszerű tervezés gyors telepítést és teljes rugalmasságot kínál az abszolút hatékonyság és komfort érdekében.

    Piacvezető VRV külső egységek

    • VRV IV Hővisszanyerés

      • Piacvezető hatékonyság és komfort
      • A hővisszanyerő technológia újra felhasználja az energiát, hogy ingyenes fűtést és meleg víz előállítást biztosítson
      • Fűtés és komfort hűtés egy időben, az optimális komfortszint eléréséhez
    • VRV IV hőszivattyú

      • Optimális megoldás a tökéletes komfortszinthez
      • Számos elegáns kivitelezésű belső egységgel kompatibilis
    • VRV IV S-sorozat

      • A lehető legkompaktabb egy ventilátoros kivitel miatt rendkívül helytakarékos.
      • Számos elegáns kivitelezésű belső egységgel kompatibilis
    • VRV IV C+ sorozat

      • A leghűvösebb régiókba tervezve
      • Megbízható fűtés akár -25°C-ig a hatékonyság csökkentése nélkül
      • Számos elegáns kivitelezésű belső egységgel kompatibilis
    • Vízhűtéses VRV + sorozat

      • Ideális megoldás magas épületekhez
      • Csökkentett CO2 kibocsátás a víz mint hőforrás felhasználásának köszönhetően
      • Az egyedülálló nulla hőteljesítmény alapelve maximalizálja a telepítési rugalmasságot
      • Kiváló energiahatékonyság a magas BREEAM vagy LEED pontszámok eléréséhez
    • VRV IV i-sorozat

      • A rejtett telepítés miatt a berendezés észrevétlen marad
      • Egyedi VRV hőszivattyú beltéri telepítéshez
      • Rugalmas és könnyű telepítés bármilyen épületben a 2-részes kültéri egységnek köszönhetően

    Az Ön épületének belteréhez tervezve

    Belső egységek legnagyobb elérhető választéka. Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő berendezést.

    A megoldás befejezése

    Integrált szellőztetési megoldások

    Ismerje meg a DX szellőztetőrendszerek legszélesebb választékát. A kis méretű hővisszanyerős szellőztetéstől a nagy léptékű légkezelő egységekig, berendezéseink friss, egészséges és komfortos levegőt biztosítanak minden szituációra. Mindegyik szellőztető egységünk integrálható VRV rendszereinkkel, plug-and-play megoldásként.

    Intelligens épületfelügyelet

    Az épületfelügyelet soha nem volt még ilyen egyszerű, mint a Daikinnal. Különböző, a VRV rendszereinkkel integrálható klímaszabályozási rendszereket kínálunk, hogy megkönnyítsük épületei energiafogyasztásának eredményes és hatékony szabályozását.

    • Az intuitív érintőképernyős interfésszel egyszerűen szabályozhatja klímarendszerét
    • Csatlakozzon a Daikin Cloud szolgáltatáshoz és bárhonnan, bármikor szabályozhatja berendezéseit
    • Integrálja más gyártók berendezéseivel egy kisebb épületfelügyeleti rendszer kialakításához

    Költséghatékony csereberendezések

    A VRV egy költségtakarékos megoldás régi, kevésbé hatékony berendezései lecseréléséhez. A meglévő csőrendszer és huzalozás felhasználásával a telepítésnél, nem kell hosszabb időre felborítania napi rutinját.

    Egyedülálló automatikus tisztítás technológia

    Körbe kifúvós és beépíthető mennyezeti egységeink olyan automatikusan tisztuló szűrőkkel is rendelhetők, melyek még nagyobb hatékonyságot, komfortot és megbízhatóságot biztosítanak, ezzel is növelve vásárlói elégedettségét.

    Tudjon meg többet

    Fedezze fel összes termékünket