Skip to main content

Fűtés, hűtés, használati meleg víz készítés és beltéri levegőminőség - minden igényre és minden otthon típushoz rendelkezünk a tökéletes klímaszabályozási megoldással

A klímáink kimagasló teljesítményt, energiahatékonyságot és komfortot kínálnak. A megfelelő hőmérséklet egész évben

A levegő-levegő és levegő-víz hőszivattyúink kiváló fűtést és hűtést biztosítanak. Így az otthonodban mindig jól érzed magadat

Fűtés, hűtés, használati melegvíz... Hőszivattyúink mindenről gondoskodnak. Nincs más dolgod, mint élvezni a Daikin nyújtotta kényelmet.

A használati melegvíz tartályainkkal egész évben élvezheted az ideális vízhőmérsékletet

Varázsold a házadat az otthonoddá a Daikin légtisztító segítségével, amely segít küzdeni a káros, levegőben szálló, szennyező finomrészecskék, pollen és egyéb szezonális allergiák ellen

A szellőztető rendszereink biztosítják, hogy mindig tiszta és friss levegőd legyen, a lehető leghatékonyabban előállított módon

Teljes körű megoldások az otthonod számára

A Daikin büszkén teremti meg az intelligensen szabályozott klímakomfort minden területét: a fűtésen, hűtésen és párásítási technológián keresztül a szellőztetésig és légtisztításig

Segítünk választani

Országos partnerhálózatunk és budapesti Márkaboltunk is ingyenes tanácsadással vár, legyen szó egy egyszerű klíma telepítésről vagy egy családi ház teljeskörű hőszivattyúval (hűtés-fűtés-használati melegvízzel) ellátásáról. Keresd meg a hozzád legközelebbi szakértőt!