Skip to main content

Inverteres technológia a Daikin-tól

Energiahatékonyságra tervezve.

Küszöbölje ki az energiaveszteséget

A légkondicionálók és hőszivattyúk a helyiség hőmérsékletének hűtésével vagy fűtésével fenntartják a beállított hőmérsékletet.

Ahelyett, hogy energiát használnák el az indítással és a megállítással, az inverter beállítja a motor sebességét, így az folyamatosan működik és hosszútávon még hatékonyabb lesz. Az állandó hőmérséklet szabályozással az inverteres technológia a hagyományos ki/be kapcsolásos rendszerekhez viszonyítva 30%-kal csökkenti a fogyasztást.

Az inverteres technológia a futáshoz hasonlít. Több energiát igényel sprintelni és hirtelen megállni mint folyamatos, állandó sebességen szaladni.

Nem inverteres típusú légkondicionáló

Nem inverteres típusú légkondicionáló

Ha a berendezés indítás és leállás, majd újraindítás minta szerint működik, akkor ezzel több energiát fogyaszt.

Inverteres típusú légkondicionáló

Inverteres típusú légkondicionáló

A megfelelő teljesítmény állandó fenntartásával a berendezés folyamatosan, energiaveszteség nélkül működik.

Folyamatos komfort stabil klímával

Az inverter a helyiség hőmérsékletének fenntartásához folyamatosan hűtést vagy fűtést biztosít. A csökkentett indítási idővel kombinálva, így állandó komfortos hőmérsékletet tart fenn.

Csökkentse energiafogyasztását 30%-kal

Az inverter követi és szükség szerint módosítja a környezeti hőmérsékletet. Ahelyett, hogy energiát használnák el az indítással és a megállítással, az inverter beállítja a motor sebességét, így az hosszútávon még hatékonyabb lesz.