Skip to main content

Komfortos klíma bármely szabadidős alkalmazáshoz

A Daikin klímamegoldásai komfortos környezetet biztosítanak látogatói számára és az energiahatékony technológiák segítségével csökkentik az üzemeltetési költségeket.

daikin megoldások szabadidős alkalmazásokra, középpontban a komfort
daikin megoldások szabadidős alkalmazásokra, középpontban a komfort

Dőljön hátra és lazítson

Fűtés, hűtés és meleg víz megoldásaink különböző funkciói és technológiái, mint például aVáltozó hűtőközeg hőmérséklet, tökéletes klímát biztosítanak.

csökkentse a költségeket és fogyasztást
csökkentse a költségeket és fogyasztást

Csökkentse a költségeket és fogyasztást

Igényeinek és az adott helyszínnek megfelelő megújuló megoldások széles választékát kínáljuk, amelyek magukban foglalják a szén-dioxid kibocsátást és energiafogyasztást csökkentő olyan technológiákat, mint a hővisszanyerés.

szabályozza energiafelhasználását
szabályozza energiafelhasználását

Csatlakozás és vezérlés


A Daikin Cloud Service lehetővé teszi, hogy több helyszínt is irányítson bárhonnan, így folyamatosan követheti a fogyasztást és csökkentheti kiadásait.

Komfortos szabadidő

Akár edzőteremben adja ki a gőzt, akár vacsorával lazít, minden szabadidős alkalmazáshoz van megoldásunk. Ismerje meg a szabadidős létesítményekhez tervezett Daikin berendezéseket.

Bármilyen projekthez és igényhez

Kis és nagy projektekhez egyaránt kiváló felszereltséggel rendelkezünk és szívesen segítünk. Fűtési, hűtési, mélyhűtési és meleg víz megoldásokat kínálunk bármilyen méretű épületnek, új épületeknek és bővítményeknek, valamint az aktuális rendszer cseréjéhez és javításához. Találja meg a megfelelőt, válassza ki projektjének méretét vagy alkalmazási területét.

  • Kis és közepes projektek

    Sky Air

    • Alapvető klímaszabályozási igényekre 
    • Ideális kis terekbe 
    • Külön vezérlő minden egységhez
  • Közepes méretű projektekhez

    VRV

    • A rugalmas telepítés az összes klímaszabályozási igénynek megfelel 
    • Ideális a kis és közepes méretű épületekhez
    • Vezérelje berendezéseit központilag vagy egyénileg
  • Nagy projektek

    Folyadékhűtők és légkezelő berendezések 

    • Ideális a közepes és nagy méretű épületekhez
    • Friss és egészséges levegőt biztosít
    • Kompatibilis az összes Daikin megoldással a légkondicionáló rendszeren belül
  • Éttermek és konyhák

    Kereskedelmi mélyhűtés 

    • Megoldások kis és nagy méretű hűtési alkalmazásokra 
    • Sokoldalú dizájn az összes épülettípushoz 
    • Hővisszanyerés és inverteres technológiák a megtakarítás növeléséhez
  • Friss levegő

    Szellőztetési és légkezelő egységek 

    • Ideális a közepes és nagy méretű épületekhez
    • Friss és egészséges levegőt biztosít
    • Kompatibilis az összes Daikin megoldással a légkondicionáló rendszeren belül
  • Intelligens szabályozás

    Szabályozás

    • Bárhonnan, bármikor szabályozhatja a klímát
    • Központi és helyi vezérlésű szabályzók között választhat 
    • Beállítható időzítő programok 
    • Optimális energiafogyasztás energiaszabályozási eszközökkel 
    • Egyszerű integrálás harmadik fél berendezéseibe
  • Gyógyfürdők és fitness központok

    Daikin Altherma Flex Type 

    • Hatékonyan biztosít nagy mennyiségű meleg vizet 
    • Meleg víz előállítás hővisszanyeréssel
bg-image

Rendelkezésére állunk!

A jól karbantartott HVAC rendszer hozzáadott értéket és folytonosságot nyújt. He lépéseket tesz telepített rendszere élettartamának meghosszabbítása érdekében, az kellemes környezetet biztosít vendégeinek.