Skip to main content

Technológiai és adatközpont hűtési megoldások

Megbízható és energiatakarékos műszaki hűtési megoldások, amelyek megfelelnek a kis és nagy távközlési helyek, szerverszobák és laboratóriumok igényei számára is.

Folyamatos hűtés grafikon

Folyamatos hűtés

A technológiai hűtésre nem csak munkaidőben van szükség. Az adatközpontok és szerverszobák egész napos klímaszabályozást igényelnek minden körülmények között. Rendszereinket az üzemidő maximalizálására tervezték különböző körülmények között, -15°C hőmérséklettől akár 50°C hőmérsékletig.

A berendezés üzemidejének a maximalizálása

Abban a valószínűtlen esetben, ha működési hiba lépne fel, rendelkezésre áll a készenléti biztonsági egység, amely átveszi a működést. Az átvétel automatikus és egy sürgős javítási figyelmeztetést fog azonnal kapni. Többé nem kell aggódnia a rendszer leállások miatt.

Felhasználhatja a megújuló energiaforrásokat

Egy adatközpont hűtéséhez sokkal magasabb energiafogyasztási szintre van szükség, mint bármilyen más tér hűtéséhez. A technológiai hűtési megoldásokat egész éves hatékonyságra és az éves üzemeltetési költségek csökkentésére tervezték.

Szabad hűtés üzemmód

Szabad hűtés üzemmód

A szabad hűtés üzemmód lecsökkenti az energiafogyasztást úgy, hogy felhasználja a hűvös kültéri levegőt a éli hónapok során. Ez lehetővé teszi a hűtőközeg alapú hűtő kompresszorok számára, hogy leálljanak vagy egy jelentősen alacsonyabb kapacitáson működjenek, amely következtében pénzt takarít meg.

Egyedülálló hővisszanyerési technológia

Az egyedülálló hővisszanyerési technológia ismételten felhasználja a hűtés során keletkezett hőt a komfort fűtés vagy melegvíz-ellátás biztosításához az irodák, fürdőszobák és egyéb épületrészek számára.

Váltott üzemelés

Váltott üzemelés

A váltott üzemelés a Sky Air távszabályzó alapvető funkciója. A beállított időszak elteltével a működő berendezés készenléti módba lép és a készenléti állapotban lévő egység folytatja az üzemelést. Ez a funkció maximalizálja a rendszerek élettartamát, miközben növeli a hatékonyságot.

Infrastrukturális hűtés minden épülettípushoz és igényhez

Sky air adatközpont

Sky Air

  • Költséghatékony, nagy teljesítményű hűtőrendszer
  • Ideális kis adatközpontokhoz vagy távközlési helyiségekhez
  • A váltott üzemelés és biztonsági működés funkció alapfelszereltség a távszabályzón
  • Külön vezérlő minden egységhez
  • Egyedülálló, megnövelt beltéri egység kapacitás
  • Hűtőközeg-alapú technológia
Adatközpont folyadékhűtők

Folyadékhűtők

  • Az összes klímaszabályozási igénynek megfelel
  • Ideális a közepes és nagy méretű adatközpontokhoz
  • Központilag szabályozott rendszer a páratartalom és hőmérséklet pontos szabályozásához
  • Szabad hűtés üzemmód
  • Egyedülálló gyors újraindítás funkció
  • Víz-alapú technológia

Központi szabályzó

Integrálja ipari hűtőberendezését a saját épületfelügyeleti rendszerébe (BMS). Különböző beépíthető csatlakozókat kínálunk a legjobb négy BMS protokollhoz, így egyetlen központi vezérlőről irányíthatja a teljes épületet.

modbus csatlakozó

Modbus csatlakozó

Integrálja az összes Daikin egységet az épületfelügyeleti rendszerébe Modbus protokollon.

knx csatlakozó

KNX csatlakozó

Integrálja a Split, Sky Air és ERQ egységeket az otthoni automatizálással vagy az épületfelügyeleti rendszerrel KNX protokollon.

BACnet csatlakozó

Integrálja az ERQ hűtőket és légkezelő egységeket az épületfelügyeleti rendszerrel BACnet protokollon.

LonWorks csatlakozó

Integrálja az ERQ egységeket és folyadékhűtőket az épületfelügyeleti rendszerrel LonWorks protokollon.