Skip to main content

Teremtsen tökéletes klímát ügyfeleinek

Fejlessze vállalkozását és fogadja ügyfeleit komfortos környezetben, miközben energiaszabályozó eszközeinkkel a költségeit is ellenőrzés alatt tarthatja.

Nem élelmiszeripari boltok

Nem élelmiszeripari boltok

Komfort és költség szabályozás

A komfortos környezetben az ügyfelek tovább maradnak és többet vásárolnak. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tökéletes klíma megteremtése és az energiaköltségek szabályozása alapvető fontosságú vállalkozása sikeréhez. A Daikin Cloud és az intelligens szabályzók opciókkal egyszerűen felügyelheti a komfortszintet és optimalizálhatja az energiafogyasztást.

Élelmiszeripari kiskereskedés

Élelmiszeripari kiskereskedés

Tartsa frissen a termékeket

Az élelmiszer termékek ugyanolyan fontosan, mint az ügyfelek. Az egyik vagy a másik nélkül az üzlet nem létezne. Az energiahatékony hűtési megoldásokat és a pontos klímaszabályozást arra tervezték, hogy az élelmiszerek és az ügyfelek számára egyaránt komfortos környezetet biztosíthassunk.

Teljes klímaszabályozási megoldás boltokhoz

Az energiahatékony fűtéstől és hűtéstől a megbízható kereskedelmi hűtésig, kiváló klímaszabályozási megoldásokat kínálunk kisboltok, kiskereskedelmi láncok vagy élelmiszerboltok számára. Tudjon meg többet az üzletében alkalmazható lehetőségekről.

Energiahatékony bolt üzemeltetés
Energiahatékony bolt üzemeltetés

Használja ki az energiahatékonyságot

Minden Daikin megoldást innovatív energiatakarékos megoldásokkal terveztünk.

  • Az egyedülálló automatikus tisztítóhatással rendelkező kazettás egység akár 50%-kal is megnöveli az üzemelési hatékonyságot. 
  • Használja a megújuló energiát az egyedülálló hővisszanyerő technológiánkkal 
  • A Biddle légfüggönyök minimalizálják a meleg és a hideg levegő veszteségét a bejáraton keresztül és az elektromos megoldásokhoz képest akár 72%-kal növelik az energiahatékonyságot 
  • A Daikin Cloud Service lehetővé teszi, hogy bárhonnan és bármikor megfigyelje az energiafogyasztását
Szabályozza az energiaköltségeket

Szabályozza az energiaköltségeket

A Daikin Cloud Service lehetővé teszi, hogy bárhonnan és bármikor szabályozza több üzletét is. Szabályozza az egyszerűen használható programokkal és jelentésekkel az energiaköltségeit és optimalizálja fogyasztását.

bg-image

Szabályozza az energiaköltségeket

A Daikin Cloud Service lehetővé teszi, hogy bárhonnan és bármikor szabályozza több üzletét is. Szabályozza az egyszerűen használható programokkal és jelentésekkel az energiaköltségeit és optimalizálja fogyasztását.

Teljes életciklus összehasonlítás

Csökkentse le a teljes fenntartási költséget

Fűtési és hűtési megoldásainkat arra terveztük, hogy maximalizáljuk a befektetésének megtérülését. Az energiatakarékos technológiákkal hosszútávú megtakarításokat érhet el. A rendszer létrehozásával és telepítésével lehetőségünk van az élettartam optimalizálására és meghosszabbítására.

A kis ruhaüzletektől a nagy élelmiszerboltokig

Akár kis, akár nagy projekten dolgozik, az üzletének megfelelő fűtési és hűtési megoldásokat kínálunk. Találja meg a megfelelőt úgy, hogy kiválasztja az üzletének a méretét és szükségleteit.

  • Sky Air

    • Butikok és kis üzletek
    • Alapvető klímaszabályozási igényekre 
    • Ideális kis terekbe 
    • Külön vezérlő minden egységhez
  • VRV

    • Közepes méretű kereskedelmi helyiségek
    • A rugalmas telepítés az összes klímaszabályozási igénynek megfelel
    • Ideális a kis és közepes méretű épületekhez
    • Vezérelje berendezéseit központilag vagy egyénileg
  • Szellőző és légkezelő egységek

    • Friss levegő minden kiskereskedelmi helyszínen 
    • Ideális a közepes és nagy méretű épületekhez 
    • Friss és egészséges levegőt biztosít
    • Kompatibilis az összes Daikin megoldással a légkondicionáló rendszeren belül
  • Kereskedelmi mélyhűtés

    • Élelmiszerboltok és az élelmiszer kiskereskedések 
    • Megoldások kis és nagy méretű hűtési alkalmazásokra 
    • Sokoldalú dizájn az összes épülettípushoz 
    • Hővisszanyerés és inverteres technológiák a megtakarítás növeléséhez
  • Szabályozás

    • Okos szabályozás minden kiskereskedés számára
    • Bárhonnan, bármikor szabályozhatja a klímát 
    • Központi és helyi vezérlésű szabályzók között választhat, időzítő programokat állíthat be 
    • Optimális energiafogyasztás energiaszabályozási eszközökkel 
    • Egyszerű integrálás harmadik fél berendezéseibe
  • Biddle légfüggöny

    • Nyitott ajtós kereskedés 
    • - Csökkenti a fűtési és a légkondicionálási veszteségeket - Akár 72%-kal növeli az energiahatékonyságot
    • Javítja a beltéri klíma stabilitását
  • Rooftop

    • Könnyen telepíthető, csomagolt kialakítás 
    • Ideális a közepes méretű épületekhez 
    • Ideális egyzónás terekhez
bg-image

Rendelkezésére állunk

A jól karbantartott HVAC rendszer értéket jelent és folytonosságot biztosít. Ha lépéseket tesz telepített rendszere élettartamának meghosszabbítása érdekében, aznbsp;biztosítja, hogy értékesítése sosem kerül veszélybe.