Skip to main content

Megbízható és energiahatékony vendéglátás

A Daikin klímaszabályozási megoldások garantálják a komfortos környezetet vendégeinek és csökkentik az üzemköltségeket.

A jó formaterv észrevétlen marad
A jó formaterv észrevétlen marad

A jó formaterv észrevétlen marad

A számos tervezési lehetőséggel egy olyan beltéri klímát hozunk létre, amely zökkenőmentesen illeszkedik a beltérhez és észrevétlen működésével kimagasló komfortszintet biztosít.

Intelligens szabályozás
Intelligens szabályozás

Teljes szabályozás Önnek és vendégeinek

Business Management System BMS rendszerünk és az Oracle Opera PM rendszerének integrációjával teljes mértékben nbsp;irányítása alatt tarthatja a szálloda energiafogyasztását, a vendégek pedig saját igényeik szerint, egyénileg szabályozhatják a komfortszintet.

Csökkentse a fenntartási költségeket
Csökkentse a fenntartási költségeket

Csökkentse a fenntartási költségeket

A megújuló energia és a hatékony hővisszanyerő technológia használatával jelentősen lecsökkentheti az üzemköltségeket és maximálizálhatja a befektetés megtérülését.

bg-image

Madoka wired remote controller

Teljes mértékben újratervezett szabályozó egység, amely a felhasználói élmény javítását célozza. A szállodai alkalmazás funkciói többek között:

  • Energiamegtakarítás kulcskártya, ablaknyitás-érzékelő és a beállítási pontok korlátozása segítségével
  • A rugalmas visszaállítás funkció biztosítja, hogy a vendég kényelmeérdekében a szoba hőmérséklete kényelmes határértékek között maradjon
  • Egyszerűen használható interfész
iF DESIGN AWARD

Intelligens kapcsolati kulcskártyák

Az egyedülálló intelligens kulcskártya kezelőrendszer lecsökkenti az energiaköltségeket anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötnie vendégei komfortszintjében. Amikor a vendégek belépnek vagy elhagyják a szállodaszobájukat, vagy becsukják az ablakot, akkor az intelligens kulcskártya automatikusan kommunikál a Daikin berendezésekkel és lekapcsolja a légkondicionálást vagy a fűtést.

Intelligens kapcsolati kulcskártyák

Egyedülálló automatikus tisztítás technológia

Körbe kifúvós és beépíthető mennyezeti egységeink olyan automatikusan tisztuló szűrőkkel is rendelhetők, melyek még nagyobb hatékonyságot, komfortot és megbízhatóságot biztosítanak, ezzel is növelve vásárlói elégedettségét.

Szálloda interfész a Daikin HVAC és az Oracle Opera PMS rendszereinek összekapcsolására

Szálloda esettanulmány PMS
  • A beltéri egység beállításainak automatizált bekapcsolása az Opera PMS Bejelentkezés és Kijelentkezés parancsai alapján
    • A lefoglalt szobák előzetes fűtése / hűtése kedvezőbb tapasztalatokat nyújt a vendégek számára
    • Energiát takarít meg a hőmérsékleti határértékek beállításainak korlátozásával
  • Felhasználóbarát felhasználói felület a szállodák és konferencia központok recepciójának támogatására …

Teljes megoldás a szállodában a klíma szabályozására

A személyre szabott fűtési és légkondicionálási megoldásoktól az energiatakarékos rendszerekig szállodai szobák, konferenciatermek, éttermek és wellness létesítmények igényeinek megfelelő klímaszabályozási rendszereket is biztosítunk. Tudjon meg többet a szállodában alkalmazható lehetőségekről.

Kis panzióktól a nagyméretű szállodákig

Akár kis, akár nagy projekten dolgozik, a szállodájának megfelelő fűtési és hűtési megoldásokat kínálunk. Találja meg a megfelelőt úgy, hogy kiválasztja a szállodájának a méretét és szükségleteit.

 
  • Panziók és kis szállodák

    Sky Air

    • Alapvető klímaszabályozási igényekre 
    • Ideális kis terekbe 
    • Külön vezérlő minden egységhez
  • Közepes méretű szállodák

    VRV

    • A rugalmas telepítés az összes klímaszabályozási igénynek megfelel 
    • Ideális a kis és közepes méretű épületekhez
    • Vezérelje berendezéseit központilag vagy egyénileg
  • Nagy méretű szállodák és üdülők

    Folyadékhűtők és légkezelő berendezések

    • Az összes klímaszabályozási igénynek megfelel
    • Ideális a közepes és nagy méretű épületekhez
    • Központilag irányított rendszer
  • Kereskedelmi hűtés a szállodai éttermek és konyhák számára

    Kereskedelmi mélyhűtés

    • Megoldások kis és nagy méretű hűtési alkalmazásokra
    • Sokoldalú dizájn az összes épülettípushoz
    • Hővisszanyerés és inverteres technológiák a megtakarítás növeléséhez
  • Melegvíz a szállodai fürdők és fitness központok számára

    Daikin Altherma Flex Type

    • Hatékonyan biztosít nagy mennyiségű meleg vizet 
    • Meleg víz előállítás hővisszanyeréssel
  • Friss levegő a konferenciatermek és báltermek számára

    Szellőztetési és légkezelő egységek

    • Ideális a közepes és nagy méretű épületekhez
    • Friss és egészséges levegőt biztosít
    • Kompatibilis az összes Daikin megoldással a légkondicionáló rendszeren belül

Tapasztalja meg az energia-megtakarítások lehetőségét

  • Kezelje a szálloda teljes energiafogyasztásának akár a 70%-át 
  • Használjon megújuló energiát a fűtés és a meleg víz előállítására 
  • Az intelligens kulcskártya automatikusan lekapcsolja a fűtést és a légkondicionálást, amikor a vendégek elhagyják a szobát vagy kinyitják az ablakot 
  • Az intelligens Touch Manager az energiafelhasználás teljes szabályozását teszi lehetővé úgy, hogy segít kezelni és optimalizálni a felhasználást
Tapasztalja meg az energia-megtakarítások lehetőségét
bg-image

Rendelkezésére állunk

A jól karbantartott HVAC rendszer értéket jelent és folytonosságot biztosít. Ha lépéseket tesz telepített rendszere élettartamának meghosszabbítása érdekében, aznbsp;biztosítja, hogy vendégei elégedetten és örömmel emlékeznek vissza tapasztalataikra.