Skip to main content

A légkondicionáló megoldások vezető gyártója

Energiahatékony légkondicionáló egységeink széles választéka egész évben megfelelő hűtést és fűtést biztosít Önnek.

a jövő energiahatékony technológiái
a jövő energiahatékony technológiái

A jövő energiahatékony technológiái

Hűtési megoldásainkat a piacon a legjobb energiahatékonysági osztályba sorolták. Hangsúlyt fektetünk a megújuló energiákra és az innovatív technológiákra, például az inverterekre és hővisszanyerésre, így egy átfogó megoldás előnyeit élvezheti, amely jelentősen maximalizálja a befektetés megtérülését. A környezetbarát klímaszabályozó megoldások kifejlesztése iránti elköteleződésünk garantálja, hogy a Daikin egységei nem csak megfelelnek a törvényben rögzített normáknak, hanem évekkel előtte vannak.

kiváló légkondicionáló berendezés dizájn - emura
kiváló légkondicionáló berendezés dizájn - emura

A jó formaterv észrevétlen marad

A számos különböző típusú egység és kialakítási lehetőség révén olyan klímarendszert hozunk létre Önnel együttműködve, amely észrevétlenül illeszkedik a beltér kialakításába.

légkondicionálás optimális komforttal
légkondicionálás optimális komforttal

Középpontban a komfort

Légkondicionálóink nem csak a levegőt hűtik, ennél sokkal többre képesek. Gondosan egyensúlyban tartják a hőmérsékletet, a fűtést, a páratartalom szintjét és a levegő tisztaságát, hogy a lehető legmagasabb komfortszintet biztosítsák Önnek.

légkondicionálás szabályozás
légkondicionálás szabályozás

Kezelje az energiafelhasználását

Úgy véljük, hogy a klímaszabályozásnak egyszerűnek, intuitívnak, intelligensnek és energiahatékonynak kell lennie. Akár otthonába, akár vállalkozásához keres megoldást, klímaszabályozó rendszerek széles választékát kínáljuk.

Egy helyiség

  • Split rendszer
  • 1 kültéri egységhez 1 beltéri egység csatlakoztatható
  • 1 helyiség fűtéséhez és hűtéséhez
  • Egyszerű beszerelés

Lakásba

  • Multi-split rendszer
  • 1 kültéri egységhez 9 beltéri egység csatlakoztatható
  • Fűtés, hűtés és meleg víz előállítás 9 különböző helyiségben
  • Egyéni szabályozás

Kereskedelmi és ipari létesítmények

  • Direct Expansion (DX) és víz-alapú rendszerek
  • 1 kültéri rendszerhez korlátlan számú beltéri egység csatlakoztatható
  • Fűtés, hűtés, szellőztetés és meleg víz előállítás
  • Egyéni zóna- és helyiség szabályozás
  • 10MW-ot meghaladó hűtési kapacitás

Különböző kialakítási lehetőségek az adott beltérhez

Légkondicionálás minden fajtájú épülethez

Akár lakástulajdonos, kereskedő vagy szállodai igazgató, a Daikin hőszivattyúk megfelelő hűtést biztosítanak Önnek. Kezdje velünk a projektjét azzal, hogy kiválasztja az épület típusát.