Skip to main content

Ha profi szakemberre bízod az új klímád telepítését, az nem csak a készülék élettartamát hosszabbítja meg, hanem további előnyökkel is jár.

Egy jó minőségű klíma kiváló választás, ha sok éven át szeretnéd élvezni a kellemes hőmérsékletet, jó közérzetet otthonodban.

Ahhoz viszont, hogy a klímád megbízhatóan, hatékonyan és költségtakarékosan működjön, megfelelően kell azt telepíteni. Ennek hiányában ugyanis már korán előfordulhat meghibásodás, drágább lehet az üzemeltetés, illetve egyéb kellemetlenségek is felléphetnek, amelyek a végén azt eredményezik, hogy úgy érzed, rossz klímát vásároltál – pedig „csak” a beszerelés nem volt megfelelően elvégezve.

A következőkben segíteni szeretnénk, hogy az előbb említett helyzet még véletlenül se következzen be.

Miért fontos a klíma megfelelő telepítése?

Megosztunk 4 fontos szempontot, amelyek alapján könnyen átláthatod, hogy miért is olyan lényeges, hogy jó szakemberre bízd a frissen vásárolt, prémium minőségű klímád telepítését.

1. Meghosszabbítja a berendezés élettartamát.


Egyik szerelőpartnerünk 25 éve telepített egy Daikin split klímát egy fogászati klinikán, amely ma is megbízhatóan működik. 

2. Környezetbarát üzemeltetést biztosít.


Garantáltan semmilyen hűtőközeg nem jut a levegőbe, ha megfelelően telepítették a klímát.

3. Nem zavarja az otthonod kényelmét.


Egy sokéves tapasztalattal rendelkező szakértő pontosan tudja, hová kell felszerelni az egység(ek)et, hogy ne okozzon semmiféle problémát az ott lakók életében.

4. Költséget csökkent.


Szakértőink kitűnő tanácsokat adnak már a klíma kiválasztásánál, melynek köszönhetően az igényeidnek és otthoni körülményeidnek leginkább megfelelő teljesítményű berendezést vásárolhatod meg, így nem lesz túl magas az üzemeltetési és beszerzési költség.

Mire figyelj, ha klíma telepítő szakembert választasz?

Egész egyszerűen nem érdemes kockáztatni, és a gyanúsan olcsó szerelőt választani a klíma telepítéséhez – az egész klímarendszer és a te komfortod bánhatja kárát egy ilyen döntésnek. Udvariasan utasítsd el a jó szomszéd segítségét is, aki azzal büszkélkedik, hogy 1985-ben maga szerelte össze a robogóját. 

Nézzük, milyen kritériumoknak feleljen meg az ideális klímatelepítő!

1.

 

A klímatelepítő cég vagy szakember ne foglalkozzon nagyon sok márkával! Igaz, hogy a klímák beszerelése és beüzemelése nem üti meg az űrtechnológia szintjét, de való igaz, hogy minden márkának megvan a maga sajátossága, amelyeket ismerni kell. Érdemes tehát mindenképpen csak bizonyos gyártókra specializálódott szakértők közül választani, akik kívülről-belülről ismerik az összes típust, és szinte becsukott szemmel is el tudják végezni a klímatelepítést vagy későbbi szereléseket.

2.

A szakértő vagy partnercég legyen feltüntetve a gyártó vagy forgalmazó weboldalán, és még jobb, ha tagja a gyártó partnerprogramjának. A Daikin esetében ez a Home Comfort Expert program, amelyhez csak minősített, folyamatosan képzett szakemberek csatlakozhatnak. Ezenkívül a partnerek is garanciát adnak az általuk elvégzett munkára, így minimálisra csökken a „kellemetlen meglepetések” előfordulásának esélye. A közeledben található Daikin telepítő partnereket itt találod.

3.

A klímatelepítő szakember fel kell, hogy ajánlja a helyszíni felmérést. Semmiképp sem elegendő, ha csak rákérdez a klimatizálandó helyiség alapterületére, és ezt követően javasol valamit. Egy valóban hozzáértő klímatelepítő elmegy a lakásába, és helyben felméri a környezetet – pl. milyen a helyiség fekvése, milyen méretűek az ablakok, milyen magas a mennyezet, hogyan, milyen célra használják a helyiséget stb. Csak ezután következhet az árajánlat, amely már számol a beszerelési, elhelyezési vagy kondenzvíz-elvezetési szempontokkal. Ajánlott ebben a fázisban odafigyelni rá, hogyan kommunikál a leendő telepítő: ha minden rendben van a megbeszélések, egyeztetések alkalmával, valószínű, hogy a kivitelezéssel sem lesz probléma.

4.

Jó, ha a telepítő vállalja a jövőbeni szerviz szolgáltatásokat is, ezért kérdezz rá, hogy mi fog történni a telepítés után. Ideális esetben évente történik ellenőrzés, amely egészségügyi és üzemeltetési szempontból is ajánlott. Óriási bosszúsággal járhat, ha a nyári hőhullám közepén próbálunk szerelőt keríteni a meghibásodott klíma megjavítására. Mindenki foglalt lesz, és már bánjuk, hogy nem állapodtunk meg a telepítővel a rendszeres karbantartás ügyében. Erre is gondolj, mielőtt klímát és telepítőt választasz.

5.

Ha több megbízható forrásból is kaptál ajánlásokat és láttál referenciákat a szerelővel kapcsolatban, az nagymértékben tanúskodik a szakszerű, minőségi munkavégzésről. Kérdezd meg az adott klímatelepítő szolgáltatásával elégedett barátaidat és ismerőseidet azokról a tényezőkről, amelyek a legfontosabbak, pl. tisztán dolgoztak-e, rendet tettek-e maguk után, elmagyarázták-e, hogyan kell működtetni a berendezést, pontosak voltak-e, illetve végeztek-e a munkával a megbeszélt időre stb.

6.

A klímatelepítő nyújtson garanciát a munkájára. A Daikin klímák megfelelő működésére akár 5 éves, ingyenes garanciát kapsz, illetve kivitelező partnereink a beszerelést követően általában 3 évre vállalnak garanciát a munkálatokra. Leegyszerűsítve: ha bármi probléma merülne fel Daikin klímával kapcsolatban az első 3 évben, a hibát ingyenesen elhárítjuk. Mivel a különböző gyártók és telepítők más és más garanciális feltételeket biztosítanak, ezt a pontot is érdemes előre ellenőrizni.

Ellenőrzőlista a megfelelő klímatelepítő kiválasztásához

  • Márkaspecialista
  • Szerepel a gyártó/forgalmazó weboldalán
  • Kijön felmérni a helyszínt
  • Jövőbeni ellenőrzést, karbantartás vállal
  • Ajánlásokkal, referenciákkal rendelkezik
  • Több év garanciát vállal a munkájára

Bízunk benne, hogy cikkünkkel sikerült néhány hasznos tanácsot adnunk arra vonatkozóan, hogy hogyan találhatsz majd klímád telepítéséhez igazán kompetens és megbízható vállalkozót.