Skip to main content

Ha olyan hűtési megoldást keresel, amely tökéletes komfortot és intelligens működést erdményez számodra a nyári hónapokban, akkor a mi klímáinkat (más néven levegő-levegő hőszivattyú) keresed.

  • Energiahatékonyság: alacsonyabb áramfogyasztás, kevesebb költség
  • Élvezd otthonod komfortját az időjárástól függetlenül
  • Javítsd a beltéri levegőminőséget
  • Elegáns, a beltérbe illő formatervezés

Melyek egy klíma vagy levegő-levegő hőszivattyú előnyei?

Dupla komfort

A levegő-levegő hőszivattyúk hűtést és fűtést is biztosítanak. Élvezd a hűvös hálószobát nyáron, illetve a meleg nappalit a téli időszakban.

Hűts és fűts több helyiséget

A multi levegő-levegő hőszivattyú rendszerekben akár öt beltéri egységet is csatlakoztathatsz egy kültéri egységhez. A beltéri egységek számos méretben és stílusban elérhetőek, hogy megfeleljenek a helyiség igényeinek és kialakításának, így biztosítva a hatékony fűtést és hűtést az egész otthonodban. Továbbá mindegyik szobában eltérő hőmérsékletet állíthatsz be.

Könnyen kezelhető

A rendszer bárhonnan könnyen irányítható, mivel az egységek vezérlése egyszerűen használható távirányítóval vagy távolról mobil alkalmazással valósul meg.

Költséghatékony és fenntartható

Az energiaszámlák és a környezeti hatások miatt sem kell aggódnod, mivel a Daikin klímák költséghatékonyak és fenntarthatóak. A rendszer működtetéséhez szükséges energia pusztán 20%-a származik villamos energiából. A többit a levegőből, mint megújuló energiaforrásából nyeri. Így megnyugodhatsz abban a tudatban, hogy a Te komfortod nem okoz kárt a Földnek.

Az életstílusodhoz tervezve

A beltéri egységek széles választékával a Daikin modelleket úgy terveztük meg, hogy illeszkedjenek a stílusodhoz és beleolvadjanak a belső térbe, optimális kényelmet biztosítva Neked az egész házban minden évszakban.

Hogyan működik egy levegő-levegő hőszivattyú rendszer?

Egy levegő-levegő hőszivattyú, azaz split klíma két egységből áll: a beltéri(k) és a kültéri egység.

A beltéri egység

A levegő-levegő hőszivattyú beltéri egysége a rendszer azon része, amely az otthonodon belül kap helyet és biztosítja a klimatizált levegőt. A beltéri egységek széles választékával a Daikin modelleket úgy terveztük meg, hogy illeszkedjenek a stílusodhoz és beleolvadjanak a belső térbe, optimális kényelmet biztosítva Neked az egész házban minden évszakban.

A kültéri egység

A split kültéri egység a levegő-levegő hőszivattyú azon része, amely magában foglalja a kompresszort, a ventilátort, az áramköri lapot és a hőcserélőt. Felszerelhető a kültéri falra, tetőre vagy a kertben is. A kültéri egység tömöríti a hűtőközeget, amely aztán hőt vagy hideget vesz fel a helyiségből vagy bocsát ki a helyiségbe a vele összekapcsolt beltéri egységén keresztül.

A klímák beltéri egységének három típusa van

További információ a klímákról

Igen, és ha felújítod az ingatlanod és megújuló energiaforrású negoldásra váltasz, azzal növeled felújított otthonod értékét, és jót teszel a környezetnek, valamint a pénztárcádnak is. A hőszivattyúk szinte minden típusú ingatlanba telepíthetőek. Ugyanakkor vannak bizonyos tényezők, amelyeket figyelembe kell venni, főként a szigetelést illetően. Ahhoz, hogy a hőszivattyú a lehető legjobban funkcionáljon, ingatlanodnak jól szigeteltnek kell lennie, hogy a lehető legkevesebb hőveszteség keletkezzen. Egy megfelelő képzettséggel rendelkező szakember tud tanácsot adni az ingatlanodban elvégzendő munkálatokkal kapcsolatban, hogy az a hőszivattyús rendszer fogadására alkalmas legyen. Ez kitérhet a falak és a tető szigetelésére is. Figyelembe kell venni a helyszíni adottságokat is. A kültéri egységet a házon kívülre (fal mellé, teraszra, tetőre) kell telepíteni, és javasolt egy olyan helyet keresni, amely egyszerűen hozzáférhető az egység tisztítása, a beállítások elvégzése és a hőszivattyú szervizelése esetén is.

Igen, a levegő-levegő hőszivattyú (más néven klíma) akár a meleg vizet is biztosíthatja otthonodban. A Daikin Multi+ megoldásával a hűtést, a fűtést és használati meleg vizet egyetlen rendszer biztosítja. Akár három egység és egy használati melegvíz-tartály is csatlakoztatható hozzá, kompatibilis a 90 és a 120 literes tartállyal, számos beltéri egységgel, ezáltal páratlan rugalmasságot biztosít. Multi+ megoldásunk használati melegvíz-tartályán intuitív, teljes szöveges kijelző található a rendszer monitorozásához és a beállítások elvégzéséhez, ideértve az ütemezést és a víz hőmérsékletének beállítását is.

A Daikin levegő-levegő hőszivattyúi (más néven klímái) segítenek csökkenteni az allergia tüneteit, mivel a beltéri egység szűrőjében felfogják az allergéneket, és javítják a belélegzett levegő minőségét. Levegő-levegő hőszivattyúink nemcsak meleget vagy hideget biztosítanak, de a levegőt is tisztítják, megszűrik a pollent, és egyéb szennyezőanyagokat.

Egyes Daikin beltéri egységek Flash Streamer ionizátorral is felszereltek, illetve különböző szűrőkkel, mint a titánium-apatit szagtalanító szűrő vagy az allergén eltávolító, ezüst szűrő, amelyek gyorsan és hatékonyan képesek csökkenteni a levegőben lévő szennyezőanyagok mennyiségét.

Nem, egy jól karbantartott, megfelelően beállított klímától nem lehet megfázni vagy megbetegedni. A huzathatás elkerülése érdekében a magasabb komfort fokozatú klímákban 3D-légáramlás és intelligens szem van, hogy ne fújjon közvetlenül a helyiségben tartózkodókra. A klímák minimum évenkénti karbantartása (fűtési használat mellett akár évi kétszeri) azért fontos, hogy a kórokozók és baktériumok ne tudjanak megtelepedni a lecsapódó nedves közegben. A Daikin klímákban található szűrők,  mint titánium-apatot szagtalanító szűrő, vagy ezüst allergén eltávolító szűrő, és a termékpaletta felsőbb kategóriásainál az ún. Flash Streamer ionizátor is, ami képes a levegőben lévő gombák, baktériumok, vírusok semlegesítésére, mind a tiszta és egészséges levegő biztosításáról gondoskodnak. Mindemellett nem szabad elfeledkezni ezek rendszeres tisztításáról sem. 

A megfázást okozhatja még, ha túl nagy a különbség a kinti hőmérséklet és a benti, beállított hőmérséklet között. Ideális esetben ez nem haladja meg az 5-8°C-ot. 

 

Ahhoz, hogy a hőszivattyú úgy működjön, ahogy kell, létfontosságú, hogy a rendszert megfelelően telepítsék. Csak engedéllyel rendelkező technikus szakember végezheti a telepítést, és megfelelő helyre. A felület legyen elég teherbíró ahhoz, hogy elbírja az egység súlyát és rezgéseit, és legyen elegendő hely a légáramláshoz, valamint a csövek és vezetékek csatlakoztatásához. A hőszivattyú közelében legalább egy méterre legyenek csak növények és bokrok, és ezeket rendszeresen vissza kell vágni. A hőszivattyút olyan helyre kell telepíteni, ami könnyen hozzáférhető szerviz- és más általános karbantartási munkákhoz,

Gyakran felmerülő kérdés, hogy miért nem lehet a hőszivattyút beltérre tenni. El lehet helyezni a padláson vagy üvegházban? A válasz: nem. Ennek az az oka, hogy néhány óra működés után a hőszivattyú kivonja az összes meleget a helyiség levegőjéből, és gyakorlatilag egy fagyasztókamrává alakítja a helyiséget. A levegő-levegő hőszivattyúknak a szabad, kültéri levegőhöz kell hozzáférniük.

Javasoljuk, hogy évente egyszer szervizeltesd egységed egy szakképzett szerelővel. A rendszer ütemezett szervizelése, rendszeres karbantartása, helyszíni ellenőrzése és rutinszerű tisztítása meghosszabbítja a rendszer élettartamát, és fenntartja az energiahatékonyságát.

Ezen jelek esetén a levegő-levegő hőszivattyúdnak (más néven klímádnak) azonnali karbantartásra van szüksége:

Ha a légkondicionáló egység a szokásosnál nagyobb zajt generál, lehetséges, hogy eltömődtek a szűrők. Tisztítsd meg az egységet, egy porszívóval távolítsd el a port. Amennyiben ugyanaz a hang továbbra is fennáll, vagy csobogó hangot hallasz, akkor mechanikus probléma állhat fenn. Ekkor hívj egy szakképzett szerelőt, aki átvizsgálja az egységet.

Találd meg, melyik beltéri modell illik legjobban otthonodba