Inspirálódj Daikin történetekből!
Inspirálódj a Daikin hőszivattyúk világában: figyelj, tanulj és fedezd fel, hogyan alakíthatják át a megoldásaink az otthonodat
Bivalens rendszerben gondolkozva - Fűtéskorszerűsítés, modernizálás hőszivattyúval
Budapest agglomerációjában élő ügyfelünk, T. Áron számára nem volt ismeretlen sem a hőszivattyús technológia, sem a Daikin márka neve. Családi házuk fűtését eredetileg gázkazánnal tervezték, azonban a gázár ingadozásai és a világpiaci történések miatt a több lábon állást tűzték ki célul.
Kombi kazánról monoblokk hőszivattyúra
Humberside-beli otthonában James Clark egy kombi gázkazánt cserélt le modern hőszivattyús megoldásra.
Érdekelnek további történetek?
Nézd meg és ismerd meg
Dőlj hátra, és ismerd meg megoldásainkat a következő történeteken keresztül
További információ
A Daikin minősített partnereitől valamint a gyártótól közvetlenül a Daikin Márkabolttól kérhetsz segítséget hogy melyik típusú hőszivattyú a leginkább megfelelő otthonodba.
A legtöbb hőszivattyú beltéri és kültéri egységgel is rendelkezik. Működés közben minden egység hangot bocsát ki, amelynek szintjét általában dBA értékben mérik, és 0 dBA - 140 dBA közötti skálán tüntetik fel.
Amikor megnézed a zajkibocsátási szintet, akkor láthatóak az adott hangteljesítményszintre és hangnyomásszintre vonatkozó specifikációk is.
A hangteljesítményszint a közvetlenül a forrásnál mért hangszint.
A hangnyomásszint a forrástól meghatározott távolságra (általában 1,5–2 méterre) mért hangszint.
A Daikin hőszivattyúk beltéri egysége általában nagyjából 30 dBA hangnyomásszintet generál, amely az emberek suttogásának hangerejéhez hasonlítható.
A különböző méretben készülő kültéri egységek hangnyomásszintje 40 dBA és 62 dBA között változik, ez a madárcsicsergés vagy az emberek normál beszélgetésének hangerejével egyezik meg.
Egy hőszivattyú tipikus élettartama 15-20 év közötti, amely számos tényezőtől függ. Például a karbantartástól. Habár a hőszivattyúk alacsony karbantartást igénylő megoldások, a telepítő szakember vagy szervizpartner általi éves ellenőrzés segít maximalizálni az élettartamát.
Nem, egy jól karbantartott, megfelelően beállított klímától nem lehet megfázni vagy megbetegedni. A huzathatás elkerülése érdekében a magasabb komfort fokozatú klímákban 3D-légáramlás és intelligens szem van, hogy ne fújjon közvetlenül a helyiségben tartózkodókra. A klímák minimum évenkénti karbantartása (fűtési használat mellett akár évi kétszeri) azért fontos, hogy a kórokozók és baktériumok ne tudjanak megtelepedni a lecsapódó nedves közegben. A Daikin klímákban található szűrők, mint titánium-apatot szagtalanító szűrő, vagy ezüst allergén eltávolító szűrő, és a termékpaletta felsőbb kategóriásainál az ún. Flash Streamer ionizátor is, ami képes a levegőben lévő gombák, baktériumok, vírusok semlegesítésére, mind a tiszta és egészséges levegő biztosításáról gondoskodnak. Mindemellett nem szabad elfeledkezni ezek rendszeres tisztításáról sem.
A megfázást okozhatja még, ha túl nagy a különbség a kinti hőmérséklet és a benti, beállított hőmérséklet között. Ideális esetben ez nem haladja meg az 5-8°C-ot.
Mi a funkciója egy légtisztítónak?
Egy légtisztító képes eltávolítani a levegőből a szennyezőanyagokat, az allergéneket és egyéb szennyeződéseket. A légtisztítók különböző technológiák kombinációjával, mint az elektrosztatikus HEPA-szűrők, az aktív szénszűrők és az ionizátorok, segítik a szennyező anyagok megkötését és semlegesítését, így az általad belélegzett levegő jelentősen tisztábbá válik.
A légtisztító használatának 5 előnye
Az alábbi előnyökkel jár az otthonodban vagy irodádban működtetett légtisztító használata:
- A beltéri levegő minőségének javítása az olyan szennyezőanyagok levegőből való eltávolításával, mint a por, pollen, háziállatok szőre, penészspórák és füst.
- Allergiás és asztmás tünetek csökkentése az allergének levegőből történő eltávolításával.
- Szagok (pl. füst, főzéssel járó illatok és egyéb vegyi anyagok) csökkentése az aktív szénszűrők és egyéb tisztítási technológiák felhasználásával.
- Az alvásminőség javítása a légtisztítók egyik legfontosabb előnye. Egy tisztább és sokkal kellemesebb alvási környezetet teremt a szennyezőanyagok és allergének levegőből való eltávolításával.
- Komfortosabb minőségi élet- illetve munkatér teremtése a szennyezőanyagok és allergének levegőből való eltávolításával.
Igen, a hőszivattyúk régi és új radiátorokhoz is csatlakoztathatók.
Ha radiátorokat használsz otthonodban, a magas hőmérsékletű hőszivattyúk vagy hibrid hőszivattyúk (ha lecseréled a gázkazánt) könnyedén csatlakoztathatók azokhoz, és a meglévő vezetékek is felhasználhatók anélkül, hogy le kellene cserélni a radiátorokat vagy további munkákat kellene elvégezni.
Négy fő módon lehetséges a hatékony szellőztető rendszerrel csökkenteni a háztartásban felmerülő költségeket. Ezek:
1) Energiatakarékosság: A HRV rendszer (központi hővisszanyerős szellőztetés), amely a leghatékonyabb a költségek megtakarításában, segít az energiamegtakarításban. Ez az elhasznált levegő hőtartalmát (melegét) átadja a friss levegőnek, így a hőmérséklet állandó marad. Ezzel csökken a fűtési igény, így energiát takaríthatsz meg.
2) Kevesebb fűtési és hűtési terhelés: A kültéri levegőre történő cserével és az elhasznált beltéri levegő eltávolításával a szellőztető rendszer segít a HVAC rendszer fűtési és hűtési terhelésének csökkentésében. Azaz kevesebbet kell fűteni vagy éppen hűteni, mert előmelegített/ előhűtött friss levegőhöz jutunk. Ezáltal segíthet meghosszabbítani a hűtő-fűtő berendezés (klíma, hőszivattyú) élettartamát. Következésképpen csökkennek a karbantartási költségek.
3) Kevesebb allergia- és asztma: A levegőben lévő részecskék kiszűrésével a Duco központi hővisszanyerős rendszere jelentősen képes csökkenteni az allergia és az asztma tüneteit.
4) Alacsony karbantartási költség: A Duco rendszer karbantartási költsége alacsony, kiváló anyagokból és a legmodernebb technológia felhasználásával készült, így egy igazán tartós és hosszú élettartamú rendszer.
Tapasztald meg a különbséget a Daikinnal
Összegyűjtöttünk mindent a számodra, amit tudnod kell a megoldásainkról, az otthonod fenntarthatóságáról és az otthoni klíma kezelésének módjairól
Érdekelnek további információk?