Skip to main content

Öt tipp, hogy a legjobb eredményt érd el

A levegő-levegő hőszivattyúk (más néven hűtő-fűtő klímák) energiahatékony fűtési és hűtési megoldások minden otthonban, akár a nagyon forró és hideg éghajlaton is -25˚C-ig. Az alábbiakat betartva optimalizálhatod rendszered, hogy egész évben kellemes hőmérsékletet teremts.

 

Télen a klíma az otthonod fűtésének legenergiahatékonyabb módja - sokkal hatékonyabb, mint a gázkazán vagy a hagyományos kazán használata. Ugyanakkor nyáron hűtésre is használhatók. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki belőlük, ne feledd a következőket:

Cél a stabilitás

Ahelyett, hogy a beállított hőmérséklet növelésével vagy csökkentésével egy azonnali, hideg vagy meleg levegőáramlást hozz létre, próbálj meg állandó, komfortos hőmérsékletet tartani. Ezáltal biztosíthatod a maximális energiahatékonyságot. Az Automatikus mód általában megfelelő a hőmérséklet konzisztensen tartásához, mivel a rendszer automatikusan, igény szerint fog fűteni vagy hűteni. Állítsd más szintre a hőmérsékletet nyáron, mint télen, így nem lesz túl meleg vagy hideg az adott évszakban, valamint nem fogyasztasz feleslegesen energiát. A 21˚C-os hőmérséklet kellemes lehet, amikor odakinn fagyos idő van, viszont egy forró nyári napon jegesen hűvös lehet.

A klímád beltéri egysége méri a helyiség hőmérsékletét. Mivel a hő felfelé száll, lehetséges, hogy magasabb hőmérsékletet kell beállítanod a falon vagy a mennyezeten lévő egységeken, mint a parapetes egységeken. Ne feledd, hogy klíma használatakor a kellemes hőmérsékleti beállítás eltérhet a gázkazán használatakor beállított hőmérséklettől!

A különböző üzemmódok megértése

Rendszered különböző üzemmódokat kínál az egyes helyzetekre. Míg a legtöbb esetben érdemes az Automatikus módot használni, időnként át kell váltani más üzemmódokra. Például ha begyújtasz a kandallóba vagy egy hideg napon rengeteg napfény szűrődik be az ablakokon keresztül, nem biztos, hogy az Automatikus mód megfelelő választás lesz, mivel megpróbálhatja lehűteni a helyiséget. Ebben az esetben állítsd be a Fűtés módot. Nagyon forró napokon válaszd a Hűtés módot, illetve ha nagyobb légkeringetést szeretnél, kapcsold be a Ventilátor módot. A helyiségek páramentesítéséhez rendelkezésedre áll a Párátlanítás üzemmód is.

Tartsd zárva az ajtókat és az ablakokat

Ha stabil hőmérsékletet szeretnél tartani, akkor kerüld el azt, hogy az egységek a kinti levegőt fűtsék vagy hűtsék! Ha zárva tartod otthonod ajtajait, az segít az egyes helyiségek hőmérsékletének fenntartásában (ha például azt szeretnéd, hogy a nappaliban melegebb legyen, mint a hálószobában). Ezzel megakadályozod azt is, hogy a meleg, nedves levegő kijusson a fürdőszobából és a rendszer egy másik helyiségben aktiválja a Hűtés módot vagy a páramentesítő (Száraz) módot.

Figyelj a légáramlásra

Átirányíthatod a légáramlást vagy módosíthatod a ventilátor sebességét a hőszivattyú beltéri egységén, így a lehűtött vagy felfűtött levegő továbbáramlik a helyiségben. Ha lehetséges, irányítsd a levegőt a nyitott terek felé: ha egy bútor a légáram útjában van, akkor kevésbé lesz hatékony a keringetés. Hasonlóképpen, a klíma kültéri egysége körül is biztosíts megfelelő teret: a nagyobb növényektől és bokroktól távolabb helyezd el.

Ne feledkezz meg a tisztításról és a karbantartásról

Ahhoz, hogy a rendszer kiváló állapotban legyen, ne feledkezz meg a beltéri egység porszűrőinek rendszeres tisztításáról. Távolítsd el a leveleket és az egyéb szemetet a kültéri egységről. Ha olyan területen élsz, ahol sok hó esik, akkor javasoljuk, hogy ne a talajra telepítsd az egységet. Lehetséges, hogy szükség lesz hófogóra is. Továbbá minden évben szervizeltesd rendszered egy szakemberrel!

A levegő hatékony fűtése és hűtése érdekében:

  1. Használd a klímád télen a gázkazánnal vagy a fatüzeléses kazánnal történő fűtés helyett
  2. Tarts fenn állandó hőmérsékletet
  3. Tartsd tisztán a hőszivattyú kültéri egységét a piszoktól és a levelektől
  4. Rendszeresen tisztítsd a klíma beltéri egységének porszűrőjét
  5. Bízd szakemberre a klíma éves szervizelését