Skip to main content

Amikor Daikin légtisztítóba fektetsz be, biztos akarsz lenni abban, hogy a legjobb eredményt fogod elérni. Ezért büszkén mondhatjuk, hogy termékeinket olyan nagyra becsült hatóságok vizsgálták be, mint az Institut Pasteur de Lille, a British Allergy Foundation UK és a European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF).

Az otthonod levegőminősége fontosabb, mint valaha. Mi „beltéri generációnak” számítunk, tehát időnk 90%-át házon belül töltjük, de legtöbben közülünk nem tudják, hogy az otthonaink levegőjének minősége akár ötször rosszabb is lehet a kültérinél.

Habár láthatatlan, a légszennyezés súlyos probléma - de a Daikin légtisztítói hatékony megoldást kínálnak, és biztosítják, hogy a családod által belélegzett levegő tisztább és egészségesebb legyen.

A Daikin légtisztítói a hatékonyságukról ismertek a nagy teljesítményű elektrosztatikus HEPA szűrőnek köszönhetően, amely az apró részecskék eltávolítására tervezett, rendkívül hatékony rendszer. A szabadalmaztatott Streamer technológiánkat úgy terveztük meg, hogy nagy pontossággal eltávolítsa a vírusokat és az allergéneket.

Bár a COVID-19 egyre kisebb kockázatot jelent, a világ megtanulta a tiszta levegő fontosságát és annak egészségügyi előnyeit, az asztmához és allergiához hasonló állapotokat kiváltó környezeti tényezők számának csökkentésétől kezdve egészen a levegőben terjedő betegségek terjedésének mérsékléséig. Tisztább beltéri levegő védelmet nyújt a kültéri szennyezőanyagok, mint például a szmog és a füst ellen is. Ha Daikin légtisztító mellett döntesz, akkor ezt teljes nyugalommal teheted meg.

Szeretnénk biztosítani arról, hogy a legjobb légtisztítási technológiához jutsz így hozzá, ezért a terület vezető szakértőivel együttműködve teszteltük a termékeinket. Néhány, a világ legnevesebbjei közé tartozó intézménytől kaptunk teszteredményeket.

Hogyan teszteltük a Daikin légtisztítókat a légzőszervi betegségeket terjesztő vírusok tekintetében?

A Daikin mindig élen járt az innovatív megoldások terén, ezért nagyon szívesen teszteljük a légtisztítóink hatékonyságát. A nagy hírű, franciaországi Institut Pasteur de Lille (IPL) laboratóriumát kértük fel, hogy készülékeinket* alapos vizsgálatnak vessék alá, és büszkén teszünk közzé kettőt a tőlük kapott legfontosabb.

  • A Daikin légtisztítói 2,5 perc alatt eltávolítják a HCoV-229E humán koronavírus több mint 99,9%-át. Ez a vírus egy családba tartozik a SARS-CoV-2 vírussal, ami a COVID-19 világjárványt okozó koronavírus volt.
  • A készülékek továbbá 99,9%-ban hatékonynak bizonyultak a H1N1 vírus ellen is (a közönséges influenza vírusa) 2,5 perc alatt.

Ez azt jelenti, hogy a Daikin légtisztítói segítenek leküzdeni a légzőszervi betegségeket, mivel a kompakt kialakítású plug-and-play légtisztító jelentősen hozzájárul a légzőszervi betegségeket okozó vírusok terjedésének megakadályozásában.

Az Institut Pasteur de Lille intézettől kapott Daikin jóváhagyó pecsét fontos számunkra: az Intézetet 1894-ben alapították a járványok kezelésére, és ma is vezető szerepet tölt be a betegségmegelőzés és a megfelelő higiéniai intézkedések előmozdításában. A 33 kutatócsoporttal rendelkező Institut Pasteur de Lille csak gondosan kiválasztott partnerekkel dolgozik együtt, így az, hogy a Daikin termékei szigorú tesztelésen esnek át, sokat elmond a minőségünkről.

Tudjuk, hogy biztonságban szeretnéd tartani otthonodat, illetve megállítani a légúti vírusok terjedését - és büszkék vagyunk arra, hogy kipróbált és tesztelt légtisztítóinkkal segíthetünk Neked ebben.

* Az Institut Pasteur de Lille nem minden egységet vizsgál be. Tekintsd meg alább azon egységek listáját, amelyet az Institut Pasteur de Lille bevizsgált, és olvasd el a részletes vizsgalati eredményeket a lábjegyzetben.

Nézd meg ezt a videót, amelyből többet tudhatsz meg a Institut Pasteur de Lille-ről:

Tekintsd meg a tanúsítvánnyal ellátott és tesztelt légtisztítóinkat

Tanúsítvánnyal ellátta: British Allergy Foundation UK és ECARF. Tesztelte: Institut Pasteur de Lille.

Az Institut Pasteur de Lille által bevizsgálva, és az ECARF​ által tanúsítva.

Hogyan tud segíteni egy Daikin légtisztító az allergiák kiszűrésében?

Mivel egyre több időt töltünk zárt térben, az allergiák egyre jobban terjednek, ezért létfontosságú, hogy minimalizáljuk az irritáló és szennyező anyagokat-

A Daikin légtisztítói megállíthatják a háziállatok, a füst és más irritáló anyagok által okozott allergéneket, mielőtt azok problémát jelentenének. Örömmel mondhatjuk, hogy bizonyos egységeink rendelkeznek az Allergy UK jóváhagyási pecséttel, ami azt jelenti, hogy tanúsítottan hatékonyak az apró részecskék, például allergének, baktériumok és vírusok csökkentésében.

A European Centre for Allergy Research Foundation is tesztelte a Daikin légtisztítóit és allergiamentesnek találta azokat. Az ECARF kritériumait a legújabb tudományos eredmények tükrében rendszeresen frissítik, így a jóváhagyási pecsét a Daikin magas minőségét bizonyítja.

A három jó hírű intézmény által közölt eredményeknek köszönhetően nyugodt lehetsz afelől, hogy a Daikin választásával biztosítottad otthonodban a neked és családodnak szükséges tiszta levegőt.

Az MC55W egységet az Institut Pasteur de Lille vizsgálta be

Daikin MC55WVM típusú készüléke (kereskedelmi megnevezései: MC55W/VB), amelyet az Institut Pasteur de Lille vizsgált, a HCoV-229E humán koronavírus 99,98%-át eltávolítja 2,5 perc alatt „turbó” sebességen járatva, laboratóriumi körülmények mellett (1,4 m³ térfogatú légtömör kamrában, légcsere nélkül). A HCoV-229E humán koronavírus eltér a Covid-19 járványt kiváltó SARS-CoV-2 vírustól, de ugyanabba a koronavírus-családba tartozik. ​

A Daikin MC55WVM típusú készüléke (kereskedelmi megnevezései: MC55W/VB), amelyet az Institut Pasteur de Lille vizsgált, az A típusú influenzavírus H1N1 altípusának 99,93%-át eltávolítja 2,5 perc alatt „turbó” sebességen járatva, laboratóriumi körülmények mellett (0,47 m³ térfogatú légtömör kamrában, légcsere nélkül).

Az MC30Y egységet az Institut Pasteur de Lille vizsgálta be

A Daikin MC30Y típusú készüléke (kereskedelmi megnevezése: MC30YV/YB), amelyet az Institut Pasteur de Lille vizsgált, a HCoV-229E humán koronavírus 99,987%-át eltávolítja 2,5 perc alatt „turbó” sebességen járatva, laboratóriumi körülmények mellett (1,3 m³ térfogatú légtömör kamrában, légcsere nélkül). A HCoV-229E humán koronavírus eltér a Covid-19 járványt kiváltó SARS-CoV-2 vírustól, de ugyanabba a koronavírus-családba tartozik. ​

A Daikin MC30Y típusú készüléke (kereskedelmi megnevezései: MC30YV/YB), amelyet az Institut Pasteur de Lille vizsgált, az A típusú influenzavírus H1N1 altípusának 99,98%-át eltávolítja 2,5 perc alatt „turbó” sebességen járatva, laboratóriumi körülmények mellett (1,3 m³ térfogatú légtömör kamrában, légcsere nélkül).

Általános nyilatkozat a Daikin légtisztítókra vonatkozóan: A Daikin légtisztító nem orvostechnikai eszköz, és nem használandó semmilyen orvosi vagy gyógyszerészeti kezelés kiváltására. ​