Skip to main content

Megbízható útmutató a leghatékonyabb légtisztító kiválasztásához füstös helyekre a jobb beltéri levegőminőség érdekében

A cigarettafüst, a főzés során keletkező szennyezőanyagok vagy a kültéri tüzekből származó füst jelentősen ronthatják a beltéri levegő minőségét, mivel apró részecskéket és szennyezőanyagokat juttatnak a levegőbe. A füst és a kellemetlen szagok hatékony csökkentéséhez olyan légtisztítót érdemes választani, amely HEPA szűrővel rendelkezik a finom részecskék kiszűrésére, valamint aktív szénszűrővel a szagok és gázok megkötésére. Fontos szempont továbbá, hogy a készülék CADR-értéke megfeleljen a tisztítandó helyiség méretének. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legfontosabb szempontokat, amelyek segítenek kiválasztani az otthonodhoz legmegfelelőbb légtisztítót, és javítani a beltéri levegő minőségét.

Miért káros a füst beltéren?

A beltéri füst által okozott légszennyezés otthonok millióiban jelent problémát. Legyen szó akár a több mint 7000 vegyi anyagot tartalmazó dohányfüstről, a főzés során keletkező gőzökről vagy akár az erdőtüzek füstjéről, ezek a levegőben terjedő szennyező anyagok valódi egészségügyi kockázatot jelentenek.

A 2,5 mikronnál kisebb (PM2.5) finom részecskék nagyjából 30-szor kisebbek az emberi hajnál — elég aprók ahhoz, hogy átjussanak a test természetes védelmi vonalán és bejussanak a vérkeringésbe. Előfordul, hogy a beltéri levegő legalább kétszer, de akár ötször szennyezettebb lehet, mint a kültéri levegő, ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jelentése szerint globális szinten az emberek 99%-a szennyezett levegőt lélegzik be.

Ezek a finom részecskék súlyosan károsíthatják az emberi szervezetet. A rövid távú hatások közé tartozhat az azonnali légzőszervi irritáció, és fennállnak a hosszabb távú kockázatok, mint a COPD (krónikus obstruktív légúti betegség), a szív- és érrendszeri betegségek és a sztrók. A hagyományos légkondicionáló rendszerek képesek keringetni a levegőt, de azokat nem az ultrafinom részecskék vagy káros gázok kiszűrésére tervezték, amelyek a legnagyobb egészségi kockázatokat jelentik. Ezért fontos a beltéri légtisztító a füst kiszűrésére és a valóban tiszta levegő fenntartására.

Miért olyan nehéz eltávolítani a füstöt?

A biomasszával működtetett tűzhelyeket használó házakról készült vizsgálatokban arra az eredményre jutottak, hogy a PM2.5 beltéri koncentrációja meghaladta a 700 μg/m³ értéket - összehasonlításképpen a WHO ajánlása 15 μg/m³. A füstrészecskék beletapadnak a textilekbe, a szőnyegekbe és a falakba, és azok akár hetekig vagy hónapokig képesek kiereszteni a szennyezőanyagokat. Ez a komplex összetétel megmagyarázza, hogy az egyszerű légszűrők miért nem működnek elégségesen, míg a többfázisú szűrőrendszereket úgy tervezték, hogy hatékonyan megcélozzák ezt a problémát.

Hogyan távolítják el a légtisztítók a füstöt?

A füst három jellegzetes alkotóelemből áll, amelyek eltérő szűrési megközelítést igényelnek:

Ultrafinom szilárd részecskék:

  • PM2.5 és kisebb szemcsék
  • Órákon vagy napokon át a levegőben maradhatnak
  • Mélyen behatolhatnak a tüdő szöveteibe

Illékony szerves vegyületek (VOC-k):

  • Gáz formában vannak jelen
  • Ide tartozik a benzin, a formaldehid, és más vegyi anyagok százai
  • Hozzájárulnak a füst jellegzetes szagához

Részben illékony vegyületek:

  • Átmenetek a szilárd és a gáz halmazállapot között
  • Hetekig vagy hónapokig képesek kipárologni a felületekről
  • Makacsan hozzájárulnak a füstszennyezéshez

A modern füstszűrő légtisztítók kifinomult, többfázisú szűrőrendszereket használnak, amelyek a különféle szennyezőanyagokat célozzák meg. A folyamat egy mosható előszűrővel kezdődik, amely felfogja a nagy méretű részecskéket, mint a por és az állatszőr.

Ezután következik a szagtalanító szűrő, amely felszívja és lebontja a füstszagot és a gáz halmazállapotú szennyezőanyagokat. A Daikin modelleknél a szűrő mellett a Flash Streamer technológia is működik, amely folyamatosan regenerálja a szagtalanítási kapacitást.

Az elektrosztatikus HEPA szűrő a Daikin elsődleges részecskeszűrő rendszere, amely az akár 0,3 µm méretű részecskék 99,97%-át is eltávolítja. A hagyományos, mechanikus HEPA szűrőkkel ellentétben a Daikin elektrosztatikus szűrői magas hatékonyságot tartanak fenn alacsony nyomásesés mellett, és akár 10 éves élettartamot is garantálhatnak a használattól és a környezettől függően.

A Daikin légtisztítói a Flash Streamer technológiát is használják, amely nagy sebességű elektronok kibocsátásával oxidálja és bontja le a szűrőben felfogott allergéneket, szagokat, vírusokat és baktériumokat, így a részecskék felfogása mellett fokozott légtisztítást biztosítanak.

Az okos érzékelős technológia valós időben monitorozza a levegőminőséget. A modelltől függően a Daikin légtisztítói érzékelik a port, az PM2.5 részecskéket és a szagokat, és bizonyos modellek, mint az MC80Z és az MCK70Z figyelik a páratartalmat és a hőmérsékletet is. A készülékek a valós beltéri feltételek alapján automatikusan beállítják a ventilátor sebességét.

Az aktív szén alapvető szerepe

A HEPA szűrők felfogják a részecskéket, de nem képesek eltávolítani a gázokat és a szagokat. Ezért a Daikin egy szagtalanító szűrőt épített be, amely felszívja és lebontja a szagokat és a füstben megtalálható illékony szerves vegyületeket.

Az „aktiválási” folyamat során a nyers szenet 600-1200°C-ra melegítik, ezáltal hatalmas belső felület jön létre. Egy gramm szén nagyjából 3000 négyzetméter felülettel fog rendelkezni, tele mikroszkopikus pórusokkal, amellyel kémiai felszívással foglyul ejtik a gáz formájú szennyezőanyagokat.

HEPA szűrők: mit fognak fel és mit engednek át?

Az igazi HEPA szűrők a 0,3 mikron méretű részecskék minimum 99,97%-át felfogják. A füstrészecskék esetén a HEPA szűrők gyakran meghaladják a 99,99%-os felfogási hatékonyságot. Az ilyen szintű szűrés eltávolítja a látható füstöt és a részecskéket, amelyek légzőszervi irritációt okozhatnak. Az ipari tesztelés megerősíti, hogy a különálló HEPA egységek körülbelül 95%-kal csökkentik a látható füstrészecskék mennyiségét az első órányi üzemelés során.

Ugyanakkor a HEPA szűrőknek van egy lényeges hátrányuk. Nem képesek felfogni a gázokat, a szagokat és az illékony szerves vegyületeket. Ezek a molekulák sokkal kisebbek, mint a szűrő rostmérete, és változatlanul haladnak át a szűrő szerkezetén.

Ezért van szükség HEPA szűrőre és aktív szénszűrőre egyetlen rendszerben az átfogó füsteltávolításhoz. A HEPA szűrő a részecskéket kezeli, míg a szénszűrő a gázokat és a szagokat célozza meg. E technológiák együttesen magas hatékonyságot (gyakran 80 % feletti) érnek el a részecskék és a szagok tekintetében.

A Daikin elektrosztatikus HEPA szűrői a 0,3 mikron méretű részecskék akár 99,97%-át képesek felfogni, és eltávolítják a legtöbb részecskét és a látható füstöt. Ezek a szűrők akár 10 évig használhatóak, amely jelentősen hosszabb idő, mint ameddig a hagyományos mechanikus HEPA szűrők kitartanak.

A Daikin az elektrosztatikus HEPA szűrőjét egy szagtalanító szűrővel és a Flash Streamer technológiával kombinálja, ezáltal kiemelkedően hatékony a részecskék és a szagok eltávolításában.

A CADR-érték szerepe a füst eltávolításában

A CADR (tiszta levegő szállítási sebesség) a legfontosabb specifikáció a füst eltávolítására tervezett légtisztítók összehasonlításának vizsgálatakor. A CADR azt méri, hogy egy légtisztító milyen gyorsan képes megtisztítani a levegőt, és ezt köbméter per óra (m³/h) mértékegységben fejezi ki.

Minden légtisztító három különféle CADR-besorolást kap: egyet a füst, egyet a por és egyet a pollen esetén. A füsteltávolításnál kizárólag a füst CADR-értékre esik a hangsúly, mivel ez közvetlenül az eltávolítandó füstrészecskékkel kapcsolatos teljesítményt méri.

A számítási mód egyszerű. Ha egy légtisztító füst CADR-értéke 425 m³/h, akkor az képes hatékonyan megtisztítani egy kb. 36 négyzetméteres helyiség levegőjét. A magasabb CADR-érték gyorsabb légtisztítást és teljesebb levegőcserét tesz lehetővé óránként.

Az egészségügyi szakértők és a Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (CDC) óránként legalább öt teljes levegőcserét javasol az optimális beltéri levegőminőség érdekében. Ez biztosítja a szennyezőanyagok folyamatos eltávolítását ahelyett, hogy a szennyezett levegő felgyülemlene.

A helyiség mérete és a légszállítás fontossága

A megfelelő légtisztító kiválasztása azzal kezdődik, hogy pontosan felmérjük a helyiség méretét. A helyiség méretének megismeréséhez szorozd össze annak hosszát és szélességét, így megkapod a területét négyzetméterben. Ha a mennyezet magassága meghaladja a három métert, növeld ezt az értéket arányosan a nagyobb légtérfogat kiszámítása érdekében.

Általános szabályként olyan légtisztítót válassz, amelynek füst CADR-értéke legalább a helyiség négyzetméterben számolt területének kétharmadával egyenlő. Például egy 30 m²-es hálószobába olyan egységre van szükség, amelynek füst CADR-értéke legalább 240 m³/h.

Füstösebb környezetekben, például beltéri dohányzás, mindennapos főzés vagy gyakori erdőtüzek esetén, a szakértők kifejezetten javasolják a nagyobb egységek használatát, és egy olyan légtisztító beszerzését, amelynek a CADR-értéke megegyezik a helyiség teljes méretével, vagy akár meghaladja azt. A nagyobb teljesítményű egységek gyorsabb füsteltávolítást biztosítanak, régebbi szűrő esetén is jó teljesítményt nyújtanak, és csendesebb működést tesznek lehetővé alacsonyabb ventilátorsebesség mellett.

Nagy, nyitott elrendezésű terekben több, jól elhelyezett légtisztító gyakran jobb teljesítményt nyújt, mint egyetlen nagyméretű egység. A Daikin általában azt javasolja, hogy kissé nagyobb méretet válasszunk, ezáltal jobb általános teljesítményt és alacsonyabb zajszintet érhetünk el.

Fő tulajdonságok a hatékony füstszűrés érdekében

Amikor a légtisztítókat a füst szempontjából vizsgálod, az alábbi tulajdonságokra figyelj oda:

  • Többfázisú szűrőrendszer - Előszűrő, szagtalanító szűrő és elektrosztatikus HEPA szűrő egyetlen egységben.
  • Fejlett érzékelők - Az optikai részecskeérzékelők PM2.5 méretig, gáz érzékelők a szagokhoz és illékony szerves vegyületekhez, valamint további környezeti érzékelő az egyes modellektől függően.
  • A páratartalom és hőmérséklet figyelése - A kiválasztott modellek, például a Daikin MC80Z és MCK70Z esetén.
  • Valós idejű levegőminőség figyelés - Az érzékelők folyamatosan figyelik a port, a PM2.5 részecskéket, a szagokat, a páratartalmat és a hőmérsékletet, ezáltal lehetővé teszik a ventilátor automatikus beállítását az optimális beltéri levegőminőség fenntartása érdekében.
  • Okos csatlakoztathatóság - Wifin és okostelefonon keresztüli vezérlés az Onecta appal egyes modellek esetén (MC80Z, MCK70Z). Más modellek, mint az MC30Y és az MC55W, nem biztosítanak wifin keresztüli csatlakozást.

Ezek a funkciók együttesen segítenek a légtisztítónak dinamikusan reagálni a változó beltéri állapotokra, így folyamatosan tisztább és egészségesebb levegőt biztosítanak.

A legjobb légtisztítók cigarettafüst esetén

A cigaretta- és a szivarfüst egyedi kihívást jelent a szűrési követelményeknél. A dohányfüst legalább 70 ismert rákkeltő anyagot tartalmaz a több mint 7000 vegyianyag mellett, amelyek a tartós szagot és egészségügyi kockázatokat okozzák.

Olyan környezetbe, ahol több ember is rendszeresen dohányzik, olyan készüléket válassz, amely 1,1 - 1,4 kg pelletált aktív szenet tartalmaz. A legjobb eredmény érdekében a füst CADR-értéknek meg kell egyeznie a helyiség négyzetméterben vett alapterületével, vagy meg kell haladnia azt, így a légtisztító a teljes helyiségben óránként négy vagy öt alkalommal megtisztíthatja a levegőt.

A Daikin légtisztítói HEPA szűrőket és szagtalanító szénszűrőket használnak, amelyek kifejezetten a finom részecskéket és a szagokat célozzák meg:

A legjobb Daikin légtisztítók cigarettafüsthöz

MC80Z – Nagy méretű helyiségekbe és erős dohányzás esetén

  • Lefedett terület: maximum 124 m²
  • Légszállítás / CADR-érték: 480 m³/óra
  • Hangnyomásszint: 19-55 dBA
  • Az elektrosztatikus HEPA szűrő élettartama: akár 10 év
  • Szagtalanító szűrő és Flash Streamer
  • Okosszabályozó: Onecta alkalmazás

MCK70Z – Közepes méretű helyiségekbe (párásítással együtt)

  • Lefedett terület: maximum 96 m²
  • Légszállítás: 420 m³/óra
  • Párásítási kapacitás: 700 ml/óra
  • Az elektrosztatikus HEPA szűrő élettartama: akár 10 év
  • Flash Streamer + szagtalanító szűrő
  • Okosszabályozó: Onecta alkalmazás

MC55W – Közepes méretű helyiségekbe

  • Lefedett terület: maximum 82 m²
  • Légszállítás: 330 m³/óra
  • Hangnyomásszint: 19-53 dBA
  • Az elektrosztatikus HEPA szűrő élettartama: akár 10 év
  • Flash Streamer + szagtalanító szűrő

MC30Y – Kis méretű helyiségekbe és hálószobákba

  • Lefedett terület: maximum 46 m²
  • Légszállítás: 180 m³/óra
  • Hangnyomásszint: 19-39 dBA
  • Az elektrosztatikus HEPA szűrő élettartama: akár 10 év
  • Flash Streamer + szagtalanító szűrő

Erdőtűz füstjének kiszűrése professzionális készülékekkel

A globális felmelegedés és az egyre gyakrabban előforduló extrém időjárási jelenségek miatt világszerte megnőtt a kialakuló erdőtüzek száma. Az utóbbi években jelentősen több, súlyos erdőtűzeset történt világszerte, amelyek az emberi áldozatok mellett jelentős környezeti és gazdasági károkat okoztak.

Az erdőtüzek füstje kifejezetten veszélyes légszennyezéssel jár, amely az aktív tüzektől több ezer kilométerre is érezhető lehet. Ennek összetételében megtalálhatók a finom részecskék (0,4 - 0,7 mikron méretűek), a szén-monoxid, a nitrogén-oxidok, az illékony szerves vegyületek és a policiklusos aromás szénhidrogének.

Az aktív futótüzek során a légtisztítók egy átfogó stratégia részeként működnek a legjobban: hozz létre egy „tiszta helyiséget”, ahol a légtisztító folyamatosan működik, a füst jelenlétekor zárd be az ablakokat és az ajtókat, használj időjárásálló szigetelést az ablakok körül, és kerüld el a beltér szennyezését előidéző tevékenységeket, például a dohányzást, a gyertyagyújtást vagy a nagytakarítást.

Az erdőtüzek káros hatásai elleni védekezés jegyében válassz olyan légtisztítót, amelynek füst CADR-értéke megegyezik a helyiség négyzetméretben számolt területével vagy meghaladja azt. Egy 28 négyzetméteres hálószobába legalább 330 m³/h füst CADR-érték szükséges az egészséges beltéri levegő fenntartásához, ha a kültéri PM2.5 koncentráció meghaladja a 100 μg/m³ értéket.

Sürgősen cseréld ki a szűrőt egy súlyos erdőtüzet követően. Az extrém részecske-koncentráció a szokásos hónapok helyett akár napok vagy hetek alatt is eltömítheti a HEPA szűrőket. A szemrevételezés hasznos visszajelzést nyújthat: ha a HEPA szűrők szürkévé vagy barnává válnak, az erőteljes telítettséget és csökkent szűrési kapacitást jelez.

A Daikin fejlett szűrőrendszerei a Flash Streamer technológiával és a nagy kapacitású HEPA-szén kombinációval bizonyítottan megfelelőek az erdőtüzek időszakában. A felfogott szennyezőanyagok deaktiválása megelőzi a szűrő telítődését és a korábban felfogott szennyezőanyagok visszajutását a beltéri levegőbe - ez a probléma a hagyományos szűrőrendszereknél azonban fennáll.

A szűrők optimális teljesítményének megőrzése

A rendszeres karbantartás és az időben történő szűrőcsere garantálják a hatékony légtisztítást. A standard mechanikus HEPA szűrők jellemzően 12 hónapig tartanak normál körülmények között, habár az erős dohányfüstnek kitett otthonokban érdemes 6-9 havonta kicserélni. Néhány hosszú élettartamú HEPA szűrő akár 2-3 évig is hatékonyan működik, ha kéthetente kiporszívózzák.

Az aktív szénszűrőket gyakrabban kell kicserélni. A gyártók 3-6 havonta történő cserét javasolnak füstszűrés esetén, és még ennél is rövidebb időközönként aktív dohányosok otthona esetén.

Szemrevételezéssel értékelhetjük a szűrő állapotát: amikor a fehér HEPA szűrő barnává vagy szürkévé válik, csökken a légszállítás, állandó füstszag érezhető, és megnövekszik a berendezés zajszintje, ezek mind a szűrőcsere szükségességét jelzik. Az előszűrő karbantartásával meghosszabbítható a drága szűrő élettartama. A legtöbb előszűrőt elegendő havonta leöblíteni és hagyni a levegőn megszáradni, ezzel potenciálisan akár 30-50%-kal meghosszabbítható a többi szűrő élettartama.

A Daikin elektrosztatikus HEPA szűrői akár 10 évig is használhatóak, így nincs szükség évente történő cserére. A szagtalanító szűrő a Streamer által támogatott regenerálásnak köszönhetően hosszú távon is hatékony marad, és csak az előszűrőt kell rendszeresen leöblíteni.

A párásító funkcióval rendelkező modelleknél (mint az MCK70Z) a használati utasításban foglaltak alapján, rendszeresen meg kell tisztítani a párásító alkatrészeit.

Ellenőrzőlista légtisztító vásárlásához

Mielőtt meghozod a döntést, gondold át ezeket a legfontosabb tényezőket:

  • Győződj meg arról, hogy a készülék tartalmaz elektrosztatikus HEPA szűrőt és szagtalanító szűrőt
  • Hasonlítsd össze a CADR-értéket vagy a légszállítást a helyiség méretével
  • Nézz utána a releváns tanúsítványoknak, mint a BAF vagy az ECARF
  • Ellenőrizd, hogy vannak-e olyan funkciók, mint a Streamer technológia, az érzékelők és az alkalmazás csatlakoztathatósága (az egyes modellektől függ)

Kerüld az olyan készülékeket, ahol nincsenek publikált teljesítményadatok, nem egyértelműek a specifikációk, vagy valószerűtlen állításokat tüntetnek fel.

A tisztább, füstmentes beltéri levegő biztosítása

A hatékony füsteltávolításhoz többre van szükség az alapszintű szűrésnél. A Daikin elektrosztatikus HEPA szűrője (akár 10 éves élettartammal), a szagtalanító szűrő, a Flash Streamer technológia és az erős légszállítási teljesítmény kombinációja gyors és mérhető eredményeket biztosít a beltéri levegő minősége tekintetében. A helyesen méretezett Daikin légtisztítók tiszta, egészséges levegőt biztosítanak a füsttel, a szagokkal és a finom részecskékkel terhelt helyiségekben.

Főbb tanulságok

  • A hatékony füsteltávolításhoz egyaránt szükség van HEPA szűrőre a részecskék, valamint aktív szénszűrőre a szagok és gázok felfogásához
  • Válassz olyan füst CADR-értékű egységet, amely megfelel a helyiség méretéhez, vagy meghaladja azt, és óránként akár 4-5 teljes légcserét is képes elvégezni
  • A többfázisú szűrésnél az előszűrő, a szénszűrő és a HEPA-szűrő kombinációja akár 85-95%-os hatékonyságot biztosít a füstrészecskék és a szagok ellen
  • Az okosérzékelők lehetővé teszik az automatikus beállítást a tényleges szennyezettségi szintnek megfelelően ahelyett, hogy az egység fix sebességgel üzemelne