Skip to main content

A kutya egy kicsit... szagosabb? Kezdődik a pollenszezon? Ne aggódj, a Daikin megtisztítja a levegőt. Légtisztítóink csendesek, szinte észrevétlenek, és kiszűrik az allergéneket, a szagokat, a finom port, sőt a levegőben terjedő vírusok 99,9%-át is*. Élvezd a frissebb, egészségesebb levegőt egész otthonodban.

  • A levegőben terjedő vírusok 99,9%-át kiszűri*
  • Megfogja a finom por 99,97%-át
  • Semlegesíti a szagokat és az allergéneket
  • 18dB(A) zajszinttől működik

A tisztább levegő csendes ereje

A kényelem nem csak a hőmérsékletről szól. Arról is szól, hogy milyen érzetet ad a levegő. A Daikin légtisztítók eltávolítják azt, amit nem láthatsz, de érezhetsz, például a polleneket, a port, a szagokat és a levegőben lévő részecskéket. Az eredmény tisztább, egészségesebb levegő és komfortosabb otthon mindenki számára.

A Daikin Flash Streamer semlegesíti az allergéneket, a szagokat és a levegőben terjedő vírusokat. Az elektrosztatikus HEPA-szűrő a finom részecskék, például a pollen, az állatszőr és a por 99,97%-át felfogja. Akár 10 évig nincs szükség szűrőcserére.

A mindössze akár 18dB(A) zajszinttel működő légtisztítóink alig hallhatóak. Az Onecta alkalmazással a telefonodról vezérelheted őket, valós időben követheted a levegőminőséget, és hagyhatod, hogy a háttérben működjenek. Észrevétlenül és csendben.

Száraz téli levegő vagy túlfűtött szobák? A beépített párásító segít fenntartani a kellemes beltéri klímát. Támogatja a bőrt, a torkot és az általános jólétet. Különösen hasznos hálószobákban, gyerekszobákban vagy irodákban.

Fedezd fel legnépszerűbb légtisztítóinkat

Légtisztító
Légtisztító
Légtisztító
Légtisztító
Elérhető színváltozatok
Légtisztító
Légtisztító

Modellek összehasonlítása (1)

Modellek összehasonlítása

Vásárolj közvetlenül a Daikintól webáruházunkon keresztül!

Nézz körbe a Daikin webshopban, és élvezd a közvetlen vásárlás előnyeit: ingyenes szállítás, 3 év garancia a vásárlásra, problémamentes szállítás és kiváló ügyfélszolgálat

Onecta alkalmazás: szabályozd otthonod klímáját - bárhonna, bármikor

A beltéri klíma kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű. A Daikin Onecta alkalmazással mindig kézben tarthatod az irányítást. Bárhol is vagy.

Gondoskodunk a jó levegőről

A levegő komfortot biztosít, de az igazi kényelem ennél messzebbre vezet. A Daikin megoldásai a levegő energiáját használják fel otthonod energiatakarékos fűtéséhez és hűtéséhez. Kevesebb környezeti hatás. Alacsonyabb energiaszámlák. Teljeskörű nyugalom. Neked és szeretteidnek.

Fedezz fel más intelligens megoldásokat

Fűtés és hűtés egyetlen egységből. Csendes, energiatakarékos és stílusos.

Egyetlen rendszer a meleg víz és a központi fűtés számára. Hatékony és a jövőre is felkészült.

Friss levegő otthonodban, huzat, zaj és kültéri szennyezés nélkül

* Az Institut Pasteur de Lille által tesztelt Daikin MC55WVM készülék (kereskedelmi nevén MC55W/VB) laboratóriumi körülmények között (1,4 m3 belső térfogatú légtömör kamra, levegőcsere nélkül) a HCoV-229E humán koronavírus 99,98%-át eltávolítja 2,5 perces üzemidő alatt, „turbó” sebességen járatva. A HCoV-229E humán koronavírus eltér a Covid-19 járványt kiváltó SARS-CoV-2 vírustól, de ugyanabba a koronavírus-családba tartozik. | Az Institut Pasteur de Lille által tesztelt Daikin MC30Y készülék (kereskedelmi nevén MC30YV/YB), laboratóriumi körülmények között (1,3 m3 belső térfogatú légtömör kamra, levegőcsere nélkül) a HCoV-229E humán koronavírus 99,987 %-át eltávolítja 2,5 perc üzemidő alatt, „turbó” sebességen járatva. A HCoV-229E humán koronavírus eltér a Covid-19 járványt kiváltó SARS-CoV-2 vírustól, de ugyanabba a koronavírus-családba tartozik. | Az Institut Pasteur de Lille által tesztelt Daikin MC30Y típusú készüléke (kereskedelmi nevén MC30YV/YB), laboratóriumi körülmények között (1,3 m³ belső térfogatú légtömör kamrában, légcsere nélkül).az A típusú influenzavírus H1N1 altípusának 99,98%-át eltávolítja 2,5 perc alatt, „turbó” sebességen járatva.