Skip to main content

Magas hőmérsékletű Daikin Altherma hőszivattyúk továbbra is akár 40% kedvezménnyel.

Töltsd le akciós hőszivattyú árlistánkat akár több mint 40% kedvezmény megtekintéséhez! (PDF)

 

Radiátoros fűtéshez és felújításhoz tervezve!

Akár 7 év jótállással

  • Intelligens komfort, alacsony energiafelhasználás
  • Egyszerű szabályozás alkalmazáson vagy hangvezérlésen keresztül
  • Kényelem egész évben, egyetlen megoldással
  • Ideális radiátorokhoz és padlófűtéshez is

Levegő-víz hőszivattyúk: Bármely élethelyzethez kiváló

A Daikin hőszivattyúi csendes és intelligens működésükkel biztosítják a fűtést, hűtést és meleg vizet. Mindig számíthatsz rá, alkalmazkodik az otthonodhoz és életstílusodhoz. Legyen szó újépítésű ingatlanról vagy fűtéskorszerűsítésről, otthonfelújításról. 

A Daikin Altherma alacsony hőmérsékletű hőszivattyúk alkalmasak az új építésű otthonok hatékony hűtésére, fűtésére, illetve használati meleg vízzel való ellátására. Hőleadóként padlófűtéssel, felülethűtés/-fűtéssel és fan-coillal a leginkább kopmatibilisek.

Cseréld le egyszerűen a régi fűtési- és használati meleg víz készítő rendszeredet az energiahatékony Daikin Altherma magas hőmérsékletű hőszivattyúra. Akár 70°C előremenő vízhőmérséklet, hőleadóként pedig maradhatsz a jól megszokott radiátornál.

A közepes hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyúk ideálisan helyettesítik a régi gázkazánokat, illetve megújuló megoldást kínálnak a hűtésre, fűtésre és használati melegvíz előállítására.  Meglévő modern radiátorokkal szintén kompatibilis.

Nem tudod, melyik rendszer illik az otthonodhoz?

Segítünk megtalálni a komfortodhoz, igényeidhez és életstílusodhoz és pénztárcádhoz megfelelő megoldást! Keresd a hozzád legközelebbi hőszivattyú telepítő szakembert, vagy látogass el márkaboltunkba!

Meleg padló télen. Hűvös szobák nyáron. Meleg víz igény szerint. Akár radiátorokkal, akár padlófűtéssel rendelkezel, rendszerünk mindkettőhöz alkalmas. Kényelem egyetlen, intelligens megoldásból.

A fagyos reggelektől a kánikuláig, arra törekszünk, hogy a beltéri klímád folyamatosan komfortos legyen. Hőszivattyúink még -28°C-on is működnek, és ugyanolyan jól illeszkednek az új ingatlanokba, mint a felújítottakba. Teljesen elektromos, a jövőre felkészült és mindig energiatakarékos.

Alig hallod, csak a komfortot érzed. Használd az alkalmazást, a hangvezérlést vagy állítsd be saját ütemezésed. Észrevétlen működés, egyszerű szabályozás, maximális kényelem.

Onecta alkalmazás: szabályozd otthonod klímáját - bárhonnan, bármikor

A beltéri klíma kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű. A Daikin Onecta alkalmazással mindig kézben tarthatod az irányítást. Bárhol is vagy.

Gondoskodunk a jó levegőről

A levegő komfortot biztosít, de az igazi kényelem ennél messzebbre vezet. A Daikin megoldásai a levegő energiáját használják fel otthonod energiatakarékos fűtéséhez és hűtéséhez. Kevesebb környezeti hatás. Alacsonyabb energiaszámlák. Teljeskörű nyugalom. Neked és szeretteidnek.

Fedezz fel más intelligens megoldásokat