Skip to main content

Gőz száll. A levegő nehéznek érződik. Nincs stressz. Szellőztető rendszereink friss levegőt juttatnak be, az állott levegőt pedig kivezetik. Mindezt automatikusan, anélkül, hogy ablakot kellene nyitni. Alkalmazkodnak az otthonodhoz és életmódodhoz, olyan halkan működnek, mint a suttogás, és közben még hővisszanyerés is történik. Hatékony, láthatatlan és egészen friss.

  • Akár 30%* megtakarítás a fűtésen
  • Friss beltéri levegő, bármikor
  • Megakadályozza a penészesedést, a nedvességet és az egészségügyi kockázatokat
  • Megakadályozza a nedvesség okozta károkat

*A European Ventilation Industry Association (EVIA) számításai alapján

Frissesség, amely megfelel az életmódodhoz

A DUCO szellőztető rendszereket úgy tervezték, hogy csendben működjenek, érzékeljék az igényeidet, és észrevétlen tegyék a dolgukat. Tapasztald meg a sosem látott kényelmet valódi hatással.

Az ablakokat tartsd csukva. Az intelligens érzékelők érzékelik a CO₂-t és a páratartalmat, a szellőzést a valós idejű igényekhez igazítják. Frissesség befelé, állott levegő kifelé - mindezt hatékonyan, észrevétlenül.

A dinamikus légelosztó szűrők és a nagy teljesítményű hőcserélők kombinációja nagyon magas hatásfokot eredményez

Semmi sem töri meg a nyugalmat. A beépített szellőzőnyílások és az alacsony zajszintű ventilátorok csendben és észrevétlenül végzik a dolgukat. Pontosan olyan, amilyennek a levegőt érezni szeretnéd.

Fedezd fel a szellőztető rendszereket

Szellőztető
Szellőztető
Szellőztető
Szellőztető

Modellek összehasonlítása (1)

Modellek összehasonlítása

Nem tudod, melyik rendszer illik az otthonodhoz?

Segítünk megtalálni a komfortodhoz, igényeidhez és életstílusodhoz megfelelő megoldást!

Ezt mondják rólunk ügyfeleink

Onecta alkalmazás: szabályozd otthonod klímáját - bárhonna, bármikor

A beltéri klíma kezelése még soha nem volt ilyen egyszerű. A Daikin Onecta alkalmazással mindig kézben tarthatod az irányítást. Bárhol is vagy.

Gondoskodunk a jó levegőről

A levegő komfortot biztosít, de az igazi kényelem ennél messzebbre vezet. A Daikin megoldásai a levegő energiáját használják fel otthonod energiatakarékos fűtéséhez és hűtéséhez. Kevesebb környezeti hatás. Alacsonyabb energiaszámlák. Teljeskörű nyugalom. Neked és szeretteidnek.

Fedezz fel más intelligens megoldásokat

Fűtés és hűtés egyetlen egységből. Csendes, energiatakarékos és stílusos.

Kiszűri a polleneket, poratkákat és más allergéneket. Minden otthoni lélegzetvételhez.

Egyetlen rendszer a meleg víz és a központi fűtés számára. Hatékony és a jövőre is felkészült.