Skip to main content

Vásárolj részletre plussz költségek nélkül! 

Áruhitellel részletre is vásárolhatsz márkaboltunkban - legyen szó klímáról, hőszivattyúról vagy akár szellőztető rendszerről. A hiteligénylés online történik és mindössze néhány percet vesz igénybe. A kiválasztott árut azonnal megrendelheted, ezt követően pedig csak az előre meghatározott havi törlesztőrészleteket fizeted. 

Mit nyújt Neked a Daikin Márkabolt által kínált Cofidis Bank Expressz áruhitele?

  • Kedvező feltételeket, mert akár 2 000 000 Ft-ig 0 Ft önerővel igényelheted
  • Kényelmet, mert a hitelkérelmet helyben benyújthatod
  • Gyorsaságot, mert 15-30 percen belül választ kapsz hitelkérelmedre
  • Egyszerűséget, mert a hitel engedélyezése esetén azonnal megrendelheted a kiválasztott berendezést és a hozzá tartozó szerelési csomagot

 

Az áruhitel igénylés folyamata

  • Vedd fel a kapcsolatot kollégánkkal a Daikin Márkaboltban
  • Kérj előzetes hitelbírálatot
  • Hitelajánlat elkészítése
  • Szerződéskötés - Márkabolti csomag megrendelése. A helyszíni szerződéskötést követően a rendelés megtörténik, a kivitelezési előkészületek elkezdődnek

Vedd fel velünk a kapcsolatot

Töltsd ki az alábbi űrlapot és kollégánk felveszi veled a kapcsolatot. 

Áruhitel hirdetmények

Az alábbiakban letölthetők a márkaboltban elérhető leggyakoribb formátumú és legnépszerűbb áruhitelek hirdetményei. További lehetőségekért keresd kollégánkat! 

2 millió Ft alatti értéknél 0 Ft önrésszel 0% THM-mel, törlesztés 6 hónap alatt 6 egyenlő részben

Önrész a vételár 20%-a 500.000 Ft feletti értékű termék esetén, de a hitel továbbra is ingyenes, 0% THM-mel. 

2 millió Ft alatti termékértéknél 0 Ft önrésszel 0% THM-mel, törlesztés 15 hónap alatt