Készen állsz a télre?
Közeleg a tél, és az energiaszámlák emelkednek, de te számíthatsz a Daikinra. A Daikin levegő alapú hőszivattyúi nemcsak hűtenek: hatékonyan felfűtik otthonod télen, és kellemes klímát biztosítanak nyáron, azaz egész évben garantálják kényelmed.
Az átmeneti évszakokban, azaz ősszel és tavasszal, amikor a hőmérséklet változó és nincs mindig szükség a teljes ház hűtésére vagy fűtésére, a levegő alapú hőszivattyú az okos választás:
- A központi fűtés bekapcsolása helyett hatékonyan hűtheted vagy fűtheted azokat a helyiségeket, amiket használsz, és pontosan akkor, amikor szükséged van arra.
- Ez a célzott megközelítés nemcsak a kényelmet növeli, hanem segít csökkenteni a felesleges energiafogyasztást és költségeket.
És amikor megérkeznek a hidegebb hónapok, a Daikin levegő alapú hőszivattyúd gond nélkül munkához lát, hatékonyan fogja fűteni a teljes ingatlanod, és segít elkerülni a magas energiaköltségeket, amelyekre jellemzően télen számítani kell.
Négy ok a levegő-levegő hőszivattyút választása mellett
A Daikin klímákat úgy terveztük, hogy megbízható, észrevétlen klímaszabályozást biztosítsanak a mindennapokban
1. Kiemelkedő energiahatékonyság
Az energia akár 75%-a a levegőből - azaz megújuló forrásból,- származik, így alacsonyabb költségek mellett élvezheted az egész éves kényelmet.
2. Több helyiség fűtése és hűtése
A multi split rendszernél akár öt beltéri egység csatlakoztatható egyetlen kültéri egységhez. Ez azt jelenti, hogy értékes helyet spórolhatsz meg kültéren.
3. Kellemes és tiszta légáramlás
A fejlett érzékelők, például az intelligens hőérzékelő és a két területet lefedő mozgásérzékelő gyengéd, egyenletes légeloszlást kínál huzat nélkül.
4. Csendes kényelem, széles választék
A beltéri egységek csupán 19 dB(A) értéken működnek, ezért zavartalan kényelmet biztosítanak. A stílusos és diszkrét beltéri egységek széles választékából bármely otthonba megtalálhatod a megfelelőt.
Hogyan működik a klíma?
Gondolj úgy a klímárara, mint egy duóra:
A beltéri egység
Ez a készülék meleg vagy hűvös levegőt juttat otthonodba: csendesen és stílusosan, a tökéletes komfortért minden évszakban
A kültéri egység
Ez az egység a rendszer motorja: ez szívja be vagy adja le a hőt, és ez biztosítja a beltéri komfortérzetet
Spórolj az energiaszámládon
- Napi üzemeltetési költségek
- Az A+++ besorolású egységek legszélesebb választéka
Tudod, mennyibe kerülhet egy napi fűtés?
A Daikin energiahatékony termékeinek köszönhetően a fűtés mindössze körülbelül napi 1 euróba kerülhet.[1] Ez a Daikin A+++ besorolású egységei széles választékának köszönhető, amiket kiváló energiahatékonyságúra terveztek. Valójában a Daikin kínálja az A+++ besorolású fűtőegységek egyik legszélesebb választékát a piacon.
Miért jobb választás az A+++ egység?
A válasz egyszerű: minél energiahatékonyabb egységet választasz, annál kevesebbet kell költened az energiaszámlákra. Az A+++ besorolású egységek egyik legszélesebb választékával a piacon, a Daikin rugalmasságot biztosít, hogy az igényeidnek leginkább megfelelő opciót válaszd ki.
A belső számítások alapján egy A+++ egység az üzemeltetési költségek tekintetében éves szinten körülbelül 21%-os megtakarítást eredményezhet egy A++ típushoz képest. A termék élettartama alatt ezek az éves megtakarítások összeadódva jelentős mértékben csökkenthetik az üzemeltetési költségeket.[2]
Fedezd fel legnépszerűbb levegő alapú egységeinket
Fedezd fel
Támogatás
Tudj meg többet a Daikinról
Hasznos hivatkozások