Skip to main content

A beltéri hőmérséklet, amelyben élünk és dolgozunk, jelentősen befolyásolhatja alvásunkat, koncentrációnkat, hangulatunkat és hosszú távon az egészségünket

A beltéri hőmérséklet közvetlenül befolyásolja az egészséget, az alvást és a munkaképességet. A túl hideg (16 °C alatti) otthonok fokozhatják a légzési és szívproblémákat, míg a túlfűtött szobák (26 °C felett) gyakran fáradtságot, fejfájást és alvászavart okoznak. A legtöbb ember számára a legegészségesebb és legkényelmesebb hőmérséklet 20–22°C között van. Ebben a cikkben megtudhatod, hogyan hat a beltéri hőmérséklet a testedre és a koncentrációdra, mit javasolnak az európai irányelvek, és mi az ideális hőmérséklet az egyes helyiségekben az egész éves jó közérzet támogatására.

Hogyan hat a beltéri hőmérséklet a kényelemre, a termelékenységre és az egészségre?

A szélsőséges beltéri hőmérsékletek mindenkire hatással vannak, de a gyermekek, az idősek és az egészségügyi problémákkal küzdő személyek nagyobb kockázatnak vannak kitéve. A hideg és a túlmelegedett környezet egyaránt hatással lehet a fizikai egészségre, a hangulatra és a kognitív teljesítményre.

Hideg környezet (<16 °C)

  • Fokozza az asztma, a szív- és érrendszeri stresszt és a depresszió kialakulását
  • Lassúvá teheti az embereket, csökkentheti a koncentrációt és ronthatja a munkával való általános elégedettséget
  • Az idősek és a veszélyeztetett személyek hajlamosabbak a hideg által kiváltott szövődményekre

Túlfűtött helyiségek (>26 °C)

  • Fáradtságot, fejfájást, alvászavart és szív- és érrendszeri megerőltetést okozhat
  • Elszívja az energiát, rontja a hangulatot és rontja a munkakedvet
  • A magasabb hőmérséklet okozta kockázatok különösen aggasztóak az idősebb korosztály számára

Produktivitás és kognitív teljesítmény

A Helsinki Műszaki Egyetem és a Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium kutatása szerint a termelékenység 21–22 °C-osbeltéri hőmérsékleten éri el a maximumát. Minden egyes foknyi emelkedéssel a termelékenység akár 2%-kal is csökkenhet, ami rávilágít arra, hogy a nem megfelelő hőkomfort nem csak az egészségre van kihatással, hanem a gazdasági teljesítményre is.

Alvás és légzőszervi egészség

A kelletlen hőérzet hatása nem csak a munkavégzésre korlátozódik. Az életterekben lévő nem megfelelő hőmérséklet ronthatja az alvást, csökkentheti a koncentrációt és növelheti a hővel vagy hideggel kapcsolatos egészségügyi problémák kockázatát. Az állandó beltéri klíma fenntartása segít megóvni a fizikai egészséget, elősegíti a jobb alvást és biztosítja, hogy a kognitív teljesítmény a napi tevékenységek során mindvégig magas szinten maradjon.

Ajánlott beltéri hőmérsékletek Európában

Bár csak néhány országban van törvényileg kötelező beltéri hőmérséklet a termelékenység érdekében, sok ország ajánlott hőmérsékleti tartományokat határoz meg, különösen az irodai ülőmunka esetében. Ezek az irányelvek általában 20–24 °C -ot javasolnak az optimális kényelem és teljesítmény érdekében. Európa-szerte a kormányok egyre inkább tudatában vannak a beltéri hőmérséklet egészségre és termelékenységre gyakorolt hatásának, és néhányuk hivatalos ajánlásokat is kiadott:

  • Egyesült Királyság: Minimum 16 °C a beltéri munkahelyekhez (13 °C a fizikai munkához)[1].
  • Svédország: 20–24 °C irodáknál/iskoláknál télen; akár 26 °C nyáron[2].
  • Németország: Beltéri munkahelyek ideális esetben ne lépjék túl a 26°C-ot[3].
  • Dánia: 20–22 °C javasolt az ülőmunkához; min. 18 °C javasolt a könnyű fizikai munkához[4].

Nyugat- és Észak-Európában az átlagos otthoni hőmérséklet körülbelül 21 °C. Dél-Európában az otthonok általában melegebbek, körülbelül 22–23 °C. Azonban a hivatalos irányelvek – különösen az iskolákban és a középületekben – sok országban továbbra is korlátozottak.

Helyiségről helyiségre: mi az ideális hőmérséklet?

A különböző helyiségek eltérő célokat szolgálnak, és különböző hőmérséklet beállításokat igényelnek.

Helyiség

Ideális hőmérséklet

Nappali életterek

20–21 °C

Fürdőszobák

22–24°C (elég meleg a zuhanyzás utáni meghűlések elkerüléséhez)

Felnőtt hálószobák

16–19 °C (hűvösebb az optimális alváshoz)

Gyerekszobák

17–20°C

Idősebb személyek

~20 °C állandó hőmérséklet (az egészségügyi kockázatok csökkentéséhez)

Egy okos otthon egészséges otthon

A megfelelő beltéri hőmérséklet fenntartása az évszakok változása során is kulcsfontosságú. A legtöbb ember 20–22 °C körüli hőmérsékleten teljesít és érzi magát a legjobban, míg a hidegebb (<16 °C) és melegebb (>26 °C) környezet egészségügyi kockázatokat hordoz magában.
A hőszivattyúk, különösen okos termosztátokkal párosítva, lehetővé teszik, hogy egész évben fenntartsd ezt az egyensúlyt. Stabil fűtést és hűtést biztosítanak, miközben javítják az energiahatékonyságot és az általános beltéri kényelmet.
Az egészségesebb beltéri klíma kialakítása az ellenőrzéssel, a következetességgel és a megfelelő rendszertervezéssel kezdődik.

Főbb tanulságok

  • A 20-22 °C-os beltéri hőmérséklet a legtöbb ember számára a legegészségesebb és legkényelmesebb.
  • A hideg (<16 °C) és a meleg (>26 °C) beltéri környezet egyaránt növeli az egészségügyi kockázatokat, különösen az érzékenyebb csoportok esetében.
  • A termelékenység 22 °C felett minden egyes foknál akár 2%-kal is csökkenhet.
  • A különböző helyiségek eltérő ideális hőmérsékletet igényelnek, például a hálószobákban 16–19 °C, a fürdőszobákban pedig 22–24 °C a megfelelő.
  • Az intelligens termosztátok és hőszivattyúk hatékonyan segítik a stabil, egészséges beltéri klíma fenntartását.

Fedezd fel, hogyan segítenek a Daikin megoldások az egészségesebb beltéri klíma megteremtésében – beszélgess egy szakértővel a rendszertervezésről, a zónák kialakításáról és a HVAC megoldásokról.