Skip to main content

Miért működik hatékonyan együtt a padlófűtés és a hőszivattyú?

A padlófűtés és a hőszivattyú ideális kombinációt alkotnak, ha olyan rendszert szeretnél, amely egész évben kényelmet, alacsony üzemeltetési költségeket és magas energiahatékonyságot biztosít. Mivel mindkettő alacsony vízhőmérsékleten működik, együtt hatékonyabban működnek, mint a hagyományos radiátorok, és segítenek csökkenteni az energiafogyasztást és a háztartásod CO2-kibocsátását. Ebből az útmutatóból megtudod, hogyan működik együtt a hőszivattyú a padlófűtéssel, miért illeszkednek olyan jól egymáshoz, és mit jelent ez a Te kényelmed, a költségek és a fenntarthatóság szempontjából.

Az otthon fűtésének és hűtésének jövője

Az otthonok fűtése Európa-szerte átalakuláson megy keresztül, amit a szigorúbb energiaügyi előírások, az emelkedő üzemanyagárak és a növekvő környezettudatosság idéz elő.

A padlófűtés és a hőszivattyú technológia kombinációja piacvezető, mivel alacsony szén-dioxid-kibocsátású, rendkívül hatékony és hihetetlenül kényelmes alternatívát kínál a hagyományos fosszilis tüzelőanyaggal működő rendszerekkel szemben, mind a fűtés, mind a hűtés terén.

A háztulajdonosokat vonzza a hő egyenletes eloszlása, az alacsony üzemeltetési költségek és a tervezés szabadsága, amely abból adódik, hogy nem kell sehova zavaró radiátorokat elhelyezni.

Mi teszi tehát ezt a két technológiát annyira kompatibilissé? Miért a legjobb megoldás egy levegő-víz hőszivattyú a padlófűtés mellé?

Ebben a cikkben megválaszoljuk ezeket és egyéb kérdéseket, miközben mélyrehatóan foglalkozunk a padlófűtéshez és melegvíz-ellátáshoz használt hőszivattyúk tudományos hátterével, gyakorlati alkalmazhatóságával és fenntarthatóságával.

Mi az a padlófűtés?

Ha sétáltál már kellemesen meleg padlón, még akkor is, ha az hidegburkolatos volt, akkor tudod, milyen kényelmes és luxus érzés a padlófűtés.

A padlófűtésnél a lakást nem a falakon elhelyezett radiátorok, hanem a padló alá fektetett csőhálózat fűti.

Kellemes meleget biztosít a lábak alatt, és a hőeloszlás sokkal egyenletesebb, így nem alakulnak ki a radiátoroknál gyakori meleg és hideg pontok, illetve a kellemetlen huzat. Kevesebb por kering, így általában jobb a beltéri levegő minősége.

Ennek oka, hogy a padlófűtés sugárzó hőátadással működik, amely enyhén melegíti a felületeket és tárgyakat, míg a radiátorok működése a meleg levegő keringetésén alapul.

A víz alapú, vagy hidrónikus padlófűtési rendszerek a radiátoroknál sokkal alacsonyabb hőmérsékleten, körülbelül 25–35 °C-on cirkulálnak, szemben a radiátorok 45–75 °C-os hőmérsékletével.

Ez az alacsonyabb üzemi hőmérséklet 10-15%-kal csökkentheti az energiafogyasztást a hagyományos fűtési rendszerekhez képest.

Ez is az egyik fő oka annak, hogy a hőszivattyú miért tökéletes hőforrás a padlófűtéshez. A Daikin hőszivattyúk ideálisak vizes padlófűtési rendszerekkel való kombinálásra.

Miért illenek tökéletesen egymáshoz a hőszivattyúk és a padlófűtés?

A hőszivattyú egy innovatív, alacsony szén-dioxid-kibocsátású fűtési és hűtési rendszer, amely egyre népszerűbbé válik, mivel a társadalom elfordul a fosszilis tüzelőanyagoktól és megújuló alternatívákat keres.

Ahelyett, hogy fosszilis tüzelőanyagokat égetne el hő előállításához, a hőszivattyú a környezeti levegőből, a talajból vagy a vízből kivonja a meglévő hőenergiát, és azt kívülről belülre szállítja.

Hasonlóan működik, mint egy hűtőszekrény, csak fordított irányban. Ha szeretnél mélyebb ismereteket szerezni a technológia működéséről, olvasd el útmutatónkat a hőszivattyúk működéséről.

Egyszerű telepíthetőségük miatt a levegő-víz hőszivattyúk a leggyakoribb típusok a lakóépületekben, amelyek energiájukat a külső levegőből nyerik, akár még -28 °C-os hőmérsékleten is.

A hőszivattyú hatékonyságának előnye

A hőszivattyú további előnyei közé tartozik az alacsony üzemeltetési költség és az a képesség, hogy egész évben rendkívül magas hatékonysággal képes biztosítani a fűtést és a hűtést.

  • A hőszivattyú minden 1 kWh felhasznált villamos energia után 3-5 kWh hőt tud leadni, így optimális körülmények között 300-500%-kal hatékonyabb, mint a hagyományos gázkazánok.
  • A hőszivattyúk alacsonyabb üzemi hőmérsékleten a leghatékonyabbak, és a padlófűtést kifejezetten ezekre az alacsonyabb hőmérsékletekre tervezték.
  • A meleg víz nagy felületen történő keringetésével a padlófűtéses rendszerek körülbelül 30 °C-os vízhőmérséklettel kényelmesen fel tudják fűteni a helyiséget. Ez lehetővé teszi a hőszivattyú optimális hatásfokon való működését.

A hőszivattyúk hatékonyságáról bővebben olvashatsz az erre a célra készült útmutatónkban: A hőszivattyúk működése.

Stabil környezet, állandó kényelem

A hőszivattyúk és a padlófűtés kombinálásával tehát stabilabb hőmérsékletet lehet fenntartani, minimalizálva az indítás-leállítás ciklusok számát, amelyek egyébként előfordulhatnak, ha magas hőmérsékletet próbálunk elérni.

Ez pedig stabilabb beltéri környezetet biztosít és meghosszabbítja a berendezések élettartamát, mivel azoknak nem kell olyan magas fokozaton működniük.

Háztulajdonosként Te is profitálhatsz az alacsonyabb energiaszámlákból, a csendesebb fűtési rendszerből és az állandó kényelemből a hőmérséklet-ingadozások helyett.

Ezért egyre több Daikin hőszivattyú-vásárló választja a vizes padlófűtést hőátadóként.

Mi az az „alacsony előremenő hőmérséklet” és miért fontos?

Egyszerűen fogalmazva: a padlófűtés lehetővé teszi, hogy a hőszivattyúd alacsonyabb, hatékonyabb vízhőmérsékleteken működjön.

Kicsit műszakibb értelemben ez az együttműködés az előremenő víz hőmérsékletének (LWT) köszönhető – ez az a hőmérséklet, amelyen a víz elhagyja a hőszivattyút, mielőtt a fűtési rendszerbe kerülne.

Padlófűtés esetén egy tipikus 25-35 °C-os LWT elegendő a kényelmes beltéri hőmérséklet fenntartásához. Radiátorok esetén azonban az LWT-nek 45-75 °C-nak kell lennie ahhoz, hogy ugyanolyan hőfokot érjen el, így a hőszivattyúnak többet kell dolgoznia.

Az LWT optimalizálása például egy Daikin Altherma hőszivattyúval akár 20%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást a hagyományos magas hőmérsékletű rendszerekhez képest.

Tudod-e padlófűtéssel hűteni az otthonodat?

Bár padlófűtésnek hívják, tudtad, hogy padlófűtéses rendszerrel hűteni is tudod az otthonodat?

A modern reverzibilis hőszivattyúk nyáron kíméletes hűtőrendszerként is működhetnek, ha ugyanazon csőhálózatban hűvös vizet keringetnek. A rendszer elnyeli a felesleges beltéri hőt, és azt kifelé továbbítja.

Ez a sugárzó hűtési módszer kényelmes és állandó, hűvös környezetet biztosít huzat és páralecsapódás nélkül.

Ha az otthonod jól szigetelt, akkor a padlófűtéssel történő hűtés költsége az éghajlattól és a használattól függően akár csupán 30–50 euró is lehet éves szinten.

Mivel Európában a nyarak egyre melegebbek, a padlófűtés és -hűtés segítségével egyetlen kombinált fűtési rendszerrel egész évben kényelmesen érezheted magad.

Melyek a padlófűtés rendszer főbb elemei?

Egy teljes padlófűtéses rendszer a következőkből áll:

  • Egy hőszivattyú: A hőszivattyú a rendszer központi eleme. A levegőből, a talajból vagy a vízből nyeri ki a hőenergiát a hatékony fűtés biztosítása érdekében.
  • Csővezetékek és elosztók: A meleg vagy hideg vizet a padlóba beépített, tartós PEX vagy többrétegű csöveken keresztül oszlatja el a rendszer. Ezek a vízkörök egy elosztóhoz vannak csatlakoztatva, amely szabályozza az egyes körök áramlását.
  • Termosztátok és vezérlők: A termosztátok és az intelligens vezérlők biztosítják, hogy a rendszer minden zónája (egyedi helyiségek vagy területek) optimális komfortszinten működjön energiapazarlás nélkül.
  • Szigetelés és aljzatbeton: Egy hatékony rendszer a csővezetékek alatt elhelyezett kiváló minőségű szigetelésen alapul, amely megakadályozza a hőveszteséget a talaj irányába. A csövek tetején elhelyezett aljzatbeton hőtárolóként működik.

Megfelelő tervezés és telepítés esetén ezek az alkatrészek tökéletes összhangban működnek, és így rendkívül érzékeny, hatékony és tartós klímavezérlő rendszert alkotnak.

A hőszivattyúk és okos vezérlők szállítójaként a Daikin szerelői szorosan együttműködnek Veled és adott esetben a padlófűtés telepítőivel, hogy a rendszer megfelelően legyen kialakítva a maximális hatékonyság érdekében.

Milyen típusú hőszivattyúk léteznek padlófűtéshez?

  • Levegő-víz hőszivattyúk – Ezek a berendezések a külső levegőből nyerik ki a hőt, még fagypont alatti hőmérsékleten is, és azt hatékony beltéri fűtéssé, illetve hűtéssé alakítják át az otthonod számára. Rugalmas működésük és viszonylag alacsony telepítési költségük miatt piacvezetők a lakossági vásárlóknál. Könnyen kombinálhatók padlófűtéssel.
  • Geotermikus hőszivattyúk – A földbe ásott hurkok segítségével hőenergiát nyernek ki a földből. Magasabb hatékonyságot érnek el, de nagyobb kertre vagy fúrólyukra van szükségük, és telepítésük drágább.
  • Víz-víz hőszivattyúk – Ezek kevésbé elterjedtek, de tavak vagy folyók közelében lévő otthonokban jól működhetnek, mivel nagy hatékonyságúak és stabil teljesítményt nyújtanak.

Az számos tényezőtől függ, hogy melyik hőszivattyú a legalkalmasabb a padlófűtésedhez.

A Daikin mindenféle hőszivattyúhoz testreszabott megoldásokat kínál, beleértve a szakértői tanácsadást, így biztos lehetsz benne, hogy otthonod és az éghajlat szempontjából is a legoptimálisabb fűtési rendszert választod.

Mi a különbség a víz alapú padlófűtés és az elektromos padlófűtés között?

Bár a Daikin hőszivattyúk víz alapú padlófűtési rendszerekkel működnek a legjobban, elektromos padlófűtést is választhatsz, ezért érdemes mindkét típusról tájékozódni.

Mint már említettük, a víz alapú rendszerek a szükséges alacsonyabb vízhőmérsékletnek köszönhetően nagyon hatékonyan működnek hőszivattyúval.

Az elektromos áram alapú rendszerek azonban külső hőforrásoktól függetlenül működnek, és üzemeltetésük általában kétszer-háromszor drágább, mint a Daikin hőszivattyúval működő víz alapú rendszereké.

Ez azt jelenti, hogy a fűtési szezon során a működési költségek jelentősen magasabbak lesznek.

A padlófűtés legfontosabb előnyei

Sok oka van annak, hogy az emberek miért a padlófűtést választják hőszivattyújuk tökéletes kiegészítőjeként, mivel számos életmódbeli és pénzügyi előnnyel jár.

Ezek:

  • Minimális karbantartás, csak alkalmankénti ellenőrzést igényel a padlófűtés elosztóján és éves karbantartást a hőszivattyún
  • Csendes működés – a rendszer szinte teljesen csendes berregő ventilátor vagy kattogó radiátor nélkül
  • Zökkenőmentesen integrálható az okosotthon rendszerekbe a távirányítás és az programozás érdekében, az energiafelhasználás optimalizálására
  • Kompatibilis a megújuló energiákkal , például a tetőn elhelyezett napelemekkel, hogy tovább növelje a hatékonyságot és csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget
  • Az otthonod jövőbiztossá tétele az ingadozó energiaárakkal szemben előre jelezhető, alacsonyabb üzemeltetési költségeket biztosítva

A padlófűtés telepítése dióhéjban

Egyszerűen fogalmazva, a padlófűtés telepítése az alábbi öt alapvető lépésben írható le:

  • 1. lépés Az aljzat előkészítése a megfelelő minőségű szigetelés lefektetéséhez
  • 2. lépés A csőhálózat gondosan kiszámított hurkokban, csigákban történő elhelyezése a szigetelés tetején az egyenletes hőeloszlás biztosítása érdekében
  • 3. lépés A csövek biztonságos rögzítése a padlóhoz, mielőtt az aljzatbetont ráöntik a tetejére
  • 4. lépés Miután az aljzatbeton megkötött, a hőszivattyút csatlakoztatják, a rendszert vízzel töltik fel, és nyomáspróbát végeznek rajta
  • 5. lépés A szakértő szerelők kalibrálják az áramlási sebességeket és a termosztátokat a megfelelő kényelmi szint eléréséhez minden zónában/területen.

A teljes folyamat egy átlagos otthonban három-hét napig tarthat, a mérettől és a komplexitástól függően.

A padlófűtés inkább új építésű vagy felújított ingatlanokhoz alkalmas?

Mivel a padlófűtéshez szigetelés, csövek és aljzatbeton szükséges, ez megnövelheti a padló magasságát.

Új építésű házakban ez könnyen figyelembe vehető még a tervezési fázisban. Ez természetesen nagyobb kihívást jelenthet egy meglévő ingatlanban, de a piacon elérhetőek olyan alacsony profilú padlófűtés-panelrendszerek, amelyek mindössze 15-20 mm-rel emelik meg a padló magasságát.

Ha meglévő ingatlanod modernizálását fontolgatod, kérdezd meg Daikin szerelődet az alacsony profilú, utólagosan beépíthető rendszerekről.

A Daikin hőszivattyú energiahatékonysága

Ahogy említettük, a padlófűtéshez szükséges alacsonyabb vízhőmérséklet jelentősen növeli a hőszivattyú hatékonyságát – ez gyakran 20-30%-kal alacsonyabb üzemeltetési költségeket eredményez a magas hőmérsékletű rendszerekhez képest.

A Daikin hőszivattyúk önmagukban is rendkívül hatékonyak. A Daikin hőszivattyúk szezonális teljesítménytényezőjének (SCOP) értéke általában meghaladja a 4,5-öt, ami azt jelenti, hogy minden felhasznált villamosenergia-egységre több mint négyszer annyi hőt állít elő a rendszer.

A folyamat nyáron az energiahatékony hűtés céljából fordított irányú.

Hogyan segíthetnek az okos vezérlőrendszerek az energiaszámlák csökkentésében?

A hőszivattyú és a padlófűtés telepítése az első lépés; ha valóban maximalizálni szeretnéd a hatékonyságot és a lehető legtöbbet kihozni a beruházásodból, akkor a hatékony vezérlés a legfontosabb.

Ez azt jelenti, hogy a rendszer intuitív módon alkalmazkodik családod igényeihez, és automatikusan alkalmazkodik az időjárási körülményekhez és az áramtarifákhoz.

Mindezt könnyedén megteheted a Daikin Onecta alkalmazáson keresztül, amely tökéletesen integrálható a modern padlófűtési rendszerekkel.

Az Onecta használatával:

  • Pontos hőmérséklet-szabályozás lehetséges minden helyiségben vagy zónában
  • Csak azokat a helyiségeket fűtöd, amelyeket használsz, és amikor ténylegesen használod őket
  • Valós időben követheted az energiafogyasztásodat
  • Kihasználhatod ki az algoritmusok előnyeit, amelyek megtanulják háztartásod szokásait
  • Optimalizálhatod a teljesítményt az időjárás változásai és a kihasználtsági minták szerint

Miért olyan fontos a ház szigetelése a padlófűtés szempontjából?

A szigetelés egy fontos eleme ennek a rendszernek, ha szeretnéd jelentősen javítani az otthonod energiahatékonyságát.

Ha gondoskodsz arról, hogy otthonod teljes körűen és megfelelően szigetelt legyen, maximalizálhatod hőszivattyúd és padlófűtésed teljesítményét.

Ebbe beletartozik a falak, az ablakok és a tetők magas szigetelési szintjének fenntartása, valamint a légzárás ellenőrzése a meleg vagy hideg levegő szivárgásának megakadályozása érdekében.

A szigetelés javítása, az ablakok és ajtók korszerűsítése, valamint a rések tömítése nemcsak kényelmesebbé teszi az otthont, hanem csökkenti az energiapazarlást és növeli az energiaszámlákon elérhető megtakarítást is.

Mekkora költsége van egy hőszivattyúnak és egy padlófűtésnek?

Ha hőszivattyú és padlófűtés otthonodba való beszerelését fontolgatod, akkor valószínűleg az egyik legfontosabb szempont a költség lesz.

A hőszivattyú és a padlófűtés költsége főként két tényezőtől függ: a beszerelés költségétől és a rendszer hosszú távú üzemeltetésének költségétől.

  • Telepítési költségek: Egy kombinált hőszivattyú és padlófűtés rendszer telepítése átlagosan 12.000–18.000 euróba kerül egy átlagos három hálószobás otthonban az egyedi körülményektől függően, mint például a hőszivattyú típusa, a padlófelület mérete és az ingatlan állapota.
  • Támogatások hőszivattyúra: Sok ország kínál jelenleg támogatást a hőszivattyúkra, amelyek segíthetnek ellensúlyozni a kezdeti költségeket, ezért mindenképpen érdemes megnézni, hogy a lakóhelyeden milyen hőszivattyú-támogatások érhetők el.
  • Üzemeltetési költségek: Ezek jelentősen alacsonyabbak, mint az elektromos radiátoroké, és versenyképesek a gázkazánokhoz képest, különösen mivel a gázárak ingadoznak. A működési költségeket tovább lehet csökkenteni a speciális áramtarifák kihasználásával vagy napelemek beépítésével – erre a következő szakaszban visszatérünk.
  • Karbantartási követelmények: A padlófűtésnek kevés mozgó alkatrésze van, és az elosztócső alkalmi ellenőrzésein kívül nem igényel különösebb karbantartást. A hőszivattyúk esetében célszerű évente ellenőrizni a hűtőközeg szintjét, a szűrőket és a rendszer teljesítményét. A közeli Daikin szerelő gondoskodik a szervizelésről.
  • Hosszú élettartam: Megfelelő gondozás mellett a padlófűtés csövei több mint 50 évet is kibírhatnak, míg a modern hőszivattyúk általában 15-20 évig működnek, mielőtt jelentős cserére szorulnának. Érdemes tehát hosszú távon értékelni a megújuló fűtési rendszerbe történő kezdeti befektetés ár-érték arányát.

A padlófűtéssel együtt telepített hőszivattyú környezeti előnyei

A fosszilis tüzelőanyagokhoz képest akár 70%-kal is csökkentheti háztartásod kibocsátását, ha padlófűtéssel ellátott hőszivattyúra váltasz, az áramellátás összetételétől függően.

Ez támogatja az EU nettó nulla kibocsátási célkitűzését, és lehetővé teszi az épületek magasabb energiahatékonysági besorolását.

Hogyan működik együtt a padlófűtés a napelemekkel és az akkumulátoros energiatárolóval?

A padlófűtéshez csatlakoztatott hőszivattyúk zökkenőmentesen integrálhatók a napelemes rendszerekkel. Ha ehhez még akkumulátoros energiatárolót is hozzáadsz, akkor szinte teljesen energiafüggetlenné válhatsz – a fűtés és a hűtés nagy részét saját termelésű energiával tudod biztosítani.

A napelemek napközben közvetlenül táplálják a hőszivattyút, míg a felesleges energia az akkumulátorban tárolható, hogy este vagy a legmagasabb díjszabású időszakokban felhasználható legyen. Ez csökkenti a hálózattól való függőséget, minimalizálja az ingadozó energiaköltségek hatását, és nyáron szinte nullára csökkentheted vele az energiaszámládat.

Növelheti-e a hőszivattyú és a padlófűtés az ingatlanom értékét?

A hőszivattyú és a padlófűtés telepítése valóban hozzájárulhat az ingatlan értékének növeléséhez.

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fűtési rendszerekkel rendelkező otthonok vonzóak azoknak a vásárlóknak, akik alacsonyabb számlákat, magasabb energiahatékonysági besorolást, alacsonyabb környezeti hatást és jövőbiztos, a szabályozási változásokkal szemben ellenálló otthont keresnek. Valójában egy 2025-ben készült, 68 európai tanulmányt áttekintő felmérés azt mutatja, hogy az energiahatékonysági tanúsítvány (EPC) egy szinttel történő javulása általában 1–3 %-os eladási ár növekedést eredményez. További információkért olvasd el útmutatónkat: Hogyan növeli egy hőszivattyú az ingatlanod értékét.

Esettanulmány: Hőszivattyút és padlófűtést használó modern otthon

A hőszivattyú és a padlófűtés együttes hatásának valós példájaként említhető, hogy egy újonnan épült, 200 m²-es hollandiai otthonban Daikin Altherma 3 levegő-víz hőszivattyút és vizes padlófűtési rendszert telepítettek.

A szezonális nyomon követés eredményei szerint a fűtési költségek csupán 400 euró/év voltak, a nyári hűtés pedig mindössze 40 euróval emelte meg ezt a költséget.

A háztulajdonosok különösen nagyra értékelték a kellemesen stabil hőmérsékletet, a huzatmentességet és a jobb levegőminőséget.

Hőszivattyúk padlófűtéssel - Gyakran ismételt kérdések

Eddig sok témát érintettünk ebben a cikkben, de itt összefoglaljuk a padlófűtés és hőszivattyú együttes használatával kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdéseket és válaszokat.

  • A hőszivattyús padlófűtés elegendő az egész ház fűtéséhez?
    Igen, a legtöbb jól szigetelt ingatlanban ez elegendő ahhoz, hogy egész évben kényelmes fűtést és hűtést biztosítson.
  • Mennyi ideig tart a hőszivattyús padlófűtés telepítése?
    Egy átlagos otthonban a telepítés 3-7 napot vesz igénybe.
  • Hűteni is tudom az otthonomat nyáron padlófűtéssel?
    Igen, a modern hőszivattyúk reverzibilisek, azaz hűtésre, illetve fűtésre is alkalmasak.
  • Mi a helyzet akkor, ha az otthonom nem jól szigetelt?
    A hőszivattyú és a padlófűtés rendszerének optimális teljesítménye érdekében ajánlott a szigetelés felújítása.

Hogyan válasszam ki a megfelelő fűtési rendszert az otthonom számára?

Bár számos tényezőt kell figyelembe venni, végső soron a számodra megfelelő rendszer az otthonodtól, életmódodtól és az ingatlan elhelyezkedésétől függ.

Azonban nem muszáj egyedül döntened. Minősített Daikin szerelőink személyre szabott tanácsadást nyújtanak, hogy a számodra legmegfelelőbb rendszert alakítsd ki, amely maximális kényelmet és hatékonyságot biztosít.

Látogass el a Lakossági megoldások Termékkonfigurátor oldalra, ahol megtalálhatod az otthonod számára legmegfelelőbb HVAC megoldást.

Záró gondolatok: Kényelem, hatékonyság és fenntarthatóság egy rendszerben

A padlófűtés lehetővé teszi a hőszivattyú számára, hogy a hagyományos radiátoroknál sokkal alacsonyabb vízhőmérséklettel is kényelmes beltéri hőmérsékletet tartson fenn. Ez az alacsonyabb hőmérsékleten való működés elősegíti a hőszivattyú hatékonyságának növelését. Az eredmény egy jövőbiztos rendszer, amely minimális energiafelhasználással fűti és hűti az otthonodat. Ez az egyik leghatékonyabb módja a kényelem, a fenntarthatóság és a hosszú távú megtakarítás kombinálásának.

Főbb tanulságok

  • A padlófűtés lehetővé teszi a hőszivattyú optimális hatékonyságú működését a víz alacsony hőmérséklete (25–35 °C) révén.
  • A rendszer stabil, huzatmentes kényelmet biztosít, és segíthet mind a fűtésben, mind pedig a hűtésben.
  • A hőszivattyú és a padlófűtés kombinálásával a működési költségek 20-30%-kal csökkenthetők.
  • A padlófűtéssel való kombinálás által egyenletes hőeloszlás, stabilabb hőmérséklet és csendesebb fűtési rendszer érhető el.
  • Ez a kombináció csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást és támogatja az EU nettó zéró kibocsátási célszámait.

Fedezd fel a padlófűtéssel kompatibilis Daikin hőszivattyúkat

Ha padlófűtéses rendszeredhez illeszkedő hőszivattyút keresel, mi segíthetünk ebben.

Széles választékban kínálunk padlófűtéssel kompatibilis hőszivattyú-megoldásokat, amelyekkel növelheted otthonod kényelmét és csökkentheted a szén-dioxid-kibocsátást.

Már ma elkezdheted: használd az online Lakossági megoldások navigátorunkat , hogy megtaláld az otthonod számára legmegfelelőbb HVAC megoldást vagy foglalj le egy konzultációs időpontot egyik minősített telepítő szakemberünkkel.