Skip to main content

Hogyan kombinálhatók a radiátorok és a hőszivattyúk otthonod hatékony fűtése érdekében?

Szeretnéd kihasználni a hatékony, alacsony széndioxid-kibocsátású fűtés előnyeit anélkül, hogy lecserélnéd a radiátorokat? A modern levegő alapú hőszivattyúk használhatóak a meglévő radiátorokkal, így költségmegtakarítást és alacsonyabb széndioxid-kibocsátást tesznek lehetővé. A siker a radiátorok típusától, az áramlási hőmérséklettől, a rendszer megtervezésétől és a megfelelő méretezéstől függ. Az alacsony hőmérsékletű vagy alumínium radiátorokra való váltás fokozza a hatékonyságot és a kényelmet. Ebben az útmutatóban többet megtudhatsz a hőszivattyúk és a radiátorok működéséről, mely radiátorok teljesítenek a legjobban, miket kell figyelembe venni telepítésnél, és hogyan tervezhetsz meg egy költséghatékony és nagy teljesítményű rendszert.

Használhatók a hőszivattyúk radiátorokkal?

Igen, a hőszivattyúk használhatók radiátorokkal. Gyakori tévhit, hogy a hőszivattyúkhoz padlófűtésre van szükség, és azok egyszerűen nem használhatók a gázkazánokhoz tervezett radiátorokkal. Valójában a legtöbb új és meglévő radiátor egység képes hatékonyan üzemelni a levegő alapú hőszivattyúrendszerrel együtt is. Számos háztartási radiátor kompatibilis a hőszivattyúkkal, így nincs mindig szükség teljesen új hőleadó rendszerre.

A levegő alapú hőszivattyúk egyre növekvő népszerűsége a házfelújításoknál és az új építésű házaknál olyan célokon alapul, mint a fűtés dekarbonizációja és az üzemeltetési költségek csökkentése. Például bizonyos hőszivattyú modellek akár 75 °C áramlási hőmérsékletet is képesek biztosítani, így az eredetileg vízmelegítőkhöz tervezett radiátorokkal is használhatóak.

Míg a hőszivattyúk használhatóak a radiátorokkal, az optimális teljesítmény érdekében figyelembe kell venni olyan kulcsfontosságú tényezőket, mint a radiátorok mérete, az áramlási hőmérséklet és a rendszer megtervezése.

Hogyan működik a hőszivattyú?

Egy levegő alapú hőszivattyú hőt von el a külső levegőből, és ezt a hőt a ház fűtőkörébe továbbítja. Az eljárás hasonló egy hűtőberendezés fordított működéséhez: a kültéri egység beszívja a kültéri levegőt, a hűtőközeg elpárologtatja és tömöríti azt, hogy növelje a hőmérsékletét, majd ezt a hőt továbbítja a házban keringetett vízhez.

A geotermikus rendszerekhez képest, amelyek a talajból vagy a talajvízből vonják el a hőt, a levegő alapú rendszerek telepítése általában kisebb költséggel jár, és kevesebb földmunkát igényel, viszont extrém hideg időjárási feltételek esetén hatékonyságuk alacsonyabb lehet.

Egy hőszivattyú működési folyamata: környezeti levegő vagy talaj → hűtőközeg tekercs → kompresszor (növeli a hőmérsékletet) → kondenzátor → hőcserélő → a hőleadókban keringő meleg víz.
Ezután a rendszer a radiátorokba vagy egyéb hőleadókba továbbítja a meleg vizet, ezzel felmelegítve a szobákat.

A hőszivattyúk kilépő vízhőmérsékletének magyarázata

A „kilépő vízhőmérséklet” (más néven az „áramlási hőmérséklet”) a víz hőmérsékletére utal, amikor az elhagyja a hőszivattyú egységet és belép a fűtőkörbe - legyen szó akár radiátorokról vagy padlófűtésről. Ez a paraméter nagyon fontos, mivel a hőleadók hőteljesítménye közvetlenül a meleg víz hőfokától függ. Például a hagyományos, magas hőmérsékletű radiátorokat körülbelül 70–75 °C áramlási hőmérséklethez tervezték.

A magas hőmérsékletű hőszivattyúk akár körülbelül 75°C-os meleg vizet is előállíthatnak még –10 °C-os külső hőmérséklet esetén is. Ez a képesség sok esetben lehetővé teszi a hagyományos radiátorok használatát.

Az akár 75°C-os vízhőmérséklet elérésének képessége teszi a modern, magas hőmérsékletű hőszivattyúkat kompatibilissé a legtöbb radiátorral, ideértve a régebbi típusokat is. A régebbi radiátorokat eredetileg magasabb vízhőmérséklethez tervezték, így a hasonló hőmérsékletű fűtési szintek előállításának köszönhetően ezek a rendszerek továbbra is képesek kellemes beltéri fűtést biztosítani anélkül, hogy ki kellene cserélni a radiátorokat. Így a hőszivattyúkra való váltás a meglévő otthonokban is praktikus és költséghatékony lehet.

Magas vízhőmérséklet vagy hatékonyság: a kompromisszum

A hőszivattyú-rendszerekben kompromisszumra kell jutni a kilépő vízhőmérséklet és a rendszer hatékonysága tekintetében, amelyet általában a szezonális teljesítménytényezővel (SCOP) mérnek. Minél magasabb az elvárt vízhőmérséklet (például a magas hőmérséklethez tervezett radiátor használatakor), annál keményebben kell a hőszivattyúnak dolgozni, és annál kisebb lesz a hatékonysága. Ez tükröződik az alacsonyabb SCOP értékben, mivel a kilépő vízhőmérséklet magasabb lesz.

Ha a radiátorokat alacsony hőmérsékletű működéshez tervezték, és az áramlás alacsonyabb, a rendszer jobb teljesítményt nyújt. Például ha egy hőszivattyúnak 45 °C-os víz helyett 70 °C-os vizet kell előállítania, akkor több elektromos áramra lesz szükség hőegységenként, így az SCOP-érték csökken, míg az üzemeltetési költség megemelkedik.

Ez okból az alacsony hőmérsékletű fűtőrendszerek, mint a padlófűtés vagy nagyobb radiátorok használata javasolt. Ezek a rendszerek lehetővé teszik a hőszivattyú hatékony működését, alacsonyabb vízhőmérsékletet tartanak fenn és használatuk kisebb energiaköltséggel jár.

Radiátortípusok és -teljesítmények

A házak fűtésére szolgáló, a vízkörhöz csatlakoztatott radiátorok többféle típusban érhetőek el, és a köztük lévő különbségek megértése segít megalapozott döntést hozni a fűtőrendszert illetően:

  • Lapradiátorok (lapos acélpanelek): A leggyakoribb típus, lapos acélpanelekből áll, amelyek hatékonyan adják le a hőt, és belesimulnak a modern belső terekbe. Alacsony vízhőmérsékletnél is jól teljesítenek
  • Törölközőszárító radiátorok: Általában fürdőszobákban felszerelt modellek, amelyek a fűtés mellett helyet biztosítanak a törölközők megszárításához is.
  • Alumínium radiátorok (kis súly, magas hővezetés): Pehelykönnyű, ugyanakkor kiváló hőleadású radiátorok, amelyek gyorsan felmelegednek és lehűlnek, így jobb hőmérséklet-szabályozást és energiahatékonyságot biztosítanak.
  • Öntöttvas radiátorok: Magas hőmérsékletű radiátorok, amelyek leggyakrabban régi vagy történelmi házakban találhatóak.

Mindegyik típusnak megvannak a saját teljesítményjellemzői. A radiátorok hőteljesítményét a felületük nagysága, a radiátor felülete és a helyiség levegője közötti hőmérséklet-különbség, és a keringetett víz áramlási hőmérséklete határozza meg.

Egy adott áramlási hőmérséklet esetén egy nagyobb felületű vagy magasabb hővezető képességű radiátor több hőt képes biztosítani. Alacsonyabb áramlási hőmérsékleten való használatkor (ahogy a hőszivattyúknál lenni szokott), a radiátoroknak nagyobbnak kell lenniük, vagy jobb hővezető tulajdonságú anyagból kell készülniük, hogy az elvárt teljesítményt tudják nyújtani.

Alumínium radiátorok: a hőszivattyúk ideális társai

Az alumínium radiátorok kimondottan jól használhatók az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú-rendszerekhez. Az alumínium kifejezetten magas hővezető tulajdonsággal rendelkezik az acélhoz vagy öntöttvashoz képest, így gyorsabban felveszi a hőt, azaz hamarabb felmelegedik. Például az alumínium radiátorok kevesebb vizet használnak és gyorsabban elérik a beállított hőmérsékletet, így kevesebb energiát pazarolnak.

Mindemellett könnyebbek, egyszerűbben telepíthetők (kiváltképp olyan falakra, amelyek nem képesek nehéz radiátorok megtartására), és gyakran modern külsejűek, ezért vonzóak lehetnek a felújításoknál. Mivel a hőszivattyúk sok esetben alacsonyabb vízhőmérséklet esetén hatékonyabban működnek, egy olyan radiátor, mely gyorsan felmelegszik és alacsonyabb hőmérsékleten adja le a hőt, jelentős mértékben fokozhatja a rendszer teljesítményét.

Gyakorlatban ha egy háztartásban egy megfelelően méretezett alumínium egységre cserélik a 70 °C-os áramlási hőmérséklethez méretezett acél radiátort, akkor elkerülhető a padlófűtés vagy a túlméretezett radiátorok telepítése.

Le kell cserélni a meglévő radiátoraidat?

A hőszivattyú telepítésekor nem feltétlenül kell lecserélni a meglévő radiátorokat. Ez a meglévő hőleadók méretétől, korától, elhelyezésétől és a ház teljes hőveszteségétől függ.

A legjobb bevett gyakorlat az állapot, a hőleadás és az elhelyezés értékelése.

Először is ellenőrizd a radiátorok állapotát. A látható rozsdásodás, korrózió, szivárgás vagy a gyakori javítási igény általában a berendezés belső elhasználódását jelzi, amely csökkenti a hatékonyságát és a megbízhatóságát. Ezekben az esetekben, hosszú távon a csere gyakran jobb megoldás lesz.

Ezután gondold át, milyen egyenletesen és gyorsan fűtik fel a szobát. A lassan felmelegedő radiátorok, amelyek még légtelenítés után is állandóan hideg területekkel rendelkeznek, vagy a nehezen fenntartható kellemes meleg mind azt jelzik, hogy a rendszer már nem hatékonyan működik. Ilyen esetben a csere javítja a komfortot és az energiateljesítményt.

Végül értékeld a méretet és az elhelyezést. A nagyobb, modern radiátorok, amelyek teljesen szabadon állnak, tehát nem takarják azokat bútorok vagy függönyök, általában jobb teljesítményt nyújtanak, kiváltképp az alacsony vízhőmérsékletű hőszivattyúk esetén. A kisebb vagy régebbi radiátoroknak nagyon meleg vizet kell keringetniük a helyiség felfűtéséhez, így az alulméretezett radiátorok nem hatékonyak a hőszivattyúval való használathoz.

Alapvető fontosságú, hogy egy szakképzett telepítő szakember elvégezze a helyiségenkénti hőveszteség-kalkulációt. Ez biztosítja, hogy a radiátorok teljesítménye megfeleljen a hőszivattyú-rendszerhez, és eldönti, hogy a meglévő rendszer elegendő, vagy tanácsos-e fejlesztéseket végezni.

Váltás alacsony hőmérsékletű radiátorokra

Az alacsony hőmérsékletű radiátorokra való váltás előnyös a hőszivattyú-rendszer telepítésekor. Ezeket a hőleadókat úgy tervezték, hogy 35-55 °C vízhőmérséklet esetén is hatékonyan működjenek. A felhasználók számára ezt az alábbiakat jelenti: jobb kompatibilitás, hosszabb élettartamú hőszivattyú (mivel nem kell magas hőmérsékleten üzemelnie) és jobb általános teljesítmény.

A hőszivattyú rendszereknél használt radiátoroknak a gázkazánrendszerekhez tervezett radiátoroknál nagyjából 2,5-ször nagyobb felületre van szükségük a kellemes hőmérséklet fenntartásához alacsonyabb vízhőmérséklet esetén.

Az alacsony hőmérsékletű modellek általában a nagyobb felületű alumínium és acél lapradiátorok, de ezek darabja jellemzően többe kerül. Ugyanakkor a kezdeti költséget idővel ellensúlyozza a jobb hatékonyság és az alacsonyabb üzemelési költség a magasabb áramlási hőmérsékletet használó, régebbi radiátorok helyett.

A levegő alapú hőszivattyúk és radiátorok a régebbi házakban

Az egyik gyakori aggály, hogy a levegő alapú hőszivattyúk (klímák) megfelelően fognak-e működni régebbi, gyengébben szigetelt házakban, kiváltképp radiátorok használata esetén. A válasz igen - ezeket általában felújítás során telepítik, de számolni kell a potenciálisan magasabb hőveszteséggel és ki kell számolni a radiátorok kapacitását is.

Például ha meglévő radiátorok nagyobb felületűek, és a ház elegendő szigeteléssel rendelkezik, akkor megfelelő lehet a hőszivattyúhoz. Viszont számos régebbi házban nagy a hőveszteség (tömör falak, gyenge szigetelés, huzat), ezért szükség lehet nagyobb radiátorok vagy további hőleadók telepítésére a fűtési igény ellátásához. Nincs szükség az összes hőleadó cseréjére. Lehetséges, hogy a gázkazánhoz kialakított radiátorrendszer nem elegendő a hőszivattyú alacsonyabb áramlási rendszeréhez, ezért fejlesztésre lesz szükség.

Méretezési szabályok: a hőszivattyúk és radiátorok összepárosítása

A hőszivattyú egység és a radiátoros hőleadók megfelelő méretezése kritikus fontosságú. Ha a ház hőveszteségéhez képest a hőszivattyút alulméretezik, akkor a ház klímája nem lesz komfortos, és felmerülhet az elfagyás kockázata.

Ha a hőszivattyút túlméretezik, akkor csökken a hatékonyság és szükségtelenül magasak lesznek a kezdeti költségek. Hasonlóképpen, ha a radiátorokat alulméretezik az elvárt áramlási hőmérséklethez és hőigényhez képest, a szobák hosszabb idő alatt fognak felmelegedni, vagy nehezebben érik el a kívánt hőmérsékletet.

A radiátorok a hőszivattyúkhoz való méretezése általában alacsonyabb ΔT értéket (a víz és a helyiség levegőjének hőmérséklete közötti különbség) feltételez, ami azt jelenti, hogy nagyobb hőleadókra van szükség ugyanazon teljesítmény biztosításához. Ezért alapvető fontosságú, hogy egy szakképzett telepítő szakember elvégezze a teljes körű, helyiségenkénti hőveszteség-kalkulációt. Ezt követi a radiátorok helyes méretezése, majd a megfelelő hőszivattyú-teljesítmény kiválasztása a ház fűtési igényei alapján.

Hőszivattyú rendszer telepítése radiátorokkal

Egy átlagos felújításnál a levegő alapú hőszivattyú meglévő radiátorokkal való telepítésének megvannak a kulcsfontosságú lépései:

  • A meglévő gázkazán eltávolítása vagy módosítása
  • Egy kültéri egység és a beltéri modulok telepítése
  • A csőhálózat ellenőrzése és szükség szerint cseréje
  • A radiátorok vizsgálata és potenciális cseréje
  • A fűtésrendszer kiegyensúlyozása és a vezérlések telepítése (termosztátok és TRV szelepek)
  • A megfelelő áramlási hőmérséklet meghatározása és a rendszer üzembe helyezése

Szükség lehet további alkatrészekre, mint radiátorszelepek, csőhálózat-szigetelés, és puffertartályok. A modern, magas áramlási hőmérsékletű modellek (max. 70 °C) leegyszerűsíthetik telepítést a meglévő radiátorok használatával, ezáltal nem lesz szükség a hőleadók cseréjére.

A munkálatok jellemzően nem járnak jelentős felfordulással. Szükség lehet néhány cső módosítására és egyes radiátorok áthelyezésére az alacsony hőmérsékletű működéssel való kompatibilitás érdekében. A felhasználónak meg kell beszélnie az ütemezési tervet és az elvárásokat a telepítő szakemberrel, ideértve a radiátorok légtelenítésének és a rendszer átöblítésének igényét, illetve annak biztosítását, hogy a szelepek megfelelőek-e az alacsonyabb hőmérsékletű működéshez.

Reális elvárásokkal és alapos tervezéssel a radiátoros hőszivattyú-rendszer telepítése megterhelő projekt helyett kezelhető korszerűsítés lesz.

Mi az a hibrid rendszer és mikor hasznos?

Egy hibrid fűtőrendszer a levegő alapú hőszivattyút és a meglévő gázkazánt, olajkazánt vagy egy másik hőforrást kombinálja a csúcsigény teljesítéséhez, vagy szükség esetén a magasabb áramlási hőmérséklet biztosításához.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyon hideg külső hőmérséklet esetén, ahol a hőszivattyú hatékonysága szükségszerűen csökken, a gázkazán automatikusan működésbe lép. Magasabb hőmérsékletű vizet állít elő a radiátorok számára, így a leghidegebb téli időben is komfortos beltéri hőmérsékletet biztosít.

A hibrid rendszereket időnként régebbi házakban is használják, ahol magas a hőveszteség, vagy a radiátorokat eredetileg magas hőmérsékletű gázkazán-rendszerekhez tervezték. Ezek egy átmeneti megoldást kínálnak, ahol a szigetelés minősége, a hőleadók méretezése vagy a szűkösebb költségkeret bonyolultabbá teszi a hőszivattyúra való teljes körű átállást.

Ugyanakkor ha megfelelően értékelnek egy ingatlant, valamint a hőszivattyúk és a radiátorok helyesen vannak méretezve és összepárosítva, akkor egy különálló hőszivattyúrendszer jellemzően elegendő lehet egy gázkazán támogatása nélkül is. Pontos hőveszteség-kalkulációval, megfelelő radiátorcserével és modern, magas áramlási hőmérsékletű hőszivattyúval a legtöbb otthon hatékonyan fűthető egy teljesen elektromos rendszer használatával.

Figyelembe veendő tényezők a hőszivattyúk teljesítményénél: az igények kiszámítása

A radiátorok méretezésének kiszámítása a helyiség légterén (vagy pontosabban: a hőveszteségen), a szigetelés minőségén, az ablak nagyságán, és a beltéri és kültéri levegő hőmérséklet-különbségén alapul. Ezt kilowatt (kW) vagy watt mértékegységben fejezik ki, amely a helyiség komfortosan tartásához szükséges fűtési teljesítményt jelöli.

A szükséges fűtési kapacitást általában kilowattban (kW) tüntetik fel, ahol 1 kW nagyjából 1000 watt fűtésteljesítménnyel egyenlő. Ez a szám arra a fűtési mennyiségre utal, ami a hőveszteség ellensúlyozásához és a kívánt beltéri hőmérséklet fenntartásához szükséges.

Az interneten elérhető radiátorméretezési kalkulátorokkal gyors becslés végezhető, viszont a pontos eredményekhez - főként nagyobb vagy régebbi otthonok esetén - mindenképp érdemes minősített telepítő szakemberrel konzultálni, aki kiértékeli az ingatlan egyedi fűtési követelményeit, és figyelembe veszi azokat a változókat, amelyeket az online kalkulátorok nem képesek alkalmazni.

A méretezés kifejezetten fontos a hőszivattyúrendszerre való váltáskor, ahol a helyes méret alkalmazása valós különbséget jelent.

Törölközőszárító radiátorok és hőszivattyúk

A fürdőszobákban elhelyezett törölközőszárító radiátorok (fűtött törölközőtartó csövek) egyszerre fűtik a teret és tárolják a felmelegített törölközőket. Ugyanakkor hőszivattyú-rendszerrel való használatkor figyelni kell arra, hogy a törölközőszárító radiátorok felülete jellemzően kisebb, és magasabb áramlási hőmérsékletre lesz szükség ugyanazon hő biztosításához, mint amit a lapradiátorok garantálnak.

Az alacsonyabb felületi hőmérsékletű modellek biztonságosabbak, főként kisgyermekes családokban, mivel csökkentik az érintés miatti égésveszélyt.

Mivel a hőszivattyúk az alacsonyabb hőmérsékletet támogatják, a helyes méretezés kritikus fontosságú. Ha egy törölközőszárító radiátort alulméretezik az alacsonyabb áramlási hőmérséklet miatt, akkor hosszabb időbe telhet a helyiség felmelegítése, és a kényelmi szint elérése. Ezért amikor a hőszivattyút törölközőszárító radiátorral együtt használják, akkor alacsony hőmérsékleti működésű modellt kell választani, vagy a feltételeknek megfelelően kell méretezni az egységet.

Nem szabad azt feltételezni, hogy a magas hőmérsékletű gázkazánnal jól működő törölközőszárító radiátor automatikusan ugyanolyan jól fog működni hőszivattyúval is.

Elektromos radiátorok vagy hőszivattyús radiátorok

Az elektromos fűtőtesteknek kiegészítő fűtőegységként fontos szerepük lehet. Viszont a házban lévő teljes rendszert tekintve a hőszivattyúval párosított vízkeringető radiátorok általában hatékonyabbak, nagyobb kényelmet biztosítanak és alacsonyabb üzemeltetési költségekkel járnak.

Az elektromos radiátorokat inkább kiegészítő fűtési megoldásként kezeljük ahelyett, hogy elsődlegesen ezekkel fűtenénk. Az üzemeltetési költségek összehasonlításakor a megfelelően méretezett és telepített, alacsonyabb áramlási hőmérsékleten működő hőszivattyú általában jelentős mértékben jobban teljesít a közvetlen elektromos fűtésnél.

Lapradiátorok: hagyományos, de adaptálható típusok

A lapradiátorok klasszikus acéllemezes típusok, amelyek számos otthonban megtalálhatóak. Habár ezeket eredetileg gázkazánnal előállított, magasabb áramlási hőmérséklethez (gyakran ~70-75 °C) tervezék, kompatibilissé tehetők az alacsony hőmérsékleten működő hőszivattyú-rendszerrel, ha megfelelően méretezik azokat. A kompatibilitás attól függ, hogy alacsonyabb áramlási hőmérséklet esetén is képesek-e biztosítani az elvárt hőteljesítményt.

A költségtudatos felújításoknál a meglévő lapradiátorok megtartása (ha azok megfelelő méretűek) költséghatékony út lehet a teljes csere helyett. Szükség lehet néhány módosításra, vagy a csőhálózat és felület méretének növelésére, a hőszivattyú-rendszerrel való optimális működéshez.

A rendszer megtervezése: zónákra bontás és okos vezérlés

Egy radiátor hőszivattyú-rendszerében a zónákra bontás (azaz a ház több függetlenül vezérelt fűtési területre való felosztása) és az okos vezérlés kifejezetten hasznos funkció. Például a különálló termosztátok és TRV-szelepek (azaz a termosztatikus radiátorszelepek) egymástól függetlenül kezelik a hálószobákat, nappali tereket és fürdőszobákat.

Az okos termosztátok és a programozható fűtési ütemezők segítenek elkerülni az üres helyiségek felesleges fűtését, ezzel csökkentik a veszteséget és növelik a kényelmet. A megfelelő zónákra bontás lehetővé teszi, hogy a hőszivattyú jobban ellássa a tényleges igényeket, fokozza a hatékonyságot és csökkentse a bekapcsolások számát.

Karbantartási tippek radiátoros hőszivattyú-rendszerekhez

A radiátoros hőszivattyú-rendszer karbantartása hasonlít más vizes rendszerekéhez, viszont szükség van egy kis extra odafigyelésre az alacsonyabb áramlási hőmérséklet és a rendszer tulajdonságai miatt.

Rendszeresen légtelenítsd a radiátorokat a megrekedt levegő eltávolításához, amely miatt csökkenhet a teljesítmény és hideg felületek alakulnak ki. A rendszerhez csatlakoztatott hőszivattyúkat évente ki kell tisztítani, a rendszer nyomását pedig ellenőrizni kell.

Javasoljuk, hogy egy minősített szerelő évente szervizelje a rendszert, ellenőrizze a hűtőközeg-szinteket, a hőszivattyú teljesítményét (SCOP), a kompresszort és a leolvasztási ciklust (levegő alapú egységeknél). Ellenőrizd a váratlan zajok és a nem hatékony működés okait (pl. túl hosszú ideig tart a radiátorok felmelegedése), amelyek olyan problémákat jelezhetnek, mint a piszkos hőcserélő-lamellák, elzáródott légáramlás vagy nem megfelelő méretű radiátorok.

Zajosak a hőszivattyúra csatlakoztatott radiátorok?

A modern levegő alapú hőszivattyúkat és radiátoros hőleadókat csendes működésre tervezték. Bár a hőszivattyú kültéri egységének ventilátora zajt bocsáthat ki, a hőszivattyúhoz csatlakoztatott radiátorok szinte teljesen hangtalanok.

Néhány beltéri egység mindössze 43 dB hangnyomásszinten üzemel, amely csendesebb egy normál beszélgetés hangerejénél. Maga a radiátorrendszer nem kelt hangokat.

A megfelelően szigetelt csőhálózat és a kültéri egység rezgéscsillapítóval történő felszerelése tovább csökkentheti a hallható zajt, főként a felújításoknál, ahol a vezetékek útvonala bonyolultabb lehet.

Hőszivattyúk vagy gázkazánok: a radiátorok teljesítményének összehasonlítása

A hőszivattyú-rendszerek hagyományos gázkazánokkal való összehasonlításakor a radiátorok teljesítményét illetően számos különbség tapasztalható.

A gázkazánok általában 70-75°C-os vizet állítanak elő, és nem alacsony hőmérsékletű működéshez tervezték azokat. Ezzel szemben a hőszivattyúk 45–75 °C-os tartományban működnek, így alacsonyabb áramlási hőmérsékletet tesznek lehetővé, és csökkentik az energiafogyasztást. Viszont mindez a rendszerre csatlakoztatott radiátoroktól függ. Ha maradnak a meglévő radiátorok, akkor valószínűleg magasabb hőmérsékleten kell a rendszernek üzemelni. A lecserélt vagy új radiátorok esetén lehetséges az alacsonyabb hőmérséklet alkalmazása.

Fenntarthatósági szempontból a hőszivattyúk jelentősen alacsonyabb széndioxid-kibocsátással dolgoznak, és megfelelő tervezés esetén lényegesen csökkenthetik az üzemeltetési költségeket. A gázkazánok gyorsabb felfűtést és magasabb áramlási hőmérsékletet biztosítanak, viszont magasabb karbonlábnyomú fosszilis üzemanyagot használnak.

Levegő alapú hőszivattyúk: vezető szerep az alacsony széndioxid-kibocsátásra való átállásnál

A levegő alapú hőszivattyú, másnéven klímaberedezés kulcsfontosságú technológia otthonunk alacsony széndioxid-kibocsátású fűtésére. Mivel a fűtőanyag elégetése helyett a környezet hőjének továbbítását használják, lényeges mértékben csökkenthetik a CO₂-kibocsátást a gáz- és olajkazánokhoz képest.

Helyes kialakítás esetén a radiátorokkal való kompatibilitásuknak köszönhetően az ingatlanok jelentős részében nincs szükség padlófűtés telepítésére a fűtőrendszer dekarbonizációjához. A hőszivattyúk új építésű és felújítási projektekhez is megfelelőek, akár hagyományos radiátorokkal együtt is.

Emellett Európában a hőszivattyú telepítésére vonatkozóan egyre komolyabb előírások és támogatások vannak, így a hőszivattyús rendszer választása segíthet jövőbiztossá tenni otthonod, megfelelni a szabályozási célkitűzéseknek és kihasználni az elérhető támogatásokat.

Gyakori hibák, amiket érdemes elkerülni

A hőszivattyúk radiátorokkal való párosításakor számos gyakori hiba előfordulhat, ami miatt csökkenhet a rendszer teljesítménye és hatékonysága:

  • A hőszivattyú telepítése anélkül, hogy figyelembe vennénk az elvárt vízhőmérsékletet a hőszivattyú kiválasztásánál. A rendszereket úgy kell kiválasztani, hogy megfelelően kezeljék az elvárt hőmérséklet-tartományt - akár 75 °C a meglévő radiátorok csatlakoztatásakor.
  • A magas áramlási hőmérsékletű gázkazánokhoz méretezett radiátorok használata módosítások nélkül. A legjobb gyakorlat alapján olyan radiátorokra van szükség, amelyek körülbelül 2,5-ször nagyobbak, mint a hagyományos gázkazán-rendszernél használtak, így ugyanazt a teljesítményt érik el alacsonyabb áramlási hőmérsékleten is.
  • Az alacsony hőmérsékletű működéshez megfelelő, nagyobb felületű hőleadók szükségességének figyelmen kívül hagyása.
  • A csőhálózat és a szigetelés fejlesztésének elmaradása. Habár nincs mindig szükség ezekre a fejlesztésekre, viszont ezek jelentős hatással lehetnek a teljesítményre. Pár száz euro megtakarítása a telepítési költségeken ahhoz vezethet, hogy idővel több ezer eurót költünk el a rendszer nem kellően hatékony üzemelése miatt.

Tervezz figyelmesen, méretezz helyesen, és ne spórolj a fontos dolgokon. A szükséges feladatok elvégzésével komfortosabb otthont, nagyobb hatékonyságot és alacsonyabb üzemeltetési költségeket érhetsz el.

A teljesítményt fokozó kiegészítők

Számos kiegészítő képes számottevően fokozni a radiátoros hőszivattyúrendszer teljesítményét.
Habár ezek nem elengedhetetlenek, mégis látható előnyöket nyújtanak:

  • A termosztatikus radiátorszelepek (TRV szelepek) vagy okos radiátorszelepek lehetővé teszik a zónákra bontást és a helyiségek egyedi vezérlését
  • Az áramlásmérők hasznosak lehetnek a rendszer teljesítményének figyelemmel kísérésben
  • A radiátorok alumínium vagy korrózióellenes belső alkatrészei csökkentik a galvánkorróziót a különböző fémek használatánál
  • A zajcsökkentő szerelőkonzolok vagy leválasztók csökkenthetik a keringetőszivattyúk vagy a hőszivattyú kültéri egységének rezgését

E tartozékok használata segít optimalizálni a rendszer teljesítményét, csökkenti az üzemelési költségeket és növeli a komfortot.

Mi határozza meg a hőszivattyúk radiátorokkal való megfelelő működését?

Figyelmes tervezéssel és szakértői tanácsadással a radiátoros hőszivattyúrendszer okos és fenntartható módja a komfortos fűtés biztosításának a jelenben és a jövőben is. Ehhez átgondolt kivitelezésre van szükség, ahol minden részletre odafigyelnek, így a hőszivattyú és a radiátorok egymás hatékony társaiként funkcionálnak.

Főbb tanulságok

  • A siker az áramlási hőmérséklet megtervezésén, a radiátorok méretezésén és a hőveszteség kalkulációján alapul

  • A hatékonyság fokozása érdekében vizsgáld meg, és szükség esetén cseréld le a radiátorokat és a vezérléseket

  • Válassz olyan telepítő szakembert, akinek megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik az alacsony hőmérsékletű hőszivattyú rendszereket illetően

  • Az optimális teljesítményhez és a gyorsabb felmelegítéshez fontold meg az alumínium vagy az alacsony hőmérsékletű radiátorok használatát

  • Tervezd meg a rendszer elrendezését és a zónákra bontást, ezzel biztosítva a legnagyobb komfortot és minimalizálva az energiapazarlást