Levegő-víz hőszivattyúk
Ismerd meg a levegő-levegő hőszivattyúkkal kapcsolatos tényeket és mítoszokat
NEM IGAZ
A Daikin nagyon széles levegő-víz hőszivattyú választékkal rendelkezik. Az otthonok 97%-a megfelelő a Daikin hőszivattyúk telepítéséhez.
Próbáld ki: Kezdd el most
VALÓJÁBAN IGAZ
Amikor a hőmérséklet 0°C alá esik, a geotermikus hőszivattyúk valójában hatékonyabbak. Minél alacsonyabb a környezeti hőmérséklet, annál nagyobb a különbség a hatékonyságuk között. Ugyanakkor amikor a környezeti hőmérséklet 7°C fölött van, a levegő hőszivattyúk hatékonyabbak.
A geotermikus hőszivattyúk átlagos hatékonysága a fűtési szezonban kissé magasabb lehet, mint a levegő hőszivattyúké. Ez a különbség csupán kis mértékű különbséget jelent az éves villanyszámlánál.
A levegő-víz hőszivattyúk telepítése azonban lényegesen egyszerűbb, és kisebb befektetést igényel. Ezért a levegő-víz hőszivattyú a legideálisabb választás az esetek többségében.
Levegő-levegő hőszivattyúk
Ismerd meg a levegő-levegő hőszivattyúkkal kapcsolatos tényeket és mítoszokat
NEM IGAZ
A DAIKIN klíma szupercsendes és a beépített szenzoroknak köszönhetőn a helyiségben tartozkódakat elkerüli a légáramlással. Látogass el budapesti Márkaboltunkba, és próbáld ki a gépeinket.
NEM IGAZ
A Daikin levegő-levegő hőszivattyú, vagyis klíma nagyon energiahatékony megoldás. Minden négy egységnyi energia, amelyet a hőszivattyúk biztosítanak otthonodban, négy egység „ingyenesen” a levegőből, míg egy egység a villanyáramból származik. A levegő-levegő hőszivattyú nagyjából négyszer hatékonyabb a hagyományos elektromos fűtőegységektől vagy kazánoktól.
IGAZ
A villamosenergia árak jelenleg magasabbak, mint a gáz és az olaj ára. Ezért az, hogy négyszer hatékonyabb, nem jelent négyszer alacsonyabb számlát.