Skip to main content

Stylish fűtésre optimalizálva

Amikor az innováció kreativitással találkozik.

Miért a Stylish-t válassza?

Kényelemre tervezve

A Stylish egyesíti a kiváló megjelenést és a technológiát, így díjnyertes klímamegoldást biztosít bármely belső térbe.

További részletek

Prémium klímamegoldás

A Stylish megalkotásával a Daikin a funkció és az esztétika között egyensúlyoz, és olyan innovatív terméket hoz létre, amely bármely belső térbe megfelel.

További részletek

Technológiák

Egy innovatív falra szerelt egység létrehozása érdekében a Daikin a házon belüli technológiákat használta fel a lehető legjobb teljesítmény és a megbízható működés biztosításához.

További részletek

Okos klímaszabályozás

Okostelefonjával vagy az infravörös távirányítóval kezelheti a Stylish egységet.

További részletek
bg-image

Díjnyertes dizájn

Az elődei, azaz a Daikin Emura és az Ururu Sarara által inspirált Stylish innovatív külsejének és funkcionális képességeinek köszönhetően elnyerte a Good Design díjat. Ez a díj elismeri a Stylish képességeit, amivel új kényelmi és energiai mércét állít el a HVAC-R iparban. Innovatív kialakításának köszönhetően a Madoka elnyerte az IF Design díjat és a RedDot Product Design díjat. Ezek a díjak a világ két legnagyobb presztízsű, legjelentősebb dizájnversenyei.

A technológia és a dizájn találkozása

Stílusos kivitel

  • A vásárlók három különböző szín közül választhatnak (fehér, ezüst és fekete fa)
  • A diszkrét, lekerekített sarkak kevesebb helyet foglalnak.
  • A vékony formáinak köszönhetően a piacon kapható legkeskenyebb egység
  • Az egyszerű panelek lehetővé teszik az anyagok és a színek variációját, így bármely szobai környezetbe illik

Intelligens és hatékony dizájn

  • Az okos értékelők optimalizálják a teljesítményt
  • A Coanda-hatás optimalizálja a helyiség hőmérséklet-eloszlását
  • A továbbfejlesztett ventilátor magas hatékonyságot kínál alacsony zajszint mellett
  • A speciális technológia nagyobb kényelmet és energiahatékonyságot biztosít

Közelebbi pillantás a Stylishba,

és a technológiákba munka közben

A Coanda-hatás

A már az Ururu Sarara egységben is használt Coanda-hatás a kényelmes klíma kialakítása érdekében optimalizálja a légáramlást. A különlegesen kialakított lamellák használatával a célzottabb légáramlás lehetővé teszi a jobb hőmérséklet-elosztást a teljes helyiségben.

Szabályozott páratartalom

A helyiség hőmérséklete és páratartalma közötti megfelelő egyensúly beállításához a Stylish néhány különböző beállítást használ a ventilátor és a kompresszorok automatikus beállításához.

Állandó szobahőmérséklet

A Stylish Grid-eye érzékelőt használ a helyiség felületi hőmérsékletének megméréséhez: egy rácshoz hasonlóan 64 különböző négyzetre osztja fel a teret. A helyiség aktuális hőmérsékletének meghatározása után a Grid-eye érzékelő egyenletesen osztja el a levegőt a helyiségben, mielőtt átvált a levegőelosztási mintára, amely a szükséges területre irányítja a hideg vagy meleg levegőt.

Csendes működés

A Stylish újonnan tervezett ventilátort használ a levegőelosztás optimalizálásához nagyobb energiával, de alacsony zajszinten. Az új ventilátor-kialakítás a lehető legjobb energiahatékonyságot biztosítja, viszont olyan alacsony zajszinten üzemel, amelyet a lakók gyakorlatilag észre sem vesznek.

Friss levegő

Friss és tiszta levegő

A Stylish a lehető legjobb belső légminőséget garantálja a Daikin Flash Streamer technológiájának használatával. Ez a rendszer eltávolítja a részecskéket, allergéneket és szagokat, így egészséges belső levegőt biztosít.

bg-image

Okos klímaszabályozás - bármerre is jár

Okostelefonjával is kezelheti a Stylish egységet. Egyszerűen csatlakozzon a Wi-Fi-re, töltse le a Daikin Online Controller alkalmazást, és hozza létre a tökéletes klímát.