Skip to main content

Miért válassza a Daikin Sensira légkondicionálót?

Hatékonyság

A Sensira R-32 komfortos beltéri környezetet teremt, miközben kiváló energiahatékonysági jellemzőkkel rendelkezik.

Több

Megbízhatóság

A fűtési rendszer gördülékeny működésének biztosításához a Sensira R-32 továbbfejlesztett funkciókat kínál.

Több

Komfort

A Sensira R-32 sorozattal nem kell lemondania a magas komfortszintről az energiatakarékosság kedvéért.

Több

Egyszerű vezérlés

A Daikin Online Controller alkalmazással bárhonnan ütemezheti, kezelheti és követheti fűtőrendszerét.

Több

Akár A++ energiahatékonyság

A Sensira R-32 komfortos belső környezetet teremt, és kiváló energiahatékonysági besorolást ért el.

bg-image

A szezonális hatékonyság megmutatja, mennyire hatékony a légkondicionáló egy teljes hűtési vagy fűtési szezon alatt. Az R-32 hűtőközeggel működő berendezések az R-410A hűtőközeghez viszonyítva 68 %-kal csökkentik a környezetre gyakorolt hatást, és magas energiahatékonyságuknak köszönhetően közvetlenül hozzájárulnak az energiafogyasztás csökkentéséhez. A Sensira R-32 energia besorolása A++ fűtési üzemmódban az R-32 hűtőközeggel.

Megbízhatóság

A fűtési rendszer gördülékeny működésének biztosításához a Sensira R-32 továbbfejlesztett funkciókat kínál:

  • Swing kompresszor: az új fejlesztésű kompresszor inverteres technológiával és többlépcsős teljesítményfokozatokkal teszi lehetővé a berendezés teljesítményének szabályozását és energiaigény teljesítését.  A forgó kompresszorhoz képest a swing kompresszor fokozott energiatakarékosságot, alacsonyabb berendezés leállási kockázatot és csendesebb, rezgésmentes működést biztosít.
  • Az új berendezéseket gyártás után a legalaposabb teszteknek vetjük alá
bg-image

Komfort

A Sensira R-32 sorozattal nem kell lemondania a magas komfortszintről az energiatakarékosság kedvéért.

Tökéletes komfort

Sík, stílusos első panel, amely könnyedén illeszkedik minden belső térbe, és könnyedén tisztítható. Az automatikus függőleges légterelés fel és le mozgatja a légkifúvó lamellákat, ezáltal hatékony levegő- és hőmérséklet elosztást biztosít a helyiség minden sarkában. A turbó üzemmóddal a helyiséget a maximális komfort eléréséhez gyorsan kifűtheti vagy lehűtheti.

Sensira tökéletes komfort
Sensira szűrő

Csendes működés

Az akár 21 dBA zajszinttel működő új Sensira szinte teljesen észrevétlen működése nyugodt pihenést biztosít éjszakai időszakban.

bg-image

Egyszerű vezérlés

Okostelefonjával is kezelheti a Sensirát. Egyszerűen csatlakozzon a Wi-Fi-re, töltse le a Daikin Online Controller alkalmazást, és hozza létre a tökéletes klímát.