Skip to main content

Daikin Altherma R HT

Könnyedén helyettesítheti a régi fűtés és melegvíz rendszert az energiahatékony Daikin Althema magas hőmérsékletű hőszivattyúval.

bg-image

Fűtés

A hőszivattyúk kivonják a megújuló hőt a levegőből, ami energiahatékony folyamattá teszi az otthonában a fűtést.

bg-image

Használati meleg víz

Csak a levegő megújuló energiaforrás használatával a magas hőmérsékletű Daikin Altherma akár 80 °C hőmérsékletre is fel tudja fűteni a víz hőmérsékletét

Miért a Daikin Altherma magas hőmérsékletű hőszivattyúit válassza?

Mert ez a tökéletes megoldás felújításokhoz, ha olyan új fűtési rendszerre van szükség,

  • amely működik a már kiépített csövekkel és radiátorokkal

  • leváltja a korábbi, hagyományos vízmelegítőt

  • fűtést és meleg vizet biztosít a lakásban

    A Daikin Altherma magas hőmérsékletű hőszivattyúi kültéri egységei nagy hatékonysággal működnek minden évszakban, és használati meleg víz előállítása céljából csatlakoztathatók napkollektor-rendszerekhez, ami további megtakarítást jelent.

  1. Beltéri egység és használati meleg víz
    Helytakarékosság céljából kombinálható felső melegvíztartállyal.

  2. Magas hőmérsékletű radiátorok
    Nem kell lecserélnie meglévő radiátorait

  3. Kültéri egység
    Kompakt és csöndes kültéri egység

Meleg víz megtakarítás napenergiával

Csökkentse le az energiaköltségeket úgy, hogy kihasználja a nap megújuló energiáját. Az egyszerűen telepíthető napkollektorok a hőszivattyú energiaszükségletének akár 70-át is elő képesek állítani. A minden épülettípushoz egyformán rendelkezésre álló napenergiával működő meleg vizes rendszerek megfelelőek kis és nagy otthonok számára. Válasszon a nyomásmentes vagy a nyomás alatt álló melegvíz-rendszer között.

Nyomásmentes ECH2O hőtároló

  • Ideális megoldás új építésű lakásokhoz
  • Nagyobb energiahatékonyság, mint a nyomás alá helyezett rendszereknél
  • Közvetlen csatlakozást igényel a tartálytól a napkollektorokhoz
  • Ha nincs napsütés, a rendszer automatikusan leereszti a vizet, hogy a csövek nehogy elfagyjanak

Nyomás alá helyezett ECH2O hőtároló

  • Ideális felújított vagy régi lakásokhoz
  • Lehetőség van hajlított csőrendszer használatára a tartály és napkollektor között
  • Vízzel és fagyállóval feltöltve, hogy ne fagyjanak el a csövek
  • A rendszer nyomás alá helyezett és biztonságosan szigetelt