Skip to main content

EWAT-B

Az első léghűtéses hűtőberendezés környezetbarát R-32-es hűtőközeggel

bg-image

A Daikin a világ első olyan vállalata, amely bevezeti a léghűtéses scroll hűtőberendezések R-32 hűtőközeggel működő új generációját.

A Daikin folyamatosan megőrzi piacvezető szerepét a hűtéstechnológia területén, ismét innovációra törekszik az R-32 hűtőközeggel működő léghűtéses hűtőberendezés új generációjának segítségével, bővíti Bluevolution sorozatának kapacitását.

Miért vezette be a Daikin az R-32-es modelleket?

Az R-32 hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja 675, ami egyharmada a széles körben alkalmazott R-410 hűtőközegének. Alacsonyabb tűzveszélyességi besorolásának köszönhetően az R-32 hűtőközeg az ISO817 szabvány szerint az A2L osztályba sorolt számos területen alkalmazható, beleértve a hűtött vízzel működő rendszereket. Mivel az R-32 egykomponensű hűtőközeg, könnyebb az újrafeldolgozása és újrahasznosítása, ami újabb előnyt jelent környezeti szempontból.

bg-image

Miért a


EWAT-B hűtőberendezés sorozatot válassza?

  • Csúcskategóriás hatékonyság, SEER (Szezonális hatékonyság): akár 4,7.
  • Elébe megy 2021-nek Öko-design (Környezetbarát Tervezés) követelményei!
  • Környezetbarát hűtőközeg → Elsőként a piacon
  • Új Optimalizált R-32 scroll kompresszorok és hőcserélők
  • Az R-32 hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja (GWP) 675, ami egyharmada a széles körben alkalmazott R-410 hűtőközegének
  • Az alacsony globális felmelegedési potenciálú R-32 hűtőközeg az ISO817 szabvány szerint az A2L osztályba tartozik, és biztonsággal alkalmazható számos területen, beleértve a hűtött vízzel működő rendszereket
  • Mivel az R-32 egykomponensű hűtőközeg, könnyebb az újrafeldolgozása és újrahasznosítása, ami újabb előnyt jelent környezeti szempontból.
  • Széles teljesítmény tartomány: 80-700 kW
  • Mikrocsatornás kondenzátortekercs az alacsonyabb hűtőközeg terhelésért
  • Ezüst és arany hatékonyságú változatok
  • 3 hang konfiguráció
  • Teljes kompatibilitás a Daikin on Site alkalmazással
  • Új Hidraulikus készlet konfigurációk (normál szivattyúk és ikerszivattyú, ejtőtartály, ventilátor sebesség modulálás, VFD)
  • Egy- és kétkörös változat átfedésben 150 kW és 350 kW között
    ›› Egykörös egységekben 2 vagy 3 kompresszor,
    ›› Kétkörös egységekben 4 vagy 5 vagy 6 kompresszor fér el
  • tartozékok gazdag választéka
  • Ventilátor sebesség modulálási opció (VFD)

Két különböző elrendezés

Egyszerű V-elrendezés

›› Vékony kivitel

›› Rugalmasabb: új közbenső
hangszintbeállítás az ezüst
és az arany változathoz is

 

 

Moduláris V-elrendezés

›› Teljesen új elrendezés

›› Jobb részterhelési hatásfok (SEER)
az előző generációhoz képest:

›› +4% standard
kivitelben

›› +7% VFD ventilátor opcióval

Új free cooling glikolmentes opciók az EWAT~B hűtő sorozatnál:

  • Free Cooling Migration – Light
  • Free Cooling Migration – Full
  • Free Cooling Migration – Hidraulikus készlettel feltöltve
bg-image
Free Cooling Migration – Feltöltetlen:

Miután aktiválták, ez a megoldás lehetővé teszi a hűtőközeg természetes úton történő haladását az elpárologtató és a kondenzátor között, ugyanakkor áthalad a kompresszorokon és a szabályozószelepen is. A hőcserélők kialakításának köszönhetően a nyomás egyszerre csak nagyon kis mértékben csökken, ezért ennél a megoldásnál nincs szükség további, a hűtőközeg szivattyúzását végző eszközökre, mert továbbítása természetes úton következik be. Az elérhető Free-Cooling kapacitás 25-a az egység névleges kapacitásának.

Free Cooling Migration – Feltöltött:

A teljesítmény javítása érdekében magában foglal egy további, ún. elárasztott elpárologtatót, amely a szokásos lemezes hőcserélővel párhuzamosan működik.

Ez a megoldás ugyanazon az alapelven működik, mint a „light migration” típus, de a vízzel működő hőcserélő mellett még egy „Shell & Tube” hűtővel felszerelték, ez lehetővé teszi a nagyobb kapacitás elérését. A hőcserélők kialakításának köszönhetően a nyomás egyszerre csak nagyon kis mértékben csökken, és a kondenzátor és az elpárologtató között távolság megnövelésének köszönhetően az egység Free Cooling kapacitása az egység névleges kapacitásának 75-át teszi ki.

Free Cooling Migration – Hidraulikus készlettel feltöltve:

Magában foglalja a Free Cooling Migration opciót – Teljes és vízoldali elosztó csővezetékek, amelyek lehetővé teszik a mechanikus hűtés és a „free cooling” hőcserélő közötti automatikus átkapcsolást. A további csővezetékek jelenléte megnövelheti az egység ökológiai lábnyomát.

bg-image

Tartozékok gazdag választéka

Beleértve a következő új tartozékokat is:

  • Puffertartály

Az egységre szerepel puffertartály a sorozat minden eleméhez rendelkezésre áll, „plug & play” típusú megoldásként.

  • Részleges hővisszanyerés

A kondenzáció vezérlésének bevezetése lehetővé teszi a hővisszanyerési kapacitás fenntartását alacsonyabb hőmérsékleten, teljes kapacitással működő egységnél

HR @ 35°C környezetiHR @ 20°C környezeti
Jelenlegi~ 15%~ 3%
Új~ 15%~ 15%
  • VFD szivattyúk és változtatható áramlás szabályozás

› Módosítható szivattyú sebesség szabályozás külső 0-10 voltos jel segítségével
› “Termosztát be” és “termosztát ki” szivattyú sebesség kezelés
› Változtatható elsődleges áramlás vezérlése

Csatlakoztathatóság

mAP

›› Android alkalmazás

›› Replikálja az egység vezérlőjét

›› Az egység távoli okoseszközök (tablet, okostelefon, személyi számítógép) segítségével történő működtetése

›› Hamarosan elérhető a PlayStore áruházban

bg-image

Hordozható érintőképernyő opció

›› 10”-os kijelző

›› Érintőképernyő

›› Hálózat: Vezeték nélküli, Bluetooth, GPS, GSM stb.

›› Interfész: SIM kártya, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin on Site

Teljes mértékben kompatibilis a Daikin on Site felhőalapú platformmal, amely számos továbbfejlesztett funkció elérését teszi lehetővé, többek között a következőket:

›› Távoli felügyelet

›› Rendszer optimalizálása

›› Megelőző karbantartás

Egyetlen kattintással távoli hozzáférés LAN vagy GSM modemen keresztül

Tudjon meg többet

Az EWAT-B sorozat