Skip to main content

Intelligent Touch Manager érintővezérlő

Daikin épületfelügyeleti rendszerével BMS hatékonyan szabályozhatja az egész épületet egyetlen központi felületről.

Egyszerű használat

A felhasználóbarát interfész lehetővé teszi, hogy bárhonnan és bármikor szabályozza a klímát

Intelligens energiakezelés

Figyelje meg az energiafelhasználását és vegye észre az energiapazarlást

3. fél által gyártott egységek integrációja

Integrálja a klímaszabályozási megoldást a világítással, riasztókkal, érzékelőkkel, lifttel és egyéb mással

Rugalmas, több egységes szabályzás

Csatlakoztasson és szabályozzon akár 512 Daikin egységet egyetlen rendszerben és kapcsoljon össze végtelen számú rendszert a webes interfészünkkel

Kezelje az egész épületet egyetlen interfésszel

Az intelligens Touch Manager egyesíti az összes klímaszabályozási egységet egyetlen rendszerbe. Szabályozza a fűtést, hűtést, meleg vizet, szellőztetést, légtisztítást, fagyasztást és a légfüggönyöket ugyanarról az interfészről. A rugalmas szoftver lehetővé teszi 3. fél integrációit, ami azt jelenti, hogy szintén egy felületről tudja szabályozni a világítást, riasztókat, érzékelőket, lifteket és mást is. A webes kezelőfelületünkkel szabályozhatja az épületet bárhonnan érintőképernyőn, intraneten vagy interneten keresztül.

Intelligens energiakezelés

Készítsen terveket az energiakiadásaihoz és kövesse figyelemmel az energiafelhasználását. Az intelligens Touch Manager alkalmazás értesíti arról, hogy melyik terület vagy egység használja a legtöbb energiát, így meg tudja tenni a fogyasztás csökkentéséhez szükséges lépéseket. További energiafogyasztás csökkenést érhet el, ha aktiválja a reteszelő funkciót, amely lekapcsolja az egységeket, ha kinyitják az ablakot.

Infografikus intelligens energiakezelés
  1. Felmért tartomány
  2. Eltérés az órák számában
  3. Eltérés a napok számában
  4. Helyiség neve
  5. Eltérés az órák és napok számában
  6. Éves energiafogyasztás-többlet
  7. Minél távolabb van a helyiség a jobb felső tartományban, annál nagyobb az extra energiafogyasztás.

Intelligens energiakezelés

Készítsen terveket az energiakiadásaihoz, és kövesse figyelemmel az energiafelhasználását. A Daikin felhőalapú szolgáltatása referencia alapján méri a fogyasztását, összehasonlít több helyszínt egymással, és kiemeli, hogy melyik területek vagy egységek használják a legtöbb energiát. Az energiafogyasztásról kapott információk alapján megteheti az energiafogyasztás csökkentéséhez szükséges lépéseket.

bg-image

Versenyképes árú BMS

A legtöbb épületfelügyeleti rendszer BMS sokba kerül. Az intelligens Touch Manager egy mini BMS, amelyet közepes és nagy kereskedelmi épületekhez terveztek, például hotelekhez és irodákhoz. Biztosítja a hagyományos BMS előnyeit, egy sokkal elérhetőbb áron.