Skip to main content

Daikin Altherma Flex Type

Az energiatakarékos klímaszabályozási megoldás fűtés, hűtés és nagy mennyiségű meleg víz melegítéséhez.

Otthoni és kereskedelmi alkalmazásokhoz

A Daikin Altherma Flex Type egyetlen központi rendszerben egyesíti a fűtési, melegvíz-előállítási és hűtési funkciókat, így nagyszerű megoldást jelent nagyméretű lakásokhoz és kereskedelmi helyiségekhez.

Lakóházak

Altherma Flex lakóházakhoz
  • Külön szabályozott fűtés, meleg víz és hűtés minden apartmanhoz
  • 1 kültéri egységhez akár 10 beltéri egység is csatlakoztatható

Kereskedelmi alkalmazásokhoz

Altherma Flex kereskedelmi helyiségekhez
  • Központi vezérlésű beltéri egységek moduláris rendszer-skálázhatósággal
  • Nagy mennyiségű meleg víz előállítására képes
  • 1 kültéri egységhez akár 10 beltéri egység is csatlakoztatható

Megújuló energiával működik

Fűtsön vagy hűtsön az épület többi helyiségétől függetlenül. A Daikin Altherma Flex Type egy levegő-víz hőszivattyú amely a levegőből kinyert energiát hasznosítja. Ez a 3-az-1-ben felépítés egy nagyon hatékony hővisszanyerő rendszer , ami azt jelenti, hogy az egyik helyiség hűtése közben elszívott hő visszanyerhető és meleg víz előállítására, vagy másik helyiség fűtésére használható, ami a rendszert nagyon hatékonnyá teszi.

bg-image

Korlátlan meleg víz ellátás

A lépcsős technológiának köszönhetően a Daikin Altherma Flex típusú berendezés tökéletes megoldás olyan épületekhez, ahol fokozott a meleg víz használat. A hőszivattyú által termelt megújuló energia és a hűtés során visszanyert hő felhasználásával a rendszer egy meleg vizes tartályt elektromos energia használata nélkül képes felmelegíteni 75°C-ra. Az előre beállított funkciók a tartályban lévő vizet az alacsony energiafelhasználású időtartamok alatt melegíti fel, így amellett, hogy az folyamatosan rendelkezésre, Ön pénzt is spórolhat meg.

Többfokozatú technológia

A többfokozatú technológiánknak köszönhetően rendszerünk a vizet akár 80°C-ra is felmelegíti kizárólag megújuló energia felhasználásával.

Daikin többfokozatú technológia
  • A kültéri egység kivonja az energiát a levegőből és átadja azt a beltéri egységnek a hűtőkörön keresztül
  • A beltéri egység megnöveli a hűtőközeg hőmérsékletét egy egyedi, dupla hűtőkörrel
  • A hűtőkör átadja a hőt a rendszerben lévő víznek