Skip to main content

Daikin Altherma használati meleg vizes hőszivattyú ECH₂O

Használja a megújuló energiát, hogy lakását hatékonyan ellássa meleg vízzel.

Daikin Altherma használati meleg vizes hőszivattyú telepítése
Daikin Altherma használati meleg vizes hőszivattyú telepítése

Könnyű telepítés

Kompakt és jól elérhető szabályozókkal tervezett kivitelével a meleg vizes hőszivattyút egyszerű telepíteni és karbantartani.

Daikin Altherma használati meleg vizes hőszivattyú energiahatékonysága
Daikin Altherma használati meleg vizes hőszivattyú energiahatékonysága

Gazdaságos üzemeltetés

A használati meleg vizes hőszivattyú megújuló energiát von el a kültéri levegőből. Tovább fokozhatja az energiatakarékosságot, ha az egységet napkollektorokra csatlakoztatja, amellyel akár A+++ energia-takarékosságot érhet el.

Friss meleg víz
Friss meleg víz

Friss meleg víz

Az ECH2O hőtárolóval nem kell számolnia a baktériumok elszaporodásnak veszélyével vagy a tartály fertőtlenítésének problémájával.

Növelje energiahatékonyságát és megtakarításait

Az ECH2O háztartási meleg víz hőszivattyú a Daikin egyedi hőszivattyú technológiát ötvözi a a nagy teljesítményű víztartállyal, hogy a hagyományos rendszerekhez képest 3-szor kevesebb elektromos energiát használjon. A felhasználók napkollektort is csatlakoztathatnak a legmagasabb energiahatékonyság és lényeges megtakarítások eléréséhez.

Maximális hatékonyság

A meleg vizes tartályt úgy terveztük, hogy maximalizáljuk a meleg víz előállításának hatékonyságát:

  • A víztartályt többrétegű poliuretán hab szigeteli le teljesen
  • A hőcserélő rozsdamentes acélból készült, 29 literes kapacitással, és a tartály teljes hosszán helyezkedik el.
  • Folyamatosan biztosítja a meleg vizet.

Energia-megtakarítások

A hőszivattyú és meleg víz tartály kombinációjával optimális megtakarítást érhet el:

  • Akár 70 %-kal csökkenti a használati meleg víz előállításához szükséges elektromos energiafelhasználást (egy hagyományos meleg víz melegítőhöz képest).
  • Csaknem azonnali meleg víz előállítás, elektromos áram használata nélkül a víz fertőtlenítési ciklusához.

Meleg víz megtakarítás napenergiával

Csökkentse le az energiaköltségeket úgy, hogy kihasználja a nap megújuló energiáját. Az egyszerűen telepíthető napkollektorok a hőszivattyú energiaszükségletének akár 70%-át is elő képesek állítani. A minden épülettípushoz egyformán rendelkezésre álló napenergiával működő meleg vizes rendszerek megfelelőek kis és nagy otthonok számára. Válasszon a nyomásmentes vagy a nyomás alatt álló meleg víz rendszer között.

Nyomásmentes ECH2O hőtároló

  • Ideális megoldás új építésű lakásokhoz
  • Nagyobb energiahatékonyság, mint a nyomás alá helyezett rendszereknél
  • Közvetlen függőleges csatlakozást igényel a tartálytól a napkollektorokhoz
  • Ha nincs napsütés, a rendszer automatikusan leereszti a vizet, hogy a csövek nehogy elfagyjanak

Nyomás alá helyezett ECH2O hőtároló

  • Ideális felújított vagy régi lakásokhoz
  • Lehetőség van hajlított csőrendszer használatára a tartály és napkollektor között
  • Vízzel és fagyállóval feltöltve, hogy ne fagyjanak el a csövek
  • A rendszer nyomás alá van helyezve és biztonságosan szigetelve van