Skip to main content

GCU kompakt

GCU kompakt egységünk fűtést és meleg vizet biztosít otthonában, a hatékony gáz-kondenzációs technológiát kombinálva a hőtárolóval és napkollektoros hőtárolóval.

bg-image

Egyszerű és megfizethető telepítés

Kompakt méretével és az integrált fűtéssel és meleg vizes tárolóval a GCU Compact ideális felújításokhoz és régi gázkazánok cseréjéhez. Az Intelligent Storage Management Intelligens tároláskezelés - ISM és Smart Start Function Okos indítás funkcióval a GCU Compact maximalizálja az energia-hatékonyságot és a fűtés és DHW kényelmet. Ugyanakkor képes lefedni az alacsony energiaigényű házak és jól szigetelt épületek energiaszükségletét.

Energiahatékony meleg víz

Hőtároló

  • Meleg víz előállítás
  • Kompatibilis bármilyen típusú fűtőrendszerrel
  • Biztonságos és friss meleg víz, anti-legionella tartállyal 
  • Csatlakoztasson napkollektorokat a meleg víz előállításához és tárolásához későbbi felhasználásra 
  • A Smart-grid ready tervezéssel abban a napszakban állítja elő és tárolja a meleg vizet, amikor a legalacsonyabbak az energiatarifák

 

 

 

 

ECH2O

A háztartási meleg víz fontos részét képezi otthona maximális kényelmének. A Daikin’s ECH20 hőtárolók szinte azonnali háztartási meleg vízre előállítást biztosítanak, bármely napszakban A könnyen telepíthető és energitakarékos ECH20 hőtárolóink a tiszta és egészséges vízfelhasználás és tárolás legmagasabb standardjait célozzák meg. Az ECH2O hőtároló tökéletes társítás bármilyen más technológia mellé, beleértve a levegő-víz hőszivattyúkat, hibrid hőszivattyúkat vagy kazánokat.

Meleg víz megtakarítás napenergiával

Csökkentse le az energiaköltségeket úgy, hogy kihasználja a nap megújuló energiáját. Az egyszerűen telepíthető  napkollektorok a meleg víz kazán energiaszükségletének akár 70%-átnbsp;is képesek előállítani. A minden épülettípushoz egyformán rendelkezésre álló napenergiával működő meleg vizes rendszerek megfelelőek kis és nagy otthonok számára. Válasszon a nyomásmentes vagy a nyomás alatt álló meleg víz rendszer között.

Nyomásmentes termikus melegvíz-rendszer

  • Ideális megoldás új építésű lakásokhoz 
  • Nagyobb energiahatékonyság, mint a nyomás alá helyezett rendszereknél 
  • Közvetlen függőleges csatlakozást igényel a tartálytól a napkollektorokhoz 
  • Ha nincs napsütés, a rendszer automatikusan leereszti a vizet, hogy a csövek nehogy elfagyjanak

 

 

Nyomás alatt lévő napenergiával működő rendszer

  • Ideális felújított vagy régi lakásokhoz 
  • Lehetőség van hajlított csőrendszer használatára a tartály és napkollektor között 
  • Vízzel és fagyállóval feltöltve, hogy ne fagyjanak el a csövek 
  • A rendszer nyomás alá helyezett és biztonságosan szigetelt

 

Bárhol és bármikor szabályozható

Egyszerűen csatlakozzon GCU kompakt egységével a Wi-Fi hálózatra és töltse le a the Daikin Online Control alkalmazást, mellyel vezérelheti a termosztátot, hőmérséklet ütemtervet állíthat be és áttekintheti energiafogyasztását.

Töltse le az alkalmazást a Google Play vagy Apple App Storenbsp;áruházakból.

Daikin fűtőrendszerek

A Daikin a leghatékonyabb technológiákkal felszerelt fűtési megoldások széles választékát kínálja.