Skip to main content

Daikin Altherma geotermikus hőszivattyú

Megbízható fűtés és meleg víz minden éghajlaton a föld-víz inverteres, hőszivattyús technológia használatával.

Fűtés
Fűtés

Fűtés

A megújuló energia kinyerése a földből a leghatékonyabb és legmegbízhatóbb energiaforrás minden éghajlaton.

Használati meleg víz
Használati meleg víz

Használati meleg víz

A beltéri egység alapfelszereltsége egy háztartási melegíztartály, amely elégséges melegvizet biztosít egy egész családnak.

Az új épületekhez és nagy méretű felújításokhoz

A geotermikus hőszivattyúk ideálisak olyan új otthonok vagy nagyszabású felújítások számára, amelyek vízszintes hurkot használnak és amelyekhez van elérhető földterület, vagy ahol szondák vannak merőlegesen a földbe szúrva. A geotermikus hőszivattyúk a földfelszín alól nyernek ki energiát, ezért kifejezetten megbízhatóak, még a leghidegebb időjárási körülmények között is. A talaj hőmérséklete meglehetősen stabil egész évben, így ideális megújuló energiaforrást biztosít.

Az új épületekhez és nagy méretű felújításokhoz

Megbízható klímaszabályozás

A geotermikus hőszivattyúk megújuló energiát vonnak ki a talajban lévő hőből. A berendezéshez földterület szükséges, azonban jelentősen lecsökkenti a széndioxid-kibocsátást és hosszútávon segít az energiaköltségek megtakarításában.

1. Hőszivattyú

Egy beltéri hőszivattyús egység egy beépített használati melegvíz-tartállyal összekapcsolja a meleg vizes rendszert és helyiségek hőleadóit az otthonában.

2. Használati meleg víz

A gyárilag felszerelt használati melegvíz-tartály mindig ellátja meleg vízzel.

3. Felületfűtés

Lehetőség van csatlakozni a padlófűtéshez, a radiátorokhoz és a hőszivattyús konvektorokhoz.

4. Talajkollektor

Egy függőleges szondát vagy egy vízszintes kollektort helyeznek a földbe és csatlakoztatnak a hőszivattyús egységhez az otthonában.

bg-image

Megújuló energiával működik

A 80%-ban a földből nyert megújuló energiával és 20%-ban árammal működő Daikin Altherma geotermikus hőszivattyúi fűtést és melegvíz ellátást biztosítanak A++ energiahatékonysággal.

A védjegyünkké vált inverteres technológiával van felszerelve

A Daikin inverter egy energiatakarékos technológia, amely hatékonyan szabályozza a motor sebességét és az energiafogyasztás akár 30%-kal csökkenti. Ahelyett, hogy energiát használnák el az indítással és a megállítással, az inverter beállítja a motor sebességét, így az folyamatosan működik és hosszútávon még hatékonyabb lesz.

inverteres technológia