Skip to main content

Olajkazánok

Innovatív technológia, amely megbízható és energiahatékony fűtést biztosít.

Olajkazánok fűtés
Olajkazánok fűtés

Fűtés

A szabadalmaztatott TWINTEC technológiával és kerek testtel kifejlesztett olaj-kondenzációs kazánunkat egyszerű karbantartani, illetve hatékonyan fűti az otthonát.

Olajkazánok opcionális melegvíz
Olajkazánok opcionális melegvíz

Opcionális melegvíz

Melegítse fel a vizet napenergiával vagy használja fel újra az otthona fűtéséből származó energiát meleg víz előállításához ECH20 termikus tárolóval

Innovatív kialakítás

Innovatív kivitel Olajkazánok

Nagy hatékonyságú kazánok

Az olajfűtés jövője a bio-megoldásokban van, és a ROTEX olajkazánjaink készen állnak a bio-olajra, ami azt jelenti, képesek a bio-olajjal vagy a biogén összetevőkkel rendelkező üzemanyag befogadására.

Ötvözze az olajkondenzációs kazánt napenergiás támogatással, hogy megnövelje a megtakarításait a melegvíz-ellátáson.

Nagy hatékonyságú olajkazánok, akár Bio Oil használatával is
bg-image

Meleg víz megtakarítás napenergiával

Csökkentse le az energiaköltségeket úgy, hogy kihasználja a nap megújuló energiáját. Az egyszerűen telepíthető napkollektorok a meleg víz kazán energiaszükségletének akár 70%-át is elő képesek állítani. A minden épülettípushoz egyformán rendelkezésre álló napenergiával működő meleg vizes rendszerek megfelelőek kis és nagy otthonok számára. Válasszon a nyomásmentes vagy a nyomás alatt álló meleg víz rendszer között.

Nyomásmentes termikus melegvíz-rendszer

Nyomásmentes termikus melegvíz-rendszer
  • Ideális megoldás új építésű lakásokhoz
  • Nagyobb energiahatékonyság, mint a nyomás alá helyezett rendszereknél
  • Közvetlen függőleges csatlakozást igényel a tartálytól a napkollektorokhoz
  • Ha nincs napsütés, a rendszer automatikusan leereszti a vizet, hogy a csövek nehogy elfagyjanak

Nyomás alatt lévő napenergiával működő rendszer

Nyomás alatt lévő napenergiával működő rendszer
  • Ideális felújított vagy régi lakásokhoz
  • Lehetőség van hajlított csőrendszer használatára a tartály és napkollektor között
  • Vízzel és fagyállóval feltöltve, hogy ne fagyjanak el a csövek
  • A rendszer nyomás alá van helyezve és biztonságosan szigetelve van

Egyszerű és megfizethető telepítés

Néhány alkatrésszel és egyszerű telepítéssel az olaj-kondenzációs kazánok ideálisak a felújításokhoz és a régi olajkazánok cseréjéhez. Minden kompakt kazán tökéletesen illeszkedik a meglévő csővezetékekhez és radiátorokhoz.