A zöld épületek fontossága
Az energiahatékony épületek kivitelezési költsége magasabbnak tűnhet, de a fenntartható megoldásokkal hosszú távon pénzt takaríthat meg. A környezettudatos megoldásokkal csökkentheti az üzemelési költségeket és élvezheti a megújuló energiaforrások előnyeit. Teljesítse a törvényi előíársokat és növelje épülete forgalmi értékét.
Teljes körű Daikin megoldás
Számos épületben különálló rendszer biztosítja a fűtést, hűtést, mélyhűtést, szellőztetést és meleg víz előállítást. Ez jelentős energiaveszteséget eredményez. A teljes körű Daikin megoldás egy hatékonyabb alternatívát kínál. A teljes körű Daikin megoldás egy épület energiafogyasztásának akár 70%-át kezeli, ezáltal maximális energiahatékonyságot biztosít minimális üzemelési költséggel és a CO2 kibocsátás csökkentésével.
A legjobb zöld partner
Akkreditált szakértői csapatunk AP útmutatást nyújtanak a megfelelő berendezések kiválasztásához, amelyekkel költségvetési határon belül valósíthatja meg a zöld épület projektjeit. Akár BREEAM vagy LEED tanúsítványra lenne szüksége, fenntartható rendszerre vagy üzembe helyezésre, a Daikin a folyamat minden lépésénél támogatást nyújt a zöld épület program hatékony kivitelezéséhez.
Változó hűtőközeg tömegáram (VRV) és inverteres technológia
A BREEAM, LEED és a Daikin számára az energiahatékonyság egyaránt a legfontosabb szempont a zöld projektek kialakításában. A legjobb befektetés, amelyet választhat, a Daikin változó hűtőközeg tömegáram technológia VRV rendszerekhez, mivel lehetővé teszi a hűtőközeg hőmérséklet tényleges üzemelési feltételekhez igazítását, optimális szezonális hatékonyságot nyújtva minden időszakban. A Daikin VRV, folyadékhűtő és hővisszanyerős mélyhűtő berendezései inverteres technológiát használnak a legmagasabb BREEAM és LEED értékelések eléréséhez.
Az intelligens hálózat
Az épület energiafogyasztásának jelentős csökkentéséhez a légkondicionáló működését a nap 24 órájában követni és szabályozni kell. A Daikin intelligens hálózata i-Net egy web-alapú adatgyűjtési és elemzési eszköz, amellyel ránk bízhatja a HVAC-R rendszer kezelését és saját feladataira összpontosíthat. A Daikin i-Net folyamatosan szabályozza a rendszer működését, külső beavatkozás nélkül.
Zöld épület projektek
Szakterületünk az épületek BREEAM kiváló, LEED arany, NZEB és hasonló szintű tanúsítványok eléréséhez szükséges épületgépészeti rendszerek tervezése. Ismerje meg néhány zöld épület projektünket.
Növelje BREEAM értékelését a Daikin-nal
Az 1990-ben alapított BREEAM segítséget nyújt az épülettulajdonosoknak, tervezőknek és építészeknek a hosszú távon fenntartható és költséghatékony megoldások kiválasztásában. Független, licencelt szakértők segítségével a BREEAM értékeli az energiahatékonyságot és víz használatát, az egészséges környezetet, szennyezést, szállítást, anyagokat, hulladékot, ökológiai és kezelési folyamatokat és az épületeket 'Megfelelt, 'Jó', 'Nagyon jó', illetve 'Kiváló' és 'Kiemelkedő' minősítéssel értékeli. A törvényi előírásokat meghaladó célkitűzések meghatározásával a BREEAM a fenntarthatóság és innováció fokozását ösztönzi.
A Daikin Belgiumban és Cseh Köztársaságban működő gyárai, valamint a VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split és folyadékhűtő rendszerei mind BES 6001 tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ez a tanúsítvány biztosítja a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontból felelős beszerzési és gyártási folyamatokat. A BES 6001 tanúsítványt a BREAAM elismerésével rendelkezik, így a BES 6001 tanúsítvánnyal rendelkező termékek beépítése az épületbe növeli a BREEAM minősítés fokozatát.
Tudjon meg többet
-
216 - Green building solutionsPDF | 1.54MB -
221 - Maximise your BREEAM scorePDF | 292.72KB