Skip to main content

Szellőztetés

A kis hővisszanyerős rendszerektől a nagyméretű légkezelési egységekig a Daikin számos szellőztetési megoldást kínál a friss, egészséges és komfortos környezet biztosításához lakossági, kereskedelmi és ipari épületekhez.

Friss és tiszta levegő

Friss és tiszta levegő

Míg napjaink modern épületeinek kiemelkedő szigetelése magas energiahatékonyságot biztosít, ez ugyanakkor a friss levegő hiányát is okozhatja, ami fokozott nedvességet, a baktériumok és allergének elszaporodását eredményezheti. A probléma megoldásához a Daikin számos szellőztetési berendezést kínál, amelyek hatékonyan áramoltatják a friss és tiszta levegőt az épület helyiségeibe.

Szellőztetési megoldások

Az optimális szellőztetés eléréséhez a Daikin berendezéseit a legmagasabb energiahatékonysági szabványok teljesítése és a legjobb levegőminőség biztosításához szükséges rugalmasság jellemzik. A tiszta beltéri levegő eléréséhez a Daikin a szellőztetési berendezéseket integrálja a teljes hőszivattyús rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy csökkenthető a különálló rendszerek és beszállítók száma és a különböző elemek egyetlen HVAC rendszerbe egyesíthetők.

Friss és tiszta beltéri levegő

A tökéletes beltéri klíma létrehozásához a beltéri levegő minőségének és szabályozásának tekintetében 5 fő tényezőt kell figyelembe vennünk.

  • Szellőztetés: biztosítja a friss levegő ellátást
  • Energia visszanyerés: visszanyeri a hőt és nedvességet a maximális komfort és energiahatékonyság biztosításához
  • Légkezelés: melegíti vagy hűti a belépő levegőt a komfort maximalizálása és a légkondicionálás terhelésének csökkentése érdekében
  • Párásítás: a beltéri és a kültéri páratartalom közötti egyensúly megteremtése
  • Szűrés: eltávolítja a port, szennyeződéseket és szagokat a levegőből
Friss és tiszta beltéri levegő

Daikin „Fresh Air” termékválaszték

Szellőztetési egységeink alapfelszereltségben tartalmazzák a hővisszanyerés funkciót és a kimenő hő akár 81%-át is visszanyerik. A megoldások széles választékát kínáljuk különböző alkalmazásokra, a 10 m3/órától egészen akár 140 000 m3/óra teljesítményig.

Hővisszanyerős szellőztetés (VAM)

  • Hő- és nedvesség visszanyerés
  • Ingyenes hűtés a friss kültéri levegővel
  • Különálló egységként vagy a Sky Air vagy VRV rendszerekkel kombinálva kapható

Modular L (Smart)

  • Hővisszanyerő egység
  • Ellenáram lemez hőcserélő
  • Esp max. 600 Pa
  • Különálló egységként, vagy a Sky Air és VRV rendszerekkel kombinálva kapható

Hővisszanyerős szellőztetés (VKM)

  • Hő- és nedvesség visszanyerés
  • Párásítás és a bejövő levegő kezelése (előkondicionálás)
  • Ingyenes hűtés a friss kültéri levegővel
  • Plug & Play csatlakozás a Daikin VRV berendezésekkel

Légkezelő egységek (AHU)

  • Személyre szabható megoldás szellőztetésre és levegő kezelésre a maximális levegőminőség szabályozásért
  • Hő- és nedvesség visszanyerés
  • Párásítás és a bejövő levegő kezelése
  • Plug & Play csatlakozás a Daikin folyadékhűtő vagy VRV berendezésekkel

Rooftop egységek

  • Hőszivattyú integrált szellőztetéssel
  • Ingyenes hűtés a friss kültéri levegővel
  • Könnyen telepíthető, csomagolt kialakítás

Szellőztetés bármilyen épülettípushoz

Akár boltvezető vagy szállodaigazgató, a Daikin szellőztetési megoldásokkal friss, egészséges és komfortos környezetet teremthet ügyfeleinek. Kezdje velünk a projektjét azzal, hogy kiválasztja az épület típusát.