Skip to main content

Légkezelő egységek

A közepes méretű hővisszanyerő szellőztetéstől a nagyméretű légkezelési berendezésekig, optimális klímaszabályozást biztosítunk a friss, egészséges és komfortos környezettel bármilyen méretű épületben és bármilyen alkalmazásban.

A szellőztetés kiemelt fontossága

Az energiahatékony épületek iránti igény növekedése a szellőztető rendszerek iránti keresletet is megnövelte. Az energiahatékony épületeknél a fűtési és hűtési veszteségek csökkentéséhez hatékonyabb szigetelés szükséges. Ez azt jelenti, hogy az épület levegője zárt és kevésbé szellőzik. Az áporodott levegő megnöveli az allergén anyagok, kellemetlen szagok, párakicsapódás, penész és sok más káros tényező kialakulásának kockázatát.

Energiahatékonyság
Energiahatékonyság

A Daikin légkezelő egységei vezető technológiákkal felszereltek és olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek növelik az energiahatékonyságot, csökkentve a teljes tulajdonlási költséget és az ökológiai lábnyomot.

  • A hővisszanyerési technológia a hő akár 90%-át visszanyeri
  • A prémium hatékonyságú motor csökkenti az áramfogyasztást
  • A fokozott hatékonyságú ventilátor növeli a hatékonyságot a normál ventilátorokhoz képest
  • A hatékony szabályozás lehetővé teszi az épület rendszerének és energiafogyasztásának szabályozását
Nyomda
Nyomda

Válasszon légkezelő egységet a normál teljesítményosztályú berendezéseink közül, vagy szabja személyre igényeinek megfelelő prémium megoldását. Teljesen díjmentesen centiméterek szerint személyre szabhatja a berendezés méretét hogy az tökéletesen illeszkedjen a rendelkezésre álló térbe.

Daikin komfort
Daikin komfort

A szellőztető rendszerek behozzák a kültéri friss levegőt és kiegyenlítik a páratartalom szintjét. Ezek a műveletek kulcsfontosságúak a komfortos és egészséges környezet megteremtéséhez.

Daikin „Fresh Air” csomag

Daikin „Fresh Air” csomag

A Daikin szellőztető rendszerek a teljes épületre kiterjedő gépészeti rendszerbe integrálhatók. Az egyedülálló DX csatlakozással a légkezelő egységeket bármely Daikin VRV vagy ERQ inverteres kondenzáló egységhez csatlakoztathatja. A beépített expanziós szelepnek és vezérlődoboznak köszönhetően ez egy igazi plug-and-play megoldás. Mivel nincs szükség további konfigurációra és a kivitelezőnek nem kell további terveket készítenie, kiválaszthatja ideális beállításait, mint bármely más szellőztető berendezésnél.

Légkezelő egység kiválasztó eszköz

Használja légkezelő egység kiválasztási szoftverünket az adott helyszínnek és igényeknek megfelelő, saját, személyre szabott légkezelő megoldásának megjelenítéséhez.

  • Az új szoftver felületen sokkal rövidebb idő alatt választhatja ki a megfelelő egységet
  • A Varázslóban elérhető betöltött paraméterekkel egy rendkívül hatékony eszköz
  • Intelligens szoftver, amely lehetővé teszi a kiváló minőségű termékválasztást

Legnépszerűbb szellőztetési és légkezelési egységeink

  • D-AHU Modular L

    • Új, decentralizált megoldás a friss levegő kezeléséhez
    • Teljesen felszerelt, „plug-and-play” kialakítású egység
    • Széles légáramlási tartományt képes lefedni
    • A legjobb választás, ha kompakt készülékre van szüksége
    • Magas hővisszanyerési hatékonyság
  • D-AHU Professional

    • Professzionális, előre konfigurált méretek
    • Az elrendezési követelményekre szabva, az utolsó centiméterig
  • D-AHU Modular R

    • Előre beállított méretek
    • Plug-and-play kialakítás
    • Hővisszanyerő kerék
    • Kompakt kivitel
  • D-AHU Modular P

    • Előre beállított méretek
    • Plug-and-play kialakítás
    • EC Fan technológia
    • Magas hatékonyságú alumínium ellenáramoltatós lemezes hőcserélő
    • Kompakt kivitel