Skip to main content

F-gáz szabályozás

Az F-Gáz szabályozás, és mit jelent ez a HVAC-R piac számára?

Nincs HFC betiltás, csupán kivezetés. Miért?

Miért van a kivezetés?

›› Az EU csökkenteni akarja az F-gázok környezeti hatásait, ennek érdekében csökkenti a HCF-gázokkal egyenértékű CO2 fogyasztását

Nem betiltás, nem kivezetés:

›› A HFC-gázok számos felhasználásnál fontosak az energiahatékonyságuk, biztonságuk és gazdasági előnyeik miatt
›› A HFC-gázok használata olyan szintre van lecsökkentve, amely lehetővé teszi a fenntartható növekedést és befektetést 2030 után

F-gáz kivezetés

A HFC-gázok mérése a CO2 ekvivalensekben

A kivezetési célokat CO2 ekvivalensekben [= kg x GWP] fejezik ki, ezek nem hűtőközeg-specifikusak. A szabályozás egyik hűtőközeget sem tiltja be teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy a releváns hűtőközegek kétség kívül elérhetőek lesznek a berendezés élettartama alatt pl. R-410A a DX rendszerek esetén.

A HFC-gázok mérése a CO2 ekvivalensekben
  1. Kivezetési séma az HFC-gázok esetén. Az újrahasznosított HFC-gázok nem tartoznak a kivezetési séma hatálya alá, tehát a teljes követelmény e vonal fölé esik.
  2. A legnagyobb vágás a nem-A/C piacon van jelen (pl. R-404A a hűtőközeg esetén).
  3. Növekedés az R-32 használatában az R-410A alternatívájaként.
  4. R-410A fenntartása bizonyos alkalmazásoknál, pl. VRV, ...

Az F-gáz szabályozások előtt járunk

A környezet különleges helyet foglal el a szívünkben, ezért nagyon fontos szerepet játszik vállalati filozófiánkban. Termékeinknek köszönhetően vezető szerepet töltünk be a környezetvédelmi szabályozások és innovációk területén.

  • Alacsonyabb GWP értékű hűtőközegek használata

    • R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): ~ 68 %
    • R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): ~ 62 %
    • R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): ~ 95 %
  • Alacsonyabb terhelés

    • Akár 30 %-os csökkenés az R-32-nek köszönhetően
    • Legalább 15 %-os csökkenés a mikrocsatornának köszönhetően
  • Hűtőközeg újrahasznosítás az élettartam végén

    • Az R-410A a berendezések élettartama alatt elérhető lesz

Nincs általános betiltás, de néhány felhasználás esetén fennállnak GWP-korlátozások

Példák a GWP-korlátozásokra a HVAC-R szektorban ›› A Daikinnak már most van válasza ezekre!

GWP-korlátozások az új alkalmazásokban

  • Egyedi osztott légkondicionálók 3 kg alatti hűtőközeg-terheléssel
    › 750-es értékű GWP-korlátozás 2025-től
    › A Daikin piacvezető intézkedése, váltás az R-410A-ról az R-32-re (GWP 675)
    › A hordozható légkondicionálók GWP-korlátozása: 150
  • Nincs korlátozás a 3 kg-on felüli egyedi osztott egységekre
  • Nincs korlátozás a több részes, osztott/VRV rendszerekre
  • Helyhez kötött hűtőberendezések
    › 2020-tól: a GWP > 2500 értéknél magasabb hűtőközegek betiltása
    › 2022-től: 150-es értékű GWP-korlátozás a multipack központi hűtőközeg rendszerekre kereskedelmi használat esetén, 40 kW vagy magasabb kapacitásnál
    › Kivéve a többfokozatú rendszerek, ahol az elsődleges hűtőközegkör GWP-korlátozása < 1500

GWP-korlátozás a szervizelési berendezések esetén

  • Nincs szervizelési betiltás a fűtési szektorban
  • Nincs szervizelési betiltás az A/C szektorban
  • Szervizelési betiltás az összes helyhez kötött hűtőberendezés esetén, ahol a hűtőközeg terhelés > 40 TCO2 eq (pl. az R-404A rendszer ≥ 10kg)
    › Az újrahasznosított hűtőközeg használata 2030. 01. 01-ig megengedett
    › Az alacsony GWP-értékű hűtőközeg használata a meglévő hűtőközeg helyett (pl. Daikin: az R-407H használata az R-404A helyett)

Az F-gáz füzet letöltése

Kapcsolódó cikkek