Skip to main content

Csere technológia

Frissítse fel rendszerét, javítva az energiahatékonyságot, csökkentve az áramköltséget és akadályozza meg a váratlan meghibásodásokat az egész éves teljes komfortérzethez.

Gyors csere kiváló minőségben

Akár vállalkozásáról, akár lakásáról van szó, fontos, hogy a HVAC-R rendszere naprakészen és teljes kapacitáson működjön. Az új előírásoknak való megfeleléstől a legújabb energiahatékony technológiák beépítéséig, biztosítjuk berendezéseinek megbízhatóságát és üzemelési költségeinek csökkentését.

1. A cseppvíz csövek újra felhasználhatók

A tartós PVC csövek egyszerűen újra felhasználhatók. Csak átfolyási tesztet kell végezni.

2. A hűtőközeg csövek újra felhasználhatók

Az R-22 hűtőközeghez használt csövek a VRV-Q rendszerben is felhasználhatók, mert a rendszer alacsonyabb nyomáson működik.

3. A hűtőközeg elosztó csövek újra felhasználhatók

A Daikin VRV rendszerek felújításakor nincsenek korlátozások. Más VRF rendszereknél a refnet idomoknak 3,3 MPa nyomásnak kell ellenállniuk.

4. A távszabályzó vezetékek újra felhasználhatók

Daikin VRV rendszerek felújításakor használhatja a meglévő vezetékeket. Más esetekben a kábel típusától függ.

5. A kültéri-beltéri kábelezés újra felhasználható

Daikin VRV rendszerek felújításakor használhatja a meglévő vezetékeket. Más esetekben a kábel típusától függ.

6. Beltéri egységek

A beltéri egységeket cserélni kell.

7. Kültéri egységek

A kültéri egységeket cserélni kell.

  • Nem zavarja a mindennapi tevékenységet

    • Az eredeti alkatrészek és csere technológiák kombinációjával kiváló minőségű cserét érhet el
    • A projektek kivitelezését hétvégén végezzük, így nem kell az üzleti tevékenységét megszakítania
  • Megbízható működés

    • A berendezés megfelel a legújabb energiafogyasztási előírásoknak
    • Az elavult berendezések által okozott lehetséges leállások elkerülése
    • Az üzleti tevékenység folyamatosan, gördülékenyen fenntartható
  • Alacsonyabb költségek

    • Az egyszerű frissítésekkel elkerülheti a költséges és zavaró felújításokat
    • Nem kell a mindennapi üzletmenetét megszakítania és az áthelyezésre, vagy a belső dekoráció cseréjére költenie
  • Más gyártók berendezéseinek cseréje

    • Más gyártók berendezéseit rendkívül hatékony és rugalmas Daikin technológiára cseréljük

Csere megoldások lakóházakba

Csere megoldásainkkal a lakóház tulajdonosok a legújabb technológiára cserélhetik hőszivattyúikat, a legjobb komfortszint eléréséhez. A beszerelési költségek alacsonyak, mivel csak a beltéri és kültéri egységeket kell cserélni.

Lakástulajdonosként a következő előnyöket élvezheti:

Dizájn és funkció

Az R-410A vagy R-32 rendszerek beszerelésével a legújabb beltéri egységek széles választékából választhat.

Speciális technológiák

A párátlanítás, szellőztetés és tisztítás egyedülálló kombinációja és csatlakozás a Daikin Online szabályzóhoz

Csendes működés

A beltéri egységek zajszintje rendkívül alacsony, akár 19 dBA is lehet.

Alacsonyabb üzemelési költségek

Takarítson meg akár 50-ot az energiaköltségén a régi légkondicionálási rendszer cseréjével.

Erőforrások

Tudjon meg többet a csere megoldásainkról

Fedezze fel termékeinket

Dokumentáció lakástulajdonosoknak

Kivitelezői dokumentáció