Skip to main content

Levegő-levegő hőszivattyúk

Hűtse és fűtse otthonát megújuló energiával és hibrid megoldásokkal.

bg-image

Bármely lakásba

Akár felújítja meglévő otthonát, akár újat épít, a Daikin levegő-levegő hőszivattyúi  logikus megoldást nyújtanak hűtésre és fűtésre egyaránt. A levegő-levegő hőszivattyúinkat egyszerű telepíteni és ideálisak kevésbé korszerű rendszerek (pl. konvektor) felváltására. A különböző típusú beltéri egységek szinte bármely enteriőrbe jól illenek, és az akár A+++ energiahatékonysági besorolásukkal megfelelnek a "zöld épületek" energiakövetelményeinek.

Megújuló energiával

A Daikin hőszivattyúk hűtésre-fűtésre használt energiájának 80%-a a kültéri levegőből vagyis ingyenes és megújuló forrásból érkezik, a maradék 20%-ot pedig elektromos áram biztosítja. A Daikin levegő-levegő hőszivattyúk akár A+++ energiahatékonysággal fűtik és hűtik otthonát, amely a piacon jelenleg a legmagasabb elérhető hatékonyság.

A védjegyünkké vált inverteres technológiával felszerelve

A Daikin inverter egy energiatakarékos technológia, amely hatékonyan szabályozza a motor sebességét és az energiafogyasztást akár 30%-kal csökkenti. A berendezés jóval egyenletesebben gyorsul fel és kerüli a kezdeti magas áramfelvételeket, ami az inverteres meghajtású klímaberendezések elektromos fogyasztását körülbelül 30-50%-kal csökkenti egy teljes hűtési szezonon belül. 

 

a védjegyünkké vált inverteres technológiával van felszerelve

Különböző kialakítási lehetőségek az adott beltérhez

bg-image

Stylish oldalfali egység

A Stylish készülék a technológia és a dizájn találkozása, tökéletes klímamegoldást biztosít bármely belső térbe.

Rugalmas kialakítás minden otthonba

Akár egyetlen szobába, akár az egész családi házba keres megoldást, alkalmazkodunk az igényeihez.

Spli/ osztott rendszer (páros alkalmazás)

  • 1 kültéri egységhez 1 beltéri egység csatlakoztatható
  • 1 helyiséget fűt és hűt
  • Könnyű telepítés

Multi-split rendszer

  • 1 kültéri egységhez akár 9 beltéri egység csatlakoztatható
  • 9 különböző helyiséget fűt és hűt
  • Helyiségenként szabályozott klíma

A legnépszerűbb levegő-levegő hőszivattyúnk

  • Ururu Sarara

    • A fűtés, hűtés, párásítás, párátlanítás, szellőztetés és légtisztítás prémium megoldása.
    • Oldalfali egység A+++ energiahatékonysággal
    • Bárhonnan bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (opcionális)
  • Stylish

    • Már 4 színben elérhető, díjnyertes dizájn fűtésre és hűtésre: a kompakt és funkcionális megjelenése minden beltérbe jól illik
    • Oldalfali egység akár A+++ energiahatékonysággal
    • Bárhonnan bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (standard)
  • Daikin Emura

    • Díjnyertes dizájn fűtésre és hűtésre 2 színben: matt kristályfehér és elegáns ezüst 
    • Oldalfali egység akár A+++ energiahatékonysággal
    • Bárhonnan, bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (standard)
  • Perfera

    • Fűtésre és hűtésre
    • Oldalfali egység akár A+++ energiahatékonysággal
    • Bárhonnan, bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (standard)
  • Álmennyezeti, légcsatornázható egységek

    • Fűtésre és hűtésre
    • Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe úgy, hogy csak a rács látható
    • Az álmennyezeti egységek többzónás funkciója lehetővé teszi, hogy egyetlen beltéri egységgel több helyiséget fűtsön vagy hűtsön
    • Egyedi, öntisztító szűrő, amely tovább növeli az energiahatékonyságot
    • Bárhonnan bármikor szabályozható a Daikin Online Controller alkalmazással (opcionális)
  • Fűtésre optimalizált splitek

    • Kiemelkedő fűtési hatékonyság akár -25°C-ig
    • Fűtésre és hűtésre egyaránt
    • Akár A+++ energiahatékonysággal fűtés üzemmódban
    • Vezérlés bárhonnan, Daikin Online Controller alkalmazással