Skip to main content

A hőszivattyúk, legyen szó levegő-víz vagy levegő-levegő (azaz split klíma) változatról rendkívül hatékonyan, így gazdaságos módon működtethetők. Ha a működési hatékonyságon felül, még a kedvezményes hőszivattyús áramtarifáról, a H-tarifáról üzemel, akkor jelenleg garantáltan nincs nála gazdaságosabb fűtési megoldás. 

A H-tarifa egy kedvezményes áramtarifa, amely hőszivattyúknál és megújuló energiaforrással táplálkozó fűtési rendszereknél alkalmazható. 

Milyen időszakban használható? 

A kedvezményes H-tarifás árszabás csak fűtési időszakban, azaz október 15-től április 15-ig érvényes, és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók vehetik igénybe. A fűtési időszakon kívül a normál A1 díjszabás érvényes.

A 2022. augusztus 1-től megváltozott rezsiszabályok értelmében a hőszivattyús áramtarifa díja nem változott, továbbra is ~23 Ft/ kWh, és nem vonatkozik rá átlagfogyasztási korlátozás sem. (Míg a normál áramtarifa díja 2523 kWh/év fogyasztásig 36 Ft maradt, viszont a meghatározott átlagfogyasztás felett már 70,1 Ft/kWh)

A H-tarifa igénylés menete

A területileg illetékes villamos energiaszolgáltatónál (e.on, ELMŰ, MVM, Titász...) igényelhető és külön mérőóra kiépítést igényel, mert a H-tarifáról működő berendezés külön áramforrásról kapja az áramot.

Javasolt egy az áramszolgáltató által regisztrált villanyszerelővel egyeztetni az áramkör és a mérőhely kialakításáról, és vele végeztetni a munkát. 

H-tarifa azokra a hőszivattyús elven működő, megújuló energiát hasznosító berendezésekre igényelhető, amiknek a fűtési jósági foka legalább 3,4 (SCOP/A azaz a szezonális jósági foka Average Climate mellett legalább >=3,4 azaz 1 kW felvett energiából legalább 3,4 kW-nyi fűtési hőenergiát képesek előállítani).

Nemcsak az újonnan telepített, de már meglévő hőszivattyúkhoz, fűtőklímákhoz is igényelhető. A fűtési időszakon kívül a normál díjszabású tarifaárak érvényesek ezen berendezések áramfogyasztására is.

Az ügyintézést általában lehet személyesen és online is intézni, és az igénybejelentő nyomtatvány mellett a következő dokumentumokat kell hozzá csatolni:

  1. Mérőhely kialakítását igazoló nyomtatvány
  2. Igénybejelentő nyomtatványcsomag
  3. Kivitelezői nyilatkozat a klíma-/ hőszivattyúszerelőtől, benne a kivitelező cég, az igénylő és a gép adataival
  4. A gép (klíma/ hőszivattyú) műszaki paraméterei (Mérnöki kézikönyv az adott típusú géphez vagy részletes műszaki információkat tartalmaző műszaki adatlap)
  5. Energiacímke
  6. A klíma/ hőszivattyú CE-megfelelőségi nyilatkozata (kivitelező klíma-/ hőszivattyúszerelő le tudja tölteni a gyártó honlapjáról)

A H-tarifa igénylését a végfelhasználó bonyolítja le az áramszolgáltatójánál. Az igénylő betétlapokat azonban a klíma- vagy hőszivattyú telepítést végző cég segít kitölteni, hiszen mind a készülékek műszaki adatait, mind a telepítést végző cég adatait meg kell adni.

A Daikin hűtő-fűtő komfort klímák különböző modelljeihez tartozó, a H-tarifa igényléshez szükséges dokumentumok letölthetőek itt.

 

Az igénylés költségei

  • Hitelesített mérőhely kialakításának a költsége
  • Betáp kiépítésének költsége (regisztrált szerelő által)
  • Hálózatbővítés díja (~ 5000 Ft/A)

Összességében a szükséges bővítéstől és a villanyszerelő költségeitől függően 300 - 600 ezer Ft körüli költséggel lehet számolni, ami akár szolgáltatónként is eltérő lehet - nem beszélve a szolgáltató reakcióidejéről, azaz hogy mennyi időn belül tudják biztosítani a szolgáltatást. 

Megéri beruházni a hőszivattyúba?

Kétségtelen, hogy a főleg a levegő-víz hőszivattyús rendszer telepítése kezdetben jelentős beruházást igényel, ami általában többe kerül, mint a hagyományos fosszilis tüzelésű kazán felszerelése. Nem szabad elfelejteni azonban, hogy a split klíma ugyanúgy hőszivattyús technológiájú rendszer és hatékonyságát forintosítani tudjuk az üzemeltetési költségek formájában. A meglévő kazános fűtési rendszer mellett akár kiegészítésként is használható a rezsiköltségek optimalizálása érdekében. 

A hőszivattyús technológiájú fűtési rendszerek már H-tarifa nélkül is hatékonyan, gazdaságosan működtethetők a jelenlegi fogyasztói villamosenergia és földgáz árak mellett. A hőszivattyú által felvett minden egyes kW villamos energia ugyanis 3-4 kW megújuló, a levegőből kinyert hőenergiát jelent – ez pedig 300-400%-os hatékonyságjavulásnak felel meg. 

Levegő-víz hőszivattyús megoldási javaslatok fűtéskorszerűsítésre

Új házak vagy rendkívül energiahatékony épületek, illetve elektromos fűtési rendszerek cseréje esetén:

Az alacsony hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyúk fűtést, meleg vizet és opcionális hűtést egyaránt biztosítanak; a levegő-levegő hőszivattyúk, közismert nevükön légkondicionálók pedig könnyen telepíthetők, és lényegesen költséghatékonyabb módon kivitelezhetők. Mindkét technológia a környezeti levegő energiáját használja fel arra, hogy energiahatékony módon lehessen biztosítani a fűtést és a hűtést.

A talajszondás vagy geotermikus hőszivattyúk hatékony megoldást jelenthetnek az újépítésű házak számára, ahol a rendszer telepítése különösen nagyobb fennakadás nélkül elvégezhető még az egyéb építési munkálatokkal együtt.

Felújítás, fűtéskorszerűsítés vagy meglévő rendszerhez csatlakoztatás esetén:

A magas hőmérsékletű levegő-víz hőszivattyúk ideális választást jelentenek a meglévő csőrendszerhez és a meglévő, új típusú radiátorokhoz való csatlakoztatásra, mivel azok magasabb hőmérsékleten működnek. Ezek a hőszivattyúk fűtést, meleg vizet és opcionális hűtést egyaránt biztosítanak és a víz energiaátadó közegként való használata révén megvalósítható az optimális komfortérzet - kivéve, ha csak radiátorokhoz csatlakoztatják őket, mert akkor szükség van fan-coil-okra is a hűtéshez.

 

Felújításokhoz és a régi gázkazánok kiváltásához:

A Daikin jelenleg hibrid hőszivattyú helyett bivalens hőszivattyús megoldást kínál. Ha a meglévő gázkazánt is szeretnénk még megtartani, a hatékonyságát egy monoblokk hőszivattyú telepítésével tudjuk növelni - időjáráskövető vezérléssel is beállítható, hogy mikor működjön a hőszivattyú, mikor a gázkazán.