Klímával fűteni megéri? Megválaszoljuk a leggyakoribb kérdéseket és tévhiteket!
A klíma a hőszivattyú működési elve alapján működik, tulajdonképpen egy levegő-levegő hőszivattyú.
Akár 80 százalékban a levegőből, mint megújuló energiaforrásból táplálkozik (SCOP 4), és még akkor is hatékonyan fűt, ha a külső hőmérséklet -20 °C-ig süllyed. A Daikin klímák kevesebb energiát használnak, így környezetbarátabbak és a villanyszámlát is kevésbé terhelik.
A klímás fűtés nemcsak pénztárcabarát, de komfortos is. A meleg levegő egy gombnyomásra, rögtön érkezik - akár távolról irányítva.
NEM IGAZ
A Daikin klíma elképesztően energiahatékony. Minden négy egységnyi energia, amelyet a hőszivattyúk biztosítanak otthonodban, négy egység „ingyenesen” a levegőből, míg egy egység a villanyáramból származik. A klíma nagyjából négyszer hatékonyabb a hagyományos elektromos fűtőegységektől vagy kazánoktól.
NEM IGAZ
A klíma tökéletes mód a komfortos és energiahatékony fűtés biztosításához télen.
Az északi országokban, mint Svédország és Norvégia, már tradíciója van a levegő-levegő hőszivattyúk fűtési célra történő használatának. Viszont a megfelelő méret kiválasztása elengedhetetlen ahhoz, hogy a termék jól illeszkedjen otthonodba: Kezdd el most!
A legjobb fűtési hatékonysággal rendelkező hagyományos komfort split klímák
Modellek összehasonlítása (1)
Modellek összehasonlítása
Színek
Színek
Legnépszerűbb modelljeink
Ismerd meg az extra fűtési funkciókat és tulajdonságokat!
- Padlófűtés
- Hő plussz funkció
- Intelligens termikus szem
- Coanda hatás (fűtésben)
- 3D légáramlás
- Gyors felfűtés
Padlófűtés
A Perfera F parapetes egységben: ezzel a funkcióval a beltéri egység a meleg levegőt az alján lévő kifúvó rácson keresztül juttatja a helyiségbe, ami aztán a padló közelében oszlik el, és ezzel kellemes meleg érzetet kelt.
Hő plussz funkció
Megtalálható a Perfera F parapetes split klímában: Radiátorszerűen surgárzó hőt bocsát ki a készülék felső része, amely 30 percig működik.
A készülék ezt követően visszavált a korábbi beállítására.
Intelligens termikus szem
Megtalálható a Daikin Emura & Stylish készülékekben: A Coanda hatás mellett az intelligens szem a helyiség felmérésével érzékeli az emberi jelenlétet és a helyiség hőmérsékletét. A lehető legkomfortosabb módon oszlatja el a levegőt, hogy ne közvetlenül az emberre fújja..
Coanda hatás (fűtésben)
Megtalálható a Daikin Emura & Stylish klímákban: Fűtési és hűtési üzemmódban is elérhető. A különleges kialakítású terelőlapátoknak köszönhetően a hideg levegő a mennyezet felé, a meleg a padló felé áramlik, így komfortosabb hőérzetet teremt.
3D légáramlás
Megtalálható a Daikin Emura, Stylish, oldalfali Perfera W egységekben: A vízszintes és függőleges légterelés együttes megvalósulása annak érdekében, hogy a hideg vagy meleg levegő a helyiség sarkaiba is eljusson.
Gyors felfűtés
Megtalálható a Daikin Emura, parapetes Perfera F & oldalfali Perfera W készülékekben: A Gyors felfűtés funkció lehetővé teszi, hogy a kívánt beállított hőmérséklet 14%-kal gyorsabban elérhető legyen, mint a többi hagyományos klímával.
Legolvasottabb cikkeink
Fedezd fel
Támogatás
Tudj meg többet a Daikinról
Hasznos hivatkozások